Machine Screws are designed with a low head height for aesthetic and space saving purposes. The low profile head makes them an ideal choice for low-clearance applications. It can be used to join machinery or equipment without requiring a nut, making it a convenient fastening solution.
It is lightweight yet strong and durable. It is resistant to chemicals and temperatures up to 200 ºC. It is used for furniture applications, electronics and construction applications. This range includes Low Head and Special Low Head options.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Torx-koko | Kierrekoko | Kierteen pituus | Avaintyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,4427 € - 3,8813 € | 25 Varastossa |
|
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Tähtikanta
|
||
| 4,3082 € - 4,8414 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
TX8
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
Tähtikanta
|
||
| 6,2728 € - 7,0447 € | 13 Varastossa |
TX10
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
Tähtikanta
|
||
| 9,8654 € - 11,1003 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
TX15
|
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Tähtikanta
|
||
| 3,9433 € - 4,4345 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
TX8
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Tähtikanta
|
||
| 39,1668 € - 41,4683 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
TX20
|
M6
|
1.575 in
40.0 mm
|
Tähtikanta
|
||
| 3,9433 € - 4,4345 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
TX8
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
Tähtikanta
|
||
| 8,42 € - 19,8627 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
TX10
|
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
Tähtikanta
|
||
| 20,7692 € - 23,3654 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
TX20
|
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Tähtikanta
|
||
| 4,4766 € - 5,0379 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
TX8
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
Tähtikanta
|
||
| 9,8654 € - 11,1003 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
TX15
|
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Tähtikanta
|
||
| 6,6237 € - 15,6485 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
TX8
|
M3
|
0.63 in
16.0 mm
|
Tähtikanta
|
||
| 20,7692 € - 23,3654 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
TX20
|
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Tähtikanta
|
||
| 23,9828 € - 26,986 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
TX20
|
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Tähtikanta
|
||
| 5,908 € - 6,6517 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
TX10
|
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
Tähtikanta
|
||
| 23,9828 € - 26,986 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
TX15
|
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
Tähtikanta
|
||
| 5,7255 € - 6,4412 € | 75 Varastossa |
TX10
|
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
Tähtikanta
|
||
| 13,079 € - 14,7209 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
TX15
|
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Tähtikanta
|
||
| 8,7708 € - 20,7173 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
TX8
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
Tähtikanta
|
||
| 15,2261 € - 17,1346 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
TX15
|
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Tähtikanta
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa