Valikko Haku

Koneruuvit - pyöreä kanta

Varastossa

Machine Screws with a mushroom head are designed for use in a wide range of applications, including machine assembly, woodworking, and construction. Its mushroom head is rounded with a wide bearing surface and a low-profile design. It can be used in applications requiring a low profile, as the head shape allows for a reduced profile compared to other types of screws. It also provides a large bearing surface to distribute the load evenly.

Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.

  • Material: PC, Nylon, PA
  • Colour: Clear, Natural, Black, White

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
103 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Kierteen pituus Avaintyyppi Osta
0,0488 € - 0,0604 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
16.0 mm
Urallinen kanta
0,0825 € - 0,1025 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
25.0 mm
Urallinen kanta
0,107 € - 0,1329 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
20.0 mm
Urallinen kanta
0,1083 € - 0,1345 € 250 Varastossa
M6 
30.0 mm
Urallinen kanta
0,0335 € - 0,0415 € 125 Varastossa
M4 
16.0 mm
Urallinen kanta
0,0611 € - 0,0759 € 121 Varastossa
M4
6.0 mm
Urallinen kanta
0,0679 € - 0,0844 € 298 Varastossa
M5 
16.0 mm
Urallinen kanta
0,1209 € - 0,1501 € 465 Varastossa
M6 
40.0 mm
Urallinen kanta
0,0474 € - 0,0587 € 218 Varastossa
M5
8.0 mm
Urallinen kanta
0,0961 € - 0,1487 € 50 Varastossa
M6
8.0 mm
Urallinen kanta
0,045 € - 0,0558 € 850 Varastossa
M4
20.0 mm
Urallinen kanta
0,1048 € - 0,1303 € 303 Varastossa
M6
12.0 mm
Urallinen kanta
0,0718 € - 0,0839 € 15319 Varastossa
M4
10.0 mm
Urallinen kanta
0,1306 € - 0,1445 € 959 Varastossa
M4
10.0 mm
Urallinen kanta
0,195 € - 0,2161 € 17652 Varastossa
M5
10.0 mm
Urallinen kanta
0,2273 € - 0,2526 € 17000 Varastossa
M5
30.0 mm
Urallinen kanta
0,2666 € - 0,2961 € 12759 Varastossa
M6
16.0 mm
Urallinen kanta
0,3817 € - 0,4238 € 12217 Varastossa
M6
40.0 mm
Urallinen kanta
0,127 € - 0,1487 € 1997 Varastossa
M8
20.0 mm
Urallinen kanta
0,1396 € - 0,1396 € 6010 Varastossa
M5
30.0 mm
Urallinen kanta
  • / 6
Ruuvi Urallinen kanta M5 16.0 mm Nailon Väritön

10367025

Hinta-alue
0,0604 € - 0,0488 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
  • Kannan tyyppi
    Laippakanta
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M5 25.0 mm Nailon Väritön

10367063

Hinta-alue
0,1025 € - 0,0825 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
  • Kannan tyyppi
    Laippakanta
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M6 20.0 mm Nailon Väritön

10367162

Hinta-alue
0,1329 € - 0,107 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
  • Kannan tyyppi
    Laippakanta
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M6  30.0 mm Nailon Musta

10367216

Hinta-alue
0,1345 € - 0,1083 €

Varastotasot
250 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
  • Kierrekoko
    M6 
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
  • Kannan tyyppi
    Laippakanta
  • Väri
    Musta
Ruuvi Urallinen kanta M4  16.0 mm Nailon Musta

10366943

Hinta-alue
0,0415 € - 0,0335 €

Varastotasot
125 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kierrekoko
    M4 
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
  • Kannan tyyppi
    Laippakanta
  • Väri
    Musta
Ruuvi Urallinen kanta M4 6.0 mm Nailon Väritön

10366974

Hinta-alue
0,0759 € - 0,0611 €

Varastotasot
121 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
  • Kannan tyyppi
    Laippakanta
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M5  16.0 mm Nailon Musta

10367032

Hinta-alue
0,0844 € - 0,0679 €

Varastotasot
298 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kierrekoko
    M5 
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
  • Kannan tyyppi
    Laippakanta
  • Väri
    Musta
Ruuvi Urallinen kanta M6  40.0 mm Nailon Musta

10367230

Hinta-alue
0,1501 € - 0,1209 €

Varastotasot
465 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    40.0 mm
  • Kierrekoko
    M6 
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
  • Kannan tyyppi
    Laippakanta
  • Väri
    Musta
Ruuvi Urallinen kanta M5 8.0 mm Nailon Väritön

10367100

Hinta-alue
0,0587 € - 0,0474 €

Varastotasot
218 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
  • Kannan tyyppi
    Laippakanta
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M6 8.0 mm Nailon Väritön

10367278

Hinta-alue
0,1487 € - 0,0961 €

Varastotasot
50 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
  • Kannan tyyppi
    Laippakanta
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M4 20.0 mm Nailon Väritön

10366950

Hinta-alue
0,0558 € - 0,045 €

Varastotasot
850 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
  • Kannan tyyppi
    Laippakanta
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M6 12.0 mm Nailon Väritön

10367131

Hinta-alue
0,1303 € - 0,1048 €

Varastotasot
303 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
  • Kannan tyyppi
    Laippakanta
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M4 10.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10054376

Hinta-alue
0,0839 € - 0,0718 €

Varastotasot
15319 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
  • Kannan tyyppi
    Litteä kupukanta
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M4 10.0 mm Nailon 6/6 Musta

10054383

Hinta-alue
0,1445 € - 0,1306 €

Varastotasot
959 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
  • Kannan tyyppi
    Litteä kupukanta
  • Väri
    Musta
Ruuvi Urallinen kanta M5 10.0 mm Nailon 6/6 Musta

10054468

Hinta-alue
0,2161 € - 0,195 €

Varastotasot
17652 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
  • Kannan tyyppi
    Litteä kupukanta
  • Väri
    Musta
Ruuvi Urallinen kanta M5 30.0 mm Nailon Musta

10054543

Hinta-alue
0,2526 € - 0,2273 €

Varastotasot
17000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
  • Kannan tyyppi
    Laippakanta
  • Väri
    Musta
Ruuvi Urallinen kanta M6 16.0 mm Nailon 6/6 Musta

10054628

Hinta-alue
0,2961 € - 0,2666 €

Varastotasot
12759 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
  • Kannan tyyppi
    Litteä kupukanta
  • Väri
    Musta
Ruuvi Urallinen kanta M6 40.0 mm Nailon 6/6 Musta

10054703

Hinta-alue
0,4238 € - 0,3817 €

Varastotasot
12217 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    40.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
  • Kannan tyyppi
    Litteä kupukanta
  • Väri
    Musta
Ruuvi Urallinen kanta M8 20.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10054789

Hinta-alue
0,1487 € - 0,127 €

Varastotasot
1997 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
  • Kannan tyyppi
    Litteä kupukanta
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M5 30.0 mm PC Kirkas

10116968

Hinta-alue
0,1396 € - 0,1396 €

Varastotasot
6010 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
  • Kannan tyyppi
    Laippakanta
  • Väri
    Kirkas