Valikko Haku

Koneruuvit - pyöreä

Varastossa

Machine Screws with a round head are designed for use with a threaded nut. Its round head shape provides a smooth and finished appearance, distributes force evenly, and resists loosening, making it ideal for applications requiring high torque or vibration resistance.

It is lightweight yet strong and durable. Its Philips drive merges the key features of domed and countersunk headed fasteners. It is corrosion-resistant. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.

  • Material: Nylon
  • Colour: Natural

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
48 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Välin halkaisija Kierrekoko Kierteen pituus Avaintyyppi Osta
0,188 € - 0,261 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
22.0 mm
Urallinen kanta
0,0555 € - 0,0884 € 250 Varastossa
M4
6.0 mm
Urallinen kanta
0,1319 € - 0,1824 € 855 Varastossa
M6
6.5 mm
Urallinen kanta
0,0625 € - 0,0993 € 750 Varastossa
M5
16.0 mm
Urallinen kanta
0,0525 € - 0,0834 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
16.0 mm
Urallinen kanta
0,0609 € - 0,0965 € 2000 Varastossa
M5
8.0 mm
Urallinen kanta
0,0547 € - 0,0865 € 246 Varastossa
M4
8.0 mm
Urallinen kanta
0,0616 € - 0,0976 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
10.0 mm
Urallinen kanta
250 Varastossa
M5
20.0 mm
Urallinen kanta
0,0726 € - 0,1153 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
20.0 mm
Urallinen kanta
0,0592 € - 0,0937 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
20.0 mm
Urallinen kanta
0,0523 € - 0,0832 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
12.0 mm
Urallinen kanta
0,0411 € - 0,0411 € 750 Varastossa
M3
4.0 mm
Urallinen kanta
0,0551 € - 0,0875 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
10.0 mm
Urallinen kanta
0,1121 € - 0,1543 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
10.0 mm
Urallinen kanta
0,1387 € - 0,1922 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
16.0 mm
Urallinen kanta
0,0692 € - 0,081 € 4552 Varastossa
0.8 mm
M5
8.0 mm
Urallinen kanta
0,1086 € - 0,127 € 3000 Varastossa
1.0 mm
M6
25.0 mm
Urallinen kanta
0,2315 € - 0,2441 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.0 mm
M6
22.0 mm
Urallinen kanta
0,0624 € - 0,073 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.5 mm
M3
25.0 mm
Urallinen kanta
  • / 3
Ruuvi Urallinen kanta M6 22.0 mm Nailon Väritön

10374665

Hinta-alue
0,261 € - 0,188 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    5.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Kierteen pituus
    22.0 mm
  • Uran syvyys
    1.6 mm
Ruuvi Urallinen kanta M4 6.0 mm Nailon Väritön

10374528

Hinta-alue
0,0884 € - 0,0555 €

Varastotasot
250 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    7.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.5 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Uran syvyys
    1.3 mm
Ruuvi Urallinen kanta M6 6.5 mm Nailon Väritön

10374627

Hinta-alue
0,1824 € - 0,1319 €

Varastotasot
855 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    5.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Kierteen pituus
    6.5 mm
  • Uran syvyys
    1.6 mm
Ruuvi Urallinen kanta M5 16.0 mm Nailon Väritön

10374603

Hinta-alue
0,0993 € - 0,0625 €

Varastotasot
750 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    9.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.5 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Uran syvyys
    1.4 mm
Ruuvi Urallinen kanta M3 16.0 mm Nailon Väritön

10374504

Hinta-alue
0,0834 € - 0,0525 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    5.5 mm
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Uran syvyys
    0.9 mm
Ruuvi Urallinen kanta M5 8.0 mm Nailon Väritön

10374580

Hinta-alue
0,0965 € - 0,0609 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    9.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.5 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Uran syvyys
    1.4 mm
Ruuvi Urallinen kanta M4 8.0 mm Nailon Väritön

10374535

Hinta-alue
0,0865 € - 0,0547 €

Varastotasot
246 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    7.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.5 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Uran syvyys
    1.3 mm
Ruuvi Urallinen kanta M5 10.0 mm Nailon Väritön

10374597

Hinta-alue
0,0976 € - 0,0616 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    9.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.5 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Uran syvyys
    1.4 mm
Ruuvi Urallinen kanta M5 20.0 mm Nailon Väritön

10374610


Varastotasot
250 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    9.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.5 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Uran syvyys
    1.4 mm
Ruuvi Urallinen kanta M3 20.0 mm Nailon Väritön

10374511

Hinta-alue
0,1153 € - 0,0726 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    5.5 mm
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Uran syvyys
    0.9 mm
Ruuvi Urallinen kanta M4 20.0 mm Nailon Väritön

10374573

Hinta-alue
0,0937 € - 0,0592 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    7.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.5 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Uran syvyys
    1.3 mm
Ruuvi Urallinen kanta M3 12.0 mm Nailon Väritön

10374498

Hinta-alue
0,0832 € - 0,0523 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    5.5 mm
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
  • Uran syvyys
    0.9 mm
Ruuvi Urallinen kanta M3 4.0 mm Nailon Väritön

10374450

Hinta-alue
0,0411 € - 0,0411 €

Varastotasot
750 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    5.5 mm
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Kierteen pituus
    4.0 mm
  • Uran syvyys
    0.9 mm
Ruuvi Urallinen kanta M4 10.0 mm Nailon Väritön

10374542

Hinta-alue
0,0875 € - 0,0551 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    7.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.5 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Uran syvyys
    1.3 mm
Ruuvi Urallinen kanta M6 10.0 mm Nailon Väritön

10374634

Hinta-alue
0,1543 € - 0,1121 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    5.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Uran syvyys
    1.6 mm
Ruuvi Urallinen kanta M6 16.0 mm Nailon Väritön

10374658

Hinta-alue
0,1922 € - 0,1387 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    5.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Uran syvyys
    1.6 mm
Ruuvi Urallinen kanta M5 8.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10053140

Hinta-alue
0,081 € - 0,0692 €

Varastotasot
4552 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    9.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.5 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Välin halkaisija
    0.8 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
Ruuvi Urallinen kanta M6 25.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10053249

Hinta-alue
0,127 € - 0,1086 €

Varastotasot
3000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    5.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Välin halkaisija
    1.0 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
Ruuvi Urallinen kanta M6 22.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10053232

Hinta-alue
0,2441 € - 0,2315 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    5.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Välin halkaisija
    1.0 mm
  • Kierteen pituus
    22.0 mm
Ruuvi Urallinen kanta M3 25.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10053072

Hinta-alue
0,073 € - 0,0624 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    5.5 mm
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Välin halkaisija
    0.5 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm