Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Machine Screws with a round head are designed for use with a threaded nut. Its round head shape provides a smooth and finished appearance, distributes force evenly, and resists loosening, making it ideal for applications requiring high torque or vibration resistance.
It is lightweight yet strong and durable. Its Philips drive merges the key features of domed and countersunk headed fasteners. It is corrosion-resistant. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Välin halkaisija | Kierrekoko | Kierteen pituus | Avaintyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0609 € - 0,0965 € | 7000 Varastossa |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0647 € - 0,0757 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
0.63 in
16.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0654 € - 0,0766 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0692 € - 0,081 € | 4552 Varastossa |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0858 € - 0,1005 € | 9388 Varastossa |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0845 € - 0,0987 € | 14000 Varastossa |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0523 € - 0,0829 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,1121 € - 0,1543 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0523 € - 0,0832 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 250 Varastossa |
|
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Urallinen kanta
|
|||
| 0,0547 € - 0,0865 € | 246 Varastossa |
|
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0575 € - 0,0913 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0411 € - 0,0411 € | 750 Varastossa |
|
M3
|
0.157 in
4.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0964 € - 0,1128 € | 1574 Varastossa |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0679 € - 0,0796 € | 27000 Varastossa |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0641 € - 0,0749 € | 3587 Varastossa |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0672 € - 0,0788 € | 694 Varastossa |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0837 € - 0,0978 € | 12606 Varastossa |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
0.315 in
8.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0708 € - 0,0827 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0947 € - 0,1106 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Urallinen kanta