Valikko Haku

Koneruuvit - upotettava

Varastossa

Countersunk machine screws have a flat head with a tapered bottom, allowing the screw to rest flush with the surface of the material to which it is fastened, making them excellent for situations where the head is not visible. This keeps the skin and clothes from snagging.

Usually threaded down the shaft and may be tightened with a screwdriver or equivalent equipment. It is simple to install and remove, providing a tidy and visually pleasing finish while remaining useful. They are long-lasting, corrosion-resistant, and lightweight. Used in applications such as handrails, furniture and lighting fixtures.

  • Material: Stainless Steel, Mild Steel, Nylon, PVDF, PP, PPS, Reny, PEEK, PA
  • Colour: Natural, White, Black, Beige, Light Brown, Tan
  • Material Flammability Standard: , UL94 V-0, UL94 HB


Series Code :SR1967

Sarjanumero: SR1967

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
491 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Väri Tekniset tiedot Materiaali Kierteen pituus Avaintyyppi Osta
0,1588 € - 0,1766 € 40752 Varastossa
M3
Väritön
NF E 25-123
PVDF
10.0 mm
Urallinen kanta
0,0397 € - 0,0465 € 40170 Varastossa
M3
Väritön
NF E 25-123
PA
20.0 mm
Urallinen kanta
0,1144 € - 0,1271 € 33854 Varastossa
M4
Musta
NF E 25-123
PA
16.0 mm
Urallinen kanta
0,1144 € - 0,1271 € 17205 Varastossa
M4
Musta
NF E 25-123
PA
10.0 mm
Urallinen kanta
0,2382 € - 0,2642 € 34700 Varastossa
M5
Väritön
NF E 25-123
PVDF
10.0 mm
Urallinen kanta
0,1793 € - 0,1998 € 19454 Varastossa
M5
Musta
NF E 25-123
PA
20.0 mm
Urallinen kanta
0,0961 € - 0,1127 € 25118 Varastossa
M6
Väritön
NF E 25-123
PA
10.0 mm
Urallinen kanta
0,2128 € - 0,2487 € 10100 Varastossa
M4
Väritön
NF E 25-123
PVDF
20.0 mm
Urallinen kanta
0,1144 € - 0,1271 € 29353 Varastossa
M4
Musta
NF E 25-123
PA
12.0 mm
Urallinen kanta
0,0631 € - 0,0739 € 9000 Varastossa
M4
Väritön
NF E 25-123
PA
16.0 mm
Urallinen kanta
0,0801 € - 0,0936 € 13027 Varastossa
M4
Väritön
NF E 25-123
PA
6.0 mm
Urallinen kanta
0,1041 € - 0,1156 € 15971 Varastossa
M4
Väritön
NF E 25-123
PA
30.0 mm
Urallinen kanta
0,0917 € - 0,1072 € 3138 Varastossa
M6
Väritön
NF E 25-123
PA
16.0 mm
Urallinen kanta
0,1189 € - 0,1323 € 8204 Varastossa
M4
Musta
NF E 25-123
PA
20.0 mm
Urallinen kanta
0,1185 € - 0,1317 € 6395 Varastossa
M4
Väritön
NF E 25-123
PP
12.0 mm
Urallinen kanta
0,1178 € - 0,131 € 615 Varastossa
M3
Musta
NF E 25-123
PA
20.0 mm
Urallinen kanta
0,1971 € - 0,219 € 13670 Varastossa
M5
Musta
NF E 25-123
PA
30.0 mm
Urallinen kanta
0,2834 € - 0,3135 € 261 Varastossa
M5
Väritön
NF E 25-123
PVDF
25.0 mm
Urallinen kanta
0,182 € - 0,2012 € 7100 Varastossa
M5
Väritön
NF E 25-123
PP
2.7 mm
Urallinen kanta
0,0883 € - 0,1033 € 7939 Varastossa
M5
Väritön
NF E 25-123
PA
30.0 mm
Urallinen kanta
  • / 25
Ruuvi Urallinen kanta M3x0.5 mm 10.0 mm PVDF Väritön

10050743

Hinta-alue
0,1766 € - 0,1588 €

Varastotasot
40752 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    1.7 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Väri
    Väritön
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
Ruuvi Urallinen kanta M3 20.0 mm PA Väritön

10050835

Hinta-alue
0,0465 € - 0,0397 €

Varastotasot
40170 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    1.7 mm
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
Ruuvi Urallinen kanta M4 16.0 mm PA Musta

10050996

Hinta-alue
0,1271 € - 0,1144 €

Varastotasot
33854 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
Ruuvi Urallinen kanta M4 10.0 mm PA Musta

10050910

Hinta-alue
0,1271 € - 0,1144 €

Varastotasot
17205 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
Ruuvi Urallinen kanta M5x0.8 mm 10.0 mm PVDF Väritön

10051153

Hinta-alue
0,2642 € - 0,2382 €

Varastotasot
34700 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Väri
    Väritön
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
Ruuvi Urallinen kanta M5 20.0 mm PA Musta

10051238

Hinta-alue
0,1998 € - 0,1793 €

Varastotasot
19454 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
Ruuvi Urallinen kanta M6 10.0 mm PA Väritön

10051382

Hinta-alue
0,1127 € - 0,0961 €

Varastotasot
25118 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    3.3 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
Ruuvi Urallinen kanta M4 20.0 mm PVDF Väritön

10051054

Hinta-alue
0,2487 € - 0,2128 €

Varastotasot
10100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Väri
    Väritön
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
Ruuvi Urallinen kanta M4 12.0 mm PA Musta

10050958

Hinta-alue
0,1271 € - 0,1144 €

Varastotasot
29353 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
Ruuvi Urallinen kanta M4 16.0 mm PA Väritön

10050989

Hinta-alue
0,0739 € - 0,0631 €

Varastotasot
9000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
Ruuvi Urallinen kanta M4 6.0 mm PA Väritön

10050880

Hinta-alue
0,0936 € - 0,0801 €

Varastotasot
13027 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
Ruuvi Urallinen kanta M4x0.7 mm 30.0 mm PA Väritön

10051092

Hinta-alue
0,1156 € - 0,1041 €

Varastotasot
15971 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
Ruuvi Urallinen kanta M6 16.0 mm PA Väritön

10051450

Hinta-alue
0,1072 € - 0,0917 €

Varastotasot
3138 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    3.3 mm
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
Ruuvi Urallinen kanta M4 20.0 mm PA Musta

10051030

Hinta-alue
0,1323 € - 0,1189 €

Varastotasot
8204 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
Ruuvi Urallinen kanta M4x0.7 mm 12.0 mm PP Väritön

10050965

Hinta-alue
0,1317 € - 0,1185 €

Varastotasot
6395 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Väri
    Väritön
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
Ruuvi Urallinen kanta M3 20.0 mm PA Musta

10050842

Hinta-alue
0,131 € - 0,1178 €

Varastotasot
615 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    1.7 mm
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
Ruuvi Urallinen kanta M5x0.8 mm 30.0 mm PA Musta

10051306

Hinta-alue
0,219 € - 0,1971 €

Varastotasot
13670 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
Ruuvi Urallinen kanta M5x0.8 mm 25.0 mm PVDF Väritön

10051283

Hinta-alue
0,3135 € - 0,2834 €

Varastotasot
261 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Väri
    Väritön
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
Ruuvi Urallinen kanta M5x0.8 mm 2.7 mm PP Väritön

10051276

Hinta-alue
0,2012 € - 0,182 €

Varastotasot
7100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Kierteen pituus
    2.7 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Väri
    Väritön
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
Ruuvi Urallinen kanta M5 30.0 mm PA Väritön

10051290

Hinta-alue
0,1033 € - 0,0883 €

Varastotasot
7939 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ei pinnoitetta