Valikko Haku

Ruuvi Urallinen kanta M8x1.25 mm 30.0 mm PP Väritön

Essentra tuotenumero:

10051795

Valmistajan tuotenumero:

0100710300VR

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 999 0,4819 €
1000 - 1999 0,4586 €
2000 + 0,434 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

48,19 €

100 x 0,4819 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kannan korkeus 4.7 mm
Kierteen pituus 30.0 mm
Kierrekoko M8
Väri Väritön
Avaintyyppi Urallinen kanta
Ruuvityyppi Koneruuvi
Kannan tyyppi Metallihammaskanta
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 HB
Tekniset tiedot DIN 963, ISO 2009, NF E 25-123
Tullinimike 3926909790
Tekniset tiedot NF E 25-123
Tekniset tiedot DIN 963
Tekniset tiedot ISO 2009

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä