Valikko Haku

Ruuvi Ristipäinen kanta M2.5 25.0 mm Nailon Väritön

Värittömästi nailonista valmistettu ristipäinen uppokantaruuvi on kevyt kiinnike, jolla on lukuisia käyttökohteita eri aloilla. Nailon takaa mekaanisen lujuuden ja eristysominaisuuksien hyvän tasapainon.
Essentra tuotenumero:

10295229

Valmistajan tuotenumero:

50M025045I025

9900 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,042 €
5000 - 19999 0,0378 €
20000 + 0,034 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

42,00 €

1000 x 0,042 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kannan minimihalkaisija 4.4 mm
Kannan maksimihalkaisija 5.5 mm
Kannan korkeus 1.5 mm
Kierteen pituus 25.0 mm
Kierrekoko M2.5
Väri Väritön
Avaintyyppi Ristipäinen kanta
Ruuvityyppi Koneruuvi
Kannan tyyppi Litteä uppokanta
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä