Valikko Haku

Koneruuvit - upotettava

Varastossa

Countersunk machine screws have a flat head with a tapered bottom, allowing the screw to rest flush with the surface of the material to which it is fastened, making them excellent for situations where the head is not visible. This keeps the skin and clothes from snagging.

Usually threaded down the shaft and may be tightened with a screwdriver or equivalent equipment. It is simple to install and remove, providing a tidy and visually pleasing finish while remaining useful. They are long-lasting, corrosion-resistant, and lightweight. Used in applications such as handrails, furniture and lighting fixtures.

  • Material: Stainless Steel, Mild Steel, Nylon, PVDF, PP, PPS, Reny, PEEK, PA
  • Colour: Natural, White, Black, Beige, Light Brown, Tan
  • Material Flammability Standard: , UL94 V-0, UL94 HB


Series Code :SR1967

Sarjanumero: SR1967

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
491 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Väri Tekniset tiedot Materiaali Kierteen pituus Avaintyyppi Osta
0,0364 € - 0,045 € 63 Varastossa
M4
Väritön
Nailon
20.0 mm
Ristipäinen kanta
0,035 € - 0,0433 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3.5
Väritön
Nailon
16.0 mm
Ristipäinen kanta
0,0595 € - 0,0734 € 1322 Varastossa
M6
Väritön
Nailon
8.0 mm
Ristipäinen kanta
0,0335 € - 0,0414 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
Väritön
Nailon
16.0 mm
Ristipäinen kanta
0,0335 € - 0,0414 € 5107 Varastossa
M2.5
Väritön
Nailon
16.0 mm
Ristipäinen kanta
0,1798 € - 0,222 € 1000 Varastossa
M8
Väritön
Nailon
10.0 mm
Ristipäinen kanta
0,0323 € - 0,0399 € 66 Varastossa
M3
Väritön
Nailon
6.0 mm
Ristipäinen kanta
0,1837 € - 0,2268 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
Väritön
Nailon
16.0 mm
Ristipäinen kanta
0,0429 € - 0,0529 € 2377 Varastossa
M5
Väritön
Nailon
25.0 mm
Ristipäinen kanta
0,0366 € - 0,0452 € 1000 Varastossa
M4
Väritön
Nailon
25.0 mm
Ristipäinen kanta
0,0357 € - 0,044 € 16907 Varastossa
M4
Väritön
Nailon
10.0 mm
Ristipäinen kanta
0,1841 € - 0,2273 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
Väritön
Nailon
20.0 mm
Ristipäinen kanta
0,0555 € - 0,0685 € 3000 Varastossa
M5
Väritön
Nailon
8.0 mm
Ristipäinen kanta
0,0355 € - 0,0438 € 5965 Varastossa
M4
Väritön
Nailon
8.0 mm
Ristipäinen kanta
0,0633 € - 0,0781 € 40 Varastossa
M6
Väritön
Nailon
20.0 mm
Ristipäinen kanta
0,0612 € - 0,0756 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
Väritön
Nailon
12.0 mm
Ristipäinen kanta
0,0337 € - 0,0417 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
Väritön
Nailon
20.0 mm
Ristipäinen kanta
0,034 € - 0,042 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
Väritön
Nailon
25.0 mm
Ristipäinen kanta
0,0586 € - 0,0724 € 2500 Varastossa
M5
Väritön
Nailon
40.0 mm
Ristipäinen kanta
0,034 € - 0,042 € 9900 Varastossa
M2.5
Väritön
Nailon
25.0 mm
Ristipäinen kanta
  • / 25
Ruuvi Ristipäinen kanta M4 20.0 mm Nailon Väritön

10296974

Hinta-alue
0,045 € - 0,0364 €

Varastotasot
63 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan minimihalkaisija
    8.0 mm
  • Kannan maksimihalkaisija
    9.4 mm
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
Ruuvi Ristipäinen kanta M3.5 16.0 mm Nailon Väritön

10296479

Hinta-alue
0,0433 € - 0,035 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan minimihalkaisija
    6.9 mm
  • Kannan maksimihalkaisija
    8.2 mm
  • Kannan korkeus
    2.3 mm
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kierrekoko
    M3.5
Ruuvi Ristipäinen kanta M6 8.0 mm Nailon Väritön

10298107

Hinta-alue
0,0734 € - 0,0595 €

Varastotasot
1322 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan minimihalkaisija
    10.9 mm
  • Kannan maksimihalkaisija
    12.6 mm
  • Kannan korkeus
    3.3 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
Ruuvi Ristipäinen kanta M3 16.0 mm Nailon Väritön

10295946

Hinta-alue
0,0414 € - 0,0335 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan minimihalkaisija
    5.2 mm
  • Kannan maksimihalkaisija
    6.3 mm
  • Kannan korkeus
    1.7 mm
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kierrekoko
    M3
Ruuvi Ristipäinen kanta M2.5 16.0 mm Nailon Väritön

10295205

Hinta-alue
0,0414 € - 0,0335 €

Varastotasot
5107 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan minimihalkaisija
    4.4 mm
  • Kannan maksimihalkaisija
    5.5 mm
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kierrekoko
    M2.5
Ruuvi Ristipäinen kanta M8 10.0 mm Nailon Väritön

10298671

Hinta-alue
0,222 € - 0,1798 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan minimihalkaisija
    15.4 mm
  • Kannan maksimihalkaisija
    17.3 mm
  • Kannan korkeus
    4.6 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
Ruuvi Ristipäinen kanta M3 6.0 mm Nailon Väritön

10295908

Hinta-alue
0,0399 € - 0,0323 €

Varastotasot
66 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan minimihalkaisija
    5.2 mm
  • Kannan maksimihalkaisija
    6.3 mm
  • Kannan korkeus
    1.7 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Kierrekoko
    M3
Ruuvi Ristipäinen kanta M8 16.0 mm Nailon Väritön

10298688

Hinta-alue
0,2268 € - 0,1837 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan minimihalkaisija
    15.4 mm
  • Kannan maksimihalkaisija
    17.3 mm
  • Kannan korkeus
    4.6 mm
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
Ruuvi Ristipäinen kanta M5 25.0 mm Nailon Väritön

10297537

Hinta-alue
0,0529 € - 0,0429 €

Varastotasot
2377 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan minimihalkaisija
    8.9 mm
  • Kannan maksimihalkaisija
    10.4 mm
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
Ruuvi Ristipäinen kanta M4 25.0 mm Nailon Väritön

10296981

Hinta-alue
0,0452 € - 0,0366 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan minimihalkaisija
    8.0 mm
  • Kannan maksimihalkaisija
    9.4 mm
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
Ruuvi Ristipäinen kanta M4 10.0 mm Nailon Väritön

10296943

Hinta-alue
0,044 € - 0,0357 €

Varastotasot
16907 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan minimihalkaisija
    8.0 mm
  • Kannan maksimihalkaisija
    9.4 mm
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
Ruuvi Ristipäinen kanta M8 20.0 mm Nailon Väritön

10298695

Hinta-alue
0,2273 € - 0,1841 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan minimihalkaisija
    15.4 mm
  • Kannan maksimihalkaisija
    17.3 mm
  • Kannan korkeus
    4.6 mm
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
Ruuvi Ristipäinen kanta M5 8.0 mm Nailon Väritön

10297544

Hinta-alue
0,0685 € - 0,0555 €

Varastotasot
3000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan minimihalkaisija
    8.9 mm
  • Kannan maksimihalkaisija
    10.4 mm
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
Ruuvi Ristipäinen kanta M4 8.0 mm Nailon Väritön

10296936

Hinta-alue
0,0438 € - 0,0355 €

Varastotasot
5965 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan minimihalkaisija
    8.0 mm
  • Kannan maksimihalkaisija
    9.4 mm
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
Ruuvi Ristipäinen kanta M6 20.0 mm Nailon Väritön

10298145

Hinta-alue
0,0781 € - 0,0633 €

Varastotasot
40 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan minimihalkaisija
    10.9 mm
  • Kannan maksimihalkaisija
    12.6 mm
  • Kannan korkeus
    3.3 mm
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
Ruuvi Ristipäinen kanta M6 12.0 mm Nailon Väritön

10298121

Hinta-alue
0,0756 € - 0,0612 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan minimihalkaisija
    10.9 mm
  • Kannan maksimihalkaisija
    12.6 mm
  • Kannan korkeus
    3.3 mm
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
Ruuvi Ristipäinen kanta M3 20.0 mm Nailon Väritön

10295953

Hinta-alue
0,0417 € - 0,0337 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan minimihalkaisija
    5.2 mm
  • Kannan maksimihalkaisija
    6.3 mm
  • Kannan korkeus
    1.7 mm
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kierrekoko
    M3
Ruuvi Ristipäinen kanta M3 25.0 mm Nailon Väritön

10295960

Hinta-alue
0,042 € - 0,034 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan minimihalkaisija
    5.2 mm
  • Kannan maksimihalkaisija
    6.3 mm
  • Kannan korkeus
    1.7 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Kierrekoko
    M3
Ruuvi Ristipäinen kanta M5 40.0 mm Nailon Väritön

10297551

Hinta-alue
0,0724 € - 0,0586 €

Varastotasot
2500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan minimihalkaisija
    8.9 mm
  • Kannan maksimihalkaisija
    10.4 mm
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Kierteen pituus
    40.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
Ruuvi Ristipäinen kanta M2.5 25.0 mm Nailon Väritön

10295229

Hinta-alue
0,042 € - 0,034 €

Varastotasot
9900 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan minimihalkaisija
    4.4 mm
  • Kannan maksimihalkaisija
    5.5 mm
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Kierrekoko
    M2.5