Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These slotted cheese Machine Screws have a deep head with a recess and a smooth bearing surface. They may be tightened with a screwdriver or other tools and have high precision and driving capacity.
It is easy to install and remove and provides a strong and long-lasting grip, preventing the screw from sliding. These are appropriate for applications where the head is not visible. Used in residential appliances, automotive, fixing electrical components and machinery construction.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Kierteen pituus | Avaintyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1585 € - 0,1957 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M10 x 1.5
|
0.984 in
25.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0929 € - 0,1148 € | 997 Varastossa |
M6 x 1.0
|
1.181 in
30.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,1931 € - 0,2384 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8 x 1.25
|
1.378 in
35.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0831 € - 0,1026 € | 1000 Varastossa |
M3.5 x 0.6
|
0.236 in
6.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0337 € - 0,0416 € | 18000 Varastossa |
M2 x 0.4
|
0.394 in
10.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0343 € - 0,0424 € | 2000 Varastossa |
M3.5 x 0.6
|
0.197 in
5.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0329 € - 0,0407 € | 85000 Varastossa |
M2.5 x 0.45
|
0.197 in
5.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0375 € - 0,0463 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4 x 0.7
|
0.984 in
25.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0365 € - 0,045 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3.5 x 0.6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0337 € - 0,0416 € | 4000 Varastossa |
M2.5 x 0.45
|
0.394 in
10.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,1076 € - 0,1487 € | 470 Varastossa |
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 2,5821 € - 3,9293 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0819 € - 0,1392 € | 200 Varastossa |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,9458 € - 1,6559 € | 75 Varastossa |
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,2006 € - 0,2006 € | 75 Varastossa |
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,1007 € - 0,1396 € | 46 Varastossa |
M3
|
0.63 in
16.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,1585 € - 0,2189 € | 230 Varastossa |
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,2624 € - 0,4252 € | 100 Varastossa |
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,1015 € - 0,1726 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,1076 € - 0,1487 € | 500 Varastossa |
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
Urallinen kanta