Valikko Haku

Korkean lämpötilan kartiotulpat

Varastossa

High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.

Saatavana kiinteänä tulppana tai ontolla ytimellä, joka helpottaa puristusta kierteisissä ja kierteettömissä rei’issä.Nämä uudelleenkäytettävät tulpat on valmistettu korkealaatuisesta korkean lämpötilan silikonimateriaalista tai edullisesta alemman lämpötilan EPDM-materiaalista.Käytetään kemiallisissa-, koneistuskohteissa ja teollisuuslaitteissa. Materiaali: EPDM, Silikoni, TPR Väri: Musta, Väritön, Keltainen, Sininen, Vihreä, Purppura, Oranssi, Vaaleanpunainen, Punainen Sarjanumero: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
163 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d1 Väri d2 Materiaali H Sormikieleke Tyyppi Osta
0,4696 € - 0,5229 € 329 Varastossa
11.1 mm
Väritön
17.5 mm
Silikoni
25.4 mm
Ilman kielekettä
3
1,4923 € - 1,4923 € 12054 Varastossa
23.8 mm
Väritön
27.9 mm
Silikoni
25.4 mm
Ilman kielekettä
3
0,2122 € - 0,2368 € 36294 Varastossa
3.2 mm
Väritön
6.4 mm
Silikoni
25.4 mm
Ilman kielekettä
3
0,156 € - 0,1738 € 81710 Varastossa
1.6 mm
Väritön
4.8 mm
Silikoni
19.1 mm
Ilman kielekettä
3
4,4222 € - 4,4222 € 50 Varastossa
54.0 mm
Väritön
63.5 mm
Silikoni
25.4 mm
Ilman kielekettä
3
0,1161 € - 0,1289 € 47946 Varastossa
1.6 mm
Väritön
3.2 mm
Silikoni
15.9 mm
Ilman kielekettä
3
6,6812 € - 6,6812 € 50 Varastossa
61.9 mm
Väritön
75.0 mm
Silikoni
34.9 mm
Ilman kielekettä
3
3,2995 € - 3,2995 € 695 Varastossa
26.2 mm
Musta
31.8 mm
EPDM
25.4 mm
Ilman kielekettä
3
0,0635 € - 0,0794 € 48498 Varastossa
0.6 mm
Musta
2.0 mm
EPDM
52.9 mm
Ilman kielekettä
5
0,1451 € - 0,1615 € 88394 Varastossa
1.6 mm
Sininen
4.8 mm
Silikoni
15.9 mm
Ilman kielekettä
2
10241462 0,156 € - 0,3277 € 4718 Varastossa
5.2 mm
Musta
10.5 mm
TPR
31.0 mm
Ilman kielekettä
1
2,5602 € - 2,6971 € 70 Varastossa
23.8 mm
Musta
27.9 mm
EPDM
25.4 mm
Ilman kielekettä
3
6,4895 € - 6,4895 € 288 Varastossa
38.1 mm
Musta
46.0 mm
EPDM
25.4 mm
Ilman kielekettä
3
34,9394 € - 34,9394 € 20 Varastossa
76.2 mm
Musta
88.9 mm
EPDM
38.1 mm
Ilman kielekettä
3
11,2813 € - 11,2813 € 572 Varastossa
50.0 mm
Musta
62.7 mm
EPDM
25.4 mm
Ilman kielekettä
3
3,7787 € - 3,7787 € 108 Varastossa
26.2 mm
Vihreä
32.0 mm
Silikoni
25.4 mm
Ilman kielekettä
3
0,2163 € - 0,2163 € 2000 Varastossa
3.2 mm
Musta
9.5 mm
TPR
31.8 mm
Ilman kielekettä
3
7,5437 € - 7,5437 € 350 Varastossa
41.3 mm
Musta
50.0 mm
EPDM
25.4 mm
Ilman kielekettä
3
2,0673 € - 2,0673 € 760 Varastossa
30.2 mm
Väritön
36.5 mm
Silikoni
25.4 mm
Ilman kielekettä
3
0,282 € - 0,3121 € 15455 Varastossa
8.7 mm
Väritön
11.1 mm
Silikoni
17.5 mm
Ilman kielekettä
3
  • / 9
Kartiomallinen suojatulppa 11.1 mm 17.5 mm 25.4 mm Silikoni Väritön

10377536

Hinta-alue
0,5229 € - 0,4696 €

Varastotasot
329 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    11.1 mm
  • d2
    17.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Sormikieleke
    Ilman kielekettä
  • Kierrestandardi
    Metrinen
Kartiomallinen suojatulppa 23.8 mm 27.9 mm 25.4 mm Silikoni Väritön

10242452

Hinta-alue
1,4923 € - 1,4923 €

Varastotasot
12054 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    23.8 mm
  • d2
    27.9 mm
  • H
    25.4 mm
  • Sormikieleke
    Ilman kielekettä
  • Kierrestandardi
    UNF
Kartiomallinen suojatulppa 3.2 mm 6.4 mm 25.4 mm Silikoni Väritön

10248966

Hinta-alue
0,2368 € - 0,2122 €

Varastotasot
36294 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    6.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Sormikieleke
    Ilman kielekettä
  • Kierrestandardi
    UNF
Kartiomallinen suojatulppa 1.6 mm 4.8 mm 19.1 mm Silikoni Väritön

10248942

Hinta-alue
0,1738 € - 0,156 €

Varastotasot
81710 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    4.8 mm
  • H
    19.1 mm
  • Sormikieleke
    Ilman kielekettä
  • Kierrestandardi
    Metrinen
Kartiomallinen suojatulppa 54.0 mm 63.5 mm 25.4 mm Silikoni Väritön

10249178

Hinta-alue
4,4222 € - 4,4222 €

Varastotasot
50 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    54.0 mm
  • d2
    63.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Sormikieleke
    Ilman kielekettä
  • Kierrestandardi
    Metrinen
Kartiomallinen suojatulppa 1.6 mm 3.2 mm 15.9 mm Silikoni Väritön

10242360

Hinta-alue
0,1289 € - 0,1161 €

Varastotasot
47946 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    3.2 mm
  • H
    15.9 mm
  • Sormikieleke
    Ilman kielekettä
  • Kierrestandardi
    Metrinen
Kartiomallinen suojatulppa 61.9 mm 75.0 mm 34.9 mm Silikoni Väritön

10249192

Hinta-alue
6,6812 € - 6,6812 €

Varastotasot
50 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    61.9 mm
  • d2
    75.0 mm
  • H
    34.9 mm
  • Sormikieleke
    Ilman kielekettä
  • Kierrestandardi
    BSP
Kartiomallinen suojatulppa 26.2 mm 31.8 mm 25.4 mm EPDM Musta

10249499

Hinta-alue
3,2995 € - 3,2995 €

Varastotasot
695 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    26.2 mm
  • d2
    31.8 mm
  • H
    25.4 mm
  • Sormikieleke
    Ilman kielekettä
  • Kierrestandardi
    UNF
Kartiotulppa 0.6 mm 2.0 mm 52.9 mm EPDM Musta

10287613

Hinta-alue
0,0794 € - 0,0635 €

Varastotasot
48498 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    0.6 mm
  • d2
    2.0 mm
  • H
    52.9 mm
  • Sormikieleke
    Ilman kielekettä
  • Materiaali
    EPDM
Kartiomallinen suojatulppa 1.6 mm 4.8 mm 15.9 mm Silikoni Sininen

10288573

Hinta-alue
0,1615 € - 0,1451 €

Varastotasot
88394 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    4.8 mm
  • H
    15.9 mm
  • Sormikieleke
    Ilman kielekettä
  • Kierrestandardi
    Metrinen
Kartiomallinen suojatulppa 5.2 mm 10.5 mm 31.0 mm TPR Musta

10241462

Hinta-alue
0,3277 € - 0,156 €

Varastotasot
4718 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    5.2 mm
  • d2
    10.5 mm
  • H
    31.0 mm
  • Sormikieleke
    Ilman kielekettä
  • Materiaali
    TPR
Kartiomallinen suojatulppa 23.8 mm 27.9 mm 25.4 mm EPDM Musta

10249482

Hinta-alue
2,6971 € - 2,5602 €

Varastotasot
70 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    23.8 mm
  • d2
    27.9 mm
  • H
    25.4 mm
  • Sormikieleke
    Ilman kielekettä
  • Kierrestandardi
    Metrinen
Kartiomallinen suojatulppa 38.1 mm 46.0 mm 25.4 mm EPDM Musta

10249550

Hinta-alue
6,4895 € - 6,4895 €

Varastotasot
288 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    38.1 mm
  • d2
    46.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Sormikieleke
    Ilman kielekettä
  • Kierrestandardi
    BSP
Kartiomallinen suojatulppa 76.2 mm 88.9 mm 38.1 mm EPDM Musta

10249635

Hinta-alue
34,9394 € - 34,9394 €

Varastotasot
20 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    76.2 mm
  • d2
    88.9 mm
  • H
    38.1 mm
  • Sormikieleke
    Ilman kielekettä
  • Kierrestandardi
    BSP
Kartiomallinen suojatulppa 50.0 mm 62.7 mm 25.4 mm EPDM Musta

10249598

Hinta-alue
11,2813 € - 11,2813 €

Varastotasot
572 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    50.0 mm
  • d2
    62.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Sormikieleke
    Ilman kielekettä
  • Kierrestandardi
    Metrinen
Kartiomallinen suojatulppa 26.2 mm 32.0 mm 25.4 mm Silikoni Vihreä

10192238

Hinta-alue
3,7787 € - 3,7787 €

Varastotasot
108 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    26.2 mm
  • d2
    32.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Sormikieleke
    Ilman kielekettä
  • Materiaali
    Silikoni
Kartiomallinen suojatulppa 3.2 mm 9.5 mm 31.8 mm TPR Musta

10241448

Hinta-alue
0,2163 € - 0,2163 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    31.8 mm
  • Sormikieleke
    Ilman kielekettä
  • Materiaali
    TPR
Kartiomallinen suojatulppa 41.3 mm 50.0 mm 25.4 mm EPDM Musta

10249567

Hinta-alue
7,5437 € - 7,5437 €

Varastotasot
350 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    41.3 mm
  • d2
    50.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Sormikieleke
    Ilman kielekettä
  • Kierrestandardi
    BSP
Kartiomallinen suojatulppa 30.2 mm 36.5 mm 25.4 mm Silikoni Väritön

10249079

Hinta-alue
2,0673 € - 2,0673 €

Varastotasot
760 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    30.2 mm
  • d2
    36.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Sormikieleke
    Ilman kielekettä
  • Kierrestandardi
    Metrinen
Kartiomallinen suojatulppa 8.5 mm 11.0 mm 17.5 mm Silikoni Väritön

10249000

Hinta-alue
0,3121 € - 0,282 €

Varastotasot
15455 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    8.7 mm
  • d2
    11.1 mm
  • H
    17.5 mm
  • Sormikieleke
    Ilman kielekettä
  • Kierrestandardi
    UNF