Valikko Haku

Kartiomallinen suojatulppa 1.6 mm 4.8 mm 15.9 mm Silikoni Sininen

Ihanteellinen ratkaisu maalattavien, pinnoitettavien, jauhemaalattavien, elaksoitavien, hiekkapuhallettavien hankaavilla kemikaaleilla käsiteltävien ja korkeille lämpötiloille altistuvien osien suojaamiseen ja peittämiseen. Sopii tappien, putkenpäiden jne. suojaamiseen. Voidaan käyttää tulppana peittämään kierteisiä ja kierteettömiä reikiä.
Essentra tuotenumero:

10288573

Valmistajan tuotenumero:

499042

88394 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 - 4999 0,1615 €
5000 - 9999 0,1533 €
10000 + 0,1451 €
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

80,75 €

500 x 0,1615 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d1 1.6 mm
d2 4.8 mm
H 15.9 mm
Sormikieleke Ilman kielekettä
Kierrestandardi Metrinen
Materiaali Silikoni
Väri Sininen
Tyyppi 2
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä