Valikko Haku

Korkean lämpötilan kartiotulpat

Varastossa

High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.

Saatavana kiinteänä tulppana tai ontolla ytimellä, joka helpottaa puristusta kierteisissä ja kierteettömissä rei’issä.Nämä uudelleenkäytettävät tulpat on valmistettu korkealaatuisesta korkean lämpötilan silikonimateriaalista tai edullisesta alemman lämpötilan EPDM-materiaalista.Käytetään kemiallisissa-, koneistuskohteissa ja teollisuuslaitteissa. Materiaali: EPDM, Silikoni, TPR Väri: Musta, Väritön, Keltainen, Sininen, Vihreä, Purppura, Oranssi, Vaaleanpunainen, Punainen Sarjanumero: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
163 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d1 Väri d2 Materiaali H Sormikieleke Tyyppi Osta
0,3915 € - 0,4353 € 56507 Varastossa
6.4 mm
Musta
11.1 mm
EPDM
25.4 mm
Ilman kielekettä
3
0,156 € - 0,156 € 53734 Varastossa
3.2 mm
Musta
6.4 mm
EPDM
25.4 mm
Ilman kielekettä
3
10241462 0,156 € - 0,3277 € 4718 Varastossa
5.2 mm
Musta
10.5 mm
TPR
31.0 mm
Ilman kielekettä
1
4,1894 € - 4,4085 € 1544 Varastossa
36.0 mm
Musta
43.0 mm
EPDM
25.0 mm
Ilman kielekettä
3
0,6749 € - 0,7502 € 6481 Varastossa
7.9 mm
Musta
14.3 mm
EPDM
28.6 mm
Ilman kielekettä
3
3,7787 € - 3,7787 € 108 Varastossa
26.2 mm
Vihreä
32.0 mm
Silikoni
25.4 mm
Ilman kielekettä
3
4,6549 € - 4,6549 € 5842 Varastossa
30.2 mm
Sininen
36.5 mm
Silikoni
25.4 mm
Ilman kielekettä
3
0,2464 € - 0,2642 € 10995 Varastossa
4.0 mm
Punainen
8.0 mm
Silikoni
19.0 mm
Ilman kielekettä
3
0,308 € - 0,3409 € 7479 Varastossa
6.4 mm
Musta
9.5 mm
EPDM
19.1 mm
Ilman kielekettä
3
43,3594 € - 43,3594 € 3 Varastossa
82.6 mm
Musta
101.6 mm
EPDM
38.1 mm
Ilman kielekettä
3
0,0696 € - 0,0773 € 3372 Varastossa
0.5 mm
Musta
2.0 mm
EPDM
19.1 mm
Ilman kielekettä
3
40,7444 € - 42,8939 € 23 Varastossa
82.6 mm
Väritön
101.6 mm
Silikoni
38.1 mm
Ilman kielekettä
6
8,4473 € - 8,4473 € Kysy toimitusaikaa täältä
44.5 mm
Musta
52.4 mm
EPDM
25.4 mm
Ilman kielekettä
3
1,0774 € - 1,1979 € 1097 Varastossa
18.3 mm
Sininen
23.8 mm
Silikoni
25.4 mm
Ilman kielekettä
2
1,2185 € - 1,2185 € 150 Varastossa
19.2 mm
Sininen
24.0 mm
Silikoni
25.4 mm
Ilman kielekettä
2
0,0809 € - 0,1011 € 47991 Varastossa
0.8 mm
Väritön
2.1 mm
Silikoni
49.0 mm
Ilman kielekettä
5
0,1451 € - 0,1615 € 88394 Varastossa
1.6 mm
Sininen
4.8 mm
Silikoni
15.9 mm
Ilman kielekettä
2
0,2505 € - 0,2793 € 100 Varastossa
6.5 mm
Keltainen
9.5 mm
Silikoni
18.5 mm
Ilman kielekettä
3
3,5459 € - 3,5459 € 448 Varastossa
27.0 mm
Musta
33.4 mm
EPDM
25.4 mm
Ilman kielekettä
3
3,6828 € - 3,6828 € 100 Varastossa
47.6 mm
Väritön
56.0 mm
Silikoni
25.4 mm
Ilman kielekettä
3
  • / 9
Kartiomallinen suojatulppa 6.4 mm 11.1 mm 25.4 mm EPDM Musta

10249369

Hinta-alue
0,4353 € - 0,3915 €

Varastotasot
56507 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    6.4 mm
  • d2
    11.1 mm
  • H
    25.4 mm
  • Sormikieleke
    Ilman kielekettä
  • Kierrestandardi
    Metrinen
Kartiomallinen suojatulppa 3.2 mm 6.4 mm 25.4 mm EPDM Musta

10249307

Hinta-alue
0,156 € - 0,156 €

Varastotasot
53734 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    6.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Sormikieleke
    Ilman kielekettä
  • Kierrestandardi
    UNF
Kartiomallinen suojatulppa 5.2 mm 10.5 mm 31.0 mm TPR Musta

10241462

Hinta-alue
0,3277 € - 0,156 €

Varastotasot
4718 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    5.2 mm
  • d2
    10.5 mm
  • H
    31.0 mm
  • Sormikieleke
    Ilman kielekettä
  • Materiaali
    TPR
Kartiomallinen suojatulppa 36.0 mm 43.0 mm 25.0 mm EPDM Musta

10249673

Hinta-alue
4,4085 € - 4,1894 €

Varastotasot
1544 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    36.0 mm
  • d2
    43.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Sormikieleke
    Ilman kielekettä
  • Kierrestandardi
    Metrinen
Kartiomallinen suojatulppa 7.9 mm 14.3 mm 28.6 mm EPDM Musta

10249383

Hinta-alue
0,7502 € - 0,6749 €

Varastotasot
6481 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    7.9 mm
  • d2
    14.3 mm
  • H
    28.6 mm
  • Sormikieleke
    Ilman kielekettä
  • Kierrestandardi
    Metrinen
Kartiomallinen suojatulppa 26.2 mm 32.0 mm 25.4 mm Silikoni Vihreä

10192238

Hinta-alue
3,7787 € - 3,7787 €

Varastotasot
108 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    26.2 mm
  • d2
    32.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Sormikieleke
    Ilman kielekettä
  • Materiaali
    Silikoni
Kartiomallinen suojatulppa 30.2 mm 36.5 mm 25.4 mm Silikoni Sininen

10192252

Hinta-alue
4,6549 € - 4,6549 €

Varastotasot
5842 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    30.2 mm
  • d2
    36.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Sormikieleke
    Ilman kielekettä
  • Materiaali
    Silikoni
Kartiomallinen suojatulppa 4.0 mm 8.0 mm 19.0 mm Silikoni Punainen

10192184

Hinta-alue
0,2642 € - 0,2464 €

Varastotasot
10995 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    4.0 mm
  • d2
    8.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • Sormikieleke
    Ilman kielekettä
  • Materiaali
    Silikoni
Kartiomallinen suojatulppa 6.4 mm 9.5 mm 19.1 mm EPDM Musta

10249345

Hinta-alue
0,3409 € - 0,308 €

Varastotasot
7479 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    6.4 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    19.1 mm
  • Sormikieleke
    Ilman kielekettä
  • Kierrestandardi
    UNF
Kartiomallinen suojatulppa 82.6 mm 101.6 mm 38.1 mm EPDM Musta

10249642

Hinta-alue
43,3594 € - 43,3594 €

Varastotasot
3 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    82.6 mm
  • d2
    101.6 mm
  • H
    38.1 mm
  • Sormikieleke
    Ilman kielekettä
  • Materiaali
    EPDM
Kartiomallinen suojatulppa 0.5 mm 2.0 mm 19.1 mm EPDM Musta

10249239

Hinta-alue
0,0773 € - 0,0696 €

Varastotasot
3372 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    0.5 mm
  • d2
    2.0 mm
  • H
    19.1 mm
  • Sormikieleke
    Ilman kielekettä
  • Kierrestandardi
    Metrinen
Kartiomallinen suojatulppa 82.6 mm 101.6 mm 38.1 mm Silikoni Väritön

10293188

Hinta-alue
42,8939 € - 40,7444 €

Varastotasot
23 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    82.6 mm
  • d2
    101.6 mm
  • H
    38.1 mm
  • Sormikieleke
    Ilman kielekettä
  • Kierrestandardi
    BSP
Kartiomallinen suojatulppa 44.5 mm 52.4 mm 25.4 mm EPDM Musta

10249574

Hinta-alue
8,4473 € - 8,4473 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    44.5 mm
  • d2
    52.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Sormikieleke
    Ilman kielekettä
  • Kierrestandardi
    Metrinen
Kartiomallinen suojatulppa 18.3 mm 23.8 mm 25.4 mm Silikoni Sininen

10293317

Hinta-alue
1,1979 € - 1,0774 €

Varastotasot
1097 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    18.3 mm
  • d2
    23.8 mm
  • H
    25.4 mm
  • Sormikieleke
    Ilman kielekettä
  • Kierrestandardi
    Metrinen
Kartiomallinen suojatulppa 19.2 mm 24.0 mm 25.4 mm Silikoni Sininen

10293232

Hinta-alue
1,2185 € - 1,2185 €

Varastotasot
150 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    19.2 mm
  • d2
    24.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Sormikieleke
    Ilman kielekettä
  • Kierrestandardi
    Metrinen
Kartiotulppa 0.8 mm 2.1 mm 49.0 mm Silikoni Väritön

10287583

Hinta-alue
0,1011 € - 0,0809 €

Varastotasot
47991 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    0.8 mm
  • d2
    2.1 mm
  • H
    49.0 mm
  • Sormikieleke
    Ilman kielekettä
  • Materiaali
    Silikoni
Kartiomallinen suojatulppa 1.6 mm 4.8 mm 15.9 mm Silikoni Sininen

10288573

Hinta-alue
0,1615 € - 0,1451 €

Varastotasot
88394 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    4.8 mm
  • H
    15.9 mm
  • Sormikieleke
    Ilman kielekettä
  • Kierrestandardi
    Metrinen
Kartiomallinen suojatulppa 6.5 mm 9.5 mm 18.5 mm Silikoni Keltainen

10293324

Hinta-alue
0,2793 € - 0,2505 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    6.5 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    18.5 mm
  • Sormikieleke
    Ilman kielekettä
  • Kierrestandardi
    Metrinen
Kartiomallinen suojatulppa 27.0 mm 33.4 mm 25.4 mm EPDM Musta

10377581

Hinta-alue
3,5459 € - 3,5459 €

Varastotasot
448 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    27.0 mm
  • d2
    33.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Sormikieleke
    Ilman kielekettä
  • Kierrestandardi
    Metrinen
Kartiomallinen suojatulppa 47.6 mm 56.0 mm 25.4 mm Silikoni Väritön

10249154

Hinta-alue
3,6828 € - 3,6828 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    47.6 mm
  • d2
    56.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Sormikieleke
    Ilman kielekettä
  • Kierrestandardi
    Metrinen