High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.
Saatavana kiinteänä tulppana tai ontolla ytimellä, joka helpottaa puristusta kierteisissä ja kierteettömissä rei’issä.Nämä uudelleenkäytettävät tulpat on valmistettu korkealaatuisesta korkean lämpötilan silikonimateriaalista tai edullisesta alemman lämpötilan EPDM-materiaalista.Käytetään kemiallisissa-, koneistuskohteissa ja teollisuuslaitteissa. Materiaali: EPDM, Silikoni, TPR Väri: Musta, Väritön, Keltainen, Sininen, Vihreä, Purppura, Oranssi, Vaaleanpunainen, Punainen Sarjanumero: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | d1 | Väri | d2 | Materiaali | H | Sormikieleke | Tyyppi | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,7798 € - 1,8893 € | 4561 Varastossa |
0.72 in
18.3 mm
|
Musta
|
0.937 in
23.8 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
Ilman kielekettä
|
3
|
||
2,3959 € - 2,5465 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.906 in
23.0 mm
|
Musta
|
1.063 in
27.0 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
Ilman kielekettä
|
3
|
||
6,1472 € - 6,1472 € | 215 Varastossa |
1.469 in
37.3 mm
|
Musta
|
1.752 in
44.5 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
Ilman kielekettä
|
3
|
||
22,2889 € - 22,2889 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.437 in
61.9 mm
|
Musta
|
2.953 in
75.0 mm
|
EPDM
|
1.374 in
34.9 mm
|
Ilman kielekettä
|
3
|
||
7,2562 € - 7,6395 € | 1398 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
Musta
|
2.48 in
63.0 mm
|
EPDM
|
0.984 in
25.0 mm
|
Ilman kielekettä
|
3
|
||
0,0725 € - 0,0807 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.031 in
0.8 mm
|
Musta
|
0.126 in
3.2 mm
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
Ilman kielekettä
|
3
|
||
0,2505 € - 0,2793 € | 18470 Varastossa |
0.252 in
6.4 mm
|
Väritön
|
0.374 in
9.5 mm
|
Silikoni
|
0.752 in
19.1 mm
|
Ilman kielekettä
|
3
|
||
0,4148 € - 0,4613 € | 4656 Varastossa |
0.437 in
11.1 mm
|
Väritön
|
0.626 in
15.9 mm
|
Silikoni
|
0.874 in
22.2 mm
|
Ilman kielekettä
|
3
|
||
0,805 € - 0,8953 € | 14518 Varastossa |
0.626 in
15.9 mm
|
Väritön
|
0.799 in
20.3 mm
|
Silikoni
|
0.626 in
15.9 mm
|
Ilman kielekettä
|
3
|
||
0,5106 € - 0,5106 € | 5644 Varastossa |
0.5 in
12.7 mm
|
Väritön
|
0.657 in
16.7 mm
|
Silikoni
|
1 in
25.4 mm
|
Ilman kielekettä
|
3
|
||
0,3559 € - 0,3559 € | 21000 Varastossa |
0.252 in
6.4 mm
|
Väritön
|
0.437 in
11.1 mm
|
Silikoni
|
1 in
25.4 mm
|
Ilman kielekettä
|
3
|
||
2,8066 € - 2,8066 € | 58 Varastossa |
1.5 in
38.1 mm
|
Väritön
|
1.811 in
46.0 mm
|
Silikoni
|
1 in
25.4 mm
|
Ilman kielekettä
|
3
|
||
1,1774 € - 1,3088 € | 1500 Varastossa |
0.78 in
19.8 mm
|
Väritön
|
1 in
25.4 mm
|
Silikoni
|
1 in
25.4 mm
|
Ilman kielekettä
|
3
|
||
0,2464 € - 0,2464 € | 35518 Varastossa |
0.189 in
4.8 mm
|
Väritön
|
0.343 in
8.7 mm
|
Silikoni
|
0.626 in
15.9 mm
|
Ilman kielekettä
|
3
|
||
0,1615 € - 0,1615 € | 55577 Varastossa |
0.063 in
1.6 mm
|
Väritön
|
0.189 in
4.8 mm
|
Silikoni
|
0.626 in
15.9 mm
|
Ilman kielekettä
|
3
|
||
4,6275 € - 4,874 € | 150 Varastossa |
1.22 in
31.0 mm
|
Väritön
|
1.535 in
39.0 mm
|
Silikoni
|
0.984 in
25.0 mm
|
Ilman kielekettä
|
3
|
||
6,0514 € - 6,0514 € | 371 Varastossa |
1.496 in
38.0 mm
|
Väritön
|
1.811 in
46.0 mm
|
Silikoni
|
0.984 in
25.0 mm
|
Ilman kielekettä
|
3
|
||
0,4326 € - 0,4805 € | 11847 Varastossa |
0.343 in
8.7 mm
|
Musta
|
0.437 in
11.1 mm
|
EPDM
|
0.689 in
17.5 mm
|
Ilman kielekettä
|
3
|
||
12,1849 € - 12,1849 € | 20 Varastossa |
2.126 in
54.0 mm
|
Musta
|
2.5 in
63.5 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
Ilman kielekettä
|
3
|
||
5,1888 € - 5,1888 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.311 in
33.3 mm
|
Musta
|
1.626 in
41.3 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
Ilman kielekettä
|
3
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa