Valikko Haku

Korkean lämpötilan kartiotulpat

Varastossa

High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.

Saatavana kiinteänä tulppana tai ontolla ytimellä, joka helpottaa puristusta kierteisissä ja kierteettömissä rei’issä.Nämä uudelleenkäytettävät tulpat on valmistettu korkealaatuisesta korkean lämpötilan silikonimateriaalista tai edullisesta alemman lämpötilan EPDM-materiaalista.Käytetään kemiallisissa-, koneistuskohteissa ja teollisuuslaitteissa. Materiaali: EPDM, Silikoni, TPR Väri: Musta, Väritön, Keltainen, Sininen, Vihreä, Purppura, Oranssi, Vaaleanpunainen, Punainen Sarjanumero: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
163 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d1 Väri d2 Materiaali H Sormikieleke Tyyppi Osta
0,2806 € - 0,3107 € 481 Varastossa
8.5 mm
Oranssi
11.0 mm
Silikoni
17.5 mm
Ilman kielekettä
2
1,1035 € - 1,1035 € Kysy toimitusaikaa täältä
19.0 mm
Sininen
23.5 mm
Silikoni
19.5 mm
Ilman kielekettä
2
0,0546 € - 0,0683 € 84946 Varastossa
0.6 mm
Musta
2.0 mm
EPDM
33.8 mm
Ilman kielekettä
5
0,2423 € - 0,2423 € 10137 Varastossa
3.2 mm
Väritön
9.5 mm
Silikoni
31.8 mm
Ilman kielekettä
3
8,9813 € - 9,9807 € 1 Varastossa
50.0 mm
Väritön
62.7 mm
Silikoni
25.4 mm
Ilman kielekettä
6
4,1894 € - 4,1894 € 200 Varastossa
27.0 mm
Keltainen
34.0 mm
Silikoni
25.4 mm
Ilman kielekettä
3
0,7995 € - 0,8899 € 12180 Varastossa
15.5 mm
Vihreä
20.0 mm
Silikoni
16.0 mm
Ilman kielekettä
2
3,0667 € - 3,0667 € 594 Varastossa
23.0 mm
Vihreä
27.0 mm
Silikoni
25.4 mm
Ilman kielekettä
3
0,1875 € - 0,2094 € 21921 Varastossa
3.2 mm
Vaaleanpunainen
6.4 mm
Silikoni
19.1 mm
Ilman kielekettä
2
0,1285 € - 0,1285 € 7207 Varastossa
0.8 mm
Väritön
3.2 mm
Silikoni
15.9 mm
Ilman kielekettä
3
10,2682 € - 11,4319 € 108 Varastossa
82.6 mm
Väritön
101.6 mm
Silikoni
38.1 mm
Ilman kielekettä
3
1,506 € - 1,506 € 12595 Varastossa
19.1 mm
Musta
23.5 mm
EPDM
19.1 mm
Ilman kielekettä
3
4,696 € - 4,696 € Kysy toimitusaikaa täältä
31.8 mm
Musta
38.9 mm
EPDM
25.4 mm
Ilman kielekettä
3
0,1102 € - 0,1225 € 36325 Varastossa
3.2 mm
Musta
6.4 mm
EPDM
19.1 mm
Ilman kielekettä
3
0,1154 € - 0,1236 € 43614 Varastossa
0.5 mm
Väritön
2.0 mm
Silikoni
25.4 mm
Ilman kielekettä
3
4,915 € - 4,915 € Kysy toimitusaikaa täältä
57.9 mm
Väritön
68.3 mm
Silikoni
25.4 mm
Ilman kielekettä
3
0,5229 € - 0,5818 € 18307 Varastossa
14.3 mm
Väritön
19.1 mm
Silikoni
25.4 mm
Ilman kielekettä
3
0,5106 € - 0,5106 € 5644 Varastossa
12.7 mm
Väritön
16.7 mm
Silikoni
25.4 mm
Ilman kielekettä
3
2,5602 € - 2,5602 € 343 Varastossa
35.7 mm
Väritön
42.9 mm
Silikoni
25.4 mm
Ilman kielekettä
3
0,2396 € - 0,2656 € 9358 Varastossa
1.2 mm
Väritön
5.5 mm
Silikoni
38.1 mm
Ilman kielekettä
3
  • / 9
Kartiomallinen suojatulppa 8.5 mm 11.0 mm 17.5 mm Silikoni Oranssi

10293256

Hinta-alue
0,3107 € - 0,2806 €

Varastotasot
481 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    8.5 mm
  • d2
    11.0 mm
  • H
    17.5 mm
  • Sormikieleke
    Ilman kielekettä
  • Kierrestandardi
    UNF
Kartiomallinen suojatulppa 19.0 mm 23.5 mm 19.5 mm Silikoni Sininen

10293300

Hinta-alue
1,1035 € - 1,1035 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    19.0 mm
  • d2
    23.5 mm
  • H
    19.5 mm
  • Sormikieleke
    Ilman kielekettä
  • Kierrestandardi
    Metrinen
Kartiotulppa 0.6 mm 2.0 mm 33.8 mm EPDM Musta

10287606

Hinta-alue
0,0683 € - 0,0546 €

Varastotasot
84946 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    0.6 mm
  • d2
    2.0 mm
  • H
    33.8 mm
  • Sormikieleke
    Ilman kielekettä
  • Materiaali
    EPDM
Kartiomallinen suojatulppa 3.2 mm 9.5 mm 31.8 mm Silikoni Väritön

10192177

Hinta-alue
0,2423 € - 0,2423 €

Varastotasot
10137 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    31.8 mm
  • Sormikieleke
    Ilman kielekettä
  • Materiaali
    Silikoni
Kartiomallinen suojatulppa 50.0 mm 62.7 mm 25.4 mm Silikoni Väritön

10293218

Hinta-alue
9,9807 € - 8,9813 €

Varastotasot
1 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    50.0 mm
  • d2
    62.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Sormikieleke
    Ilman kielekettä
  • Kierrestandardi
    Metrinen
Kartiomallinen suojatulppa 27.0 mm 34.0 mm 25.4 mm Silikoni Keltainen

10192245

Hinta-alue
4,1894 € - 4,1894 €

Varastotasot
200 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    27.0 mm
  • d2
    34.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Sormikieleke
    Ilman kielekettä
  • Materiaali
    Silikoni
Kartiomallinen suojatulppa 15.5 mm 20.0 mm 16.0 mm Silikoni Vihreä

10293294

Hinta-alue
0,8899 € - 0,7995 €

Varastotasot
12180 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    15.5 mm
  • d2
    20.0 mm
  • H
    16.0 mm
  • Sormikieleke
    Ilman kielekettä
  • Kierrestandardi
    UNF
Kartiomallinen suojatulppa 23.0 mm 27.0 mm 25.4 mm Silikoni Vihreä

10192214

Hinta-alue
3,0667 € - 3,0667 €

Varastotasot
594 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    23.0 mm
  • d2
    27.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Sormikieleke
    Ilman kielekettä
  • Materiaali
    Silikoni
Kartiomallinen suojatulppa 3.2 mm 6.4 mm 19.1 mm Silikoni Vaaleanpunainen

10288603

Hinta-alue
0,2094 € - 0,1875 €

Varastotasot
21921 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    6.4 mm
  • H
    19.1 mm
  • Sormikieleke
    Ilman kielekettä
  • Kierrestandardi
    Metrinen
Kartiomallinen suojatulppa 0.8 mm 3.2 mm 15.9 mm Silikoni Väritön

10242353

Hinta-alue
0,1285 € - 0,1285 €

Varastotasot
7207 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    0.8 mm
  • d2
    3.2 mm
  • H
    15.9 mm
  • Sormikieleke
    Ilman kielekettä
  • Kierrestandardi
    Metrinen
Kartiomallinen suojatulppa 82.6 mm 101.6 mm 38.1 mm Silikoni Väritön

10249215

Hinta-alue
11,4319 € - 10,2682 €

Varastotasot
108 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    82.6 mm
  • d2
    101.6 mm
  • H
    38.1 mm
  • Sormikieleke
    Ilman kielekettä
  • Materiaali
    Silikoni
Kartiomallinen suojatulppa 19.1 mm 23.5 mm 19.1 mm EPDM Musta

10249468

Hinta-alue
1,506 € - 1,506 €

Varastotasot
12595 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    19.1 mm
  • d2
    23.5 mm
  • H
    19.1 mm
  • Sormikieleke
    Ilman kielekettä
  • Kierrestandardi
    UNF
Kartiomallinen suojatulppa 31.8 mm 38.9 mm 25.4 mm EPDM Musta

10249512

Hinta-alue
4,696 € - 4,696 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    31.8 mm
  • d2
    38.9 mm
  • H
    25.4 mm
  • Sormikieleke
    Ilman kielekettä
  • Kierrestandardi
    UNF
Kartiomallinen suojatulppa 3.2 mm 6.4 mm 19.1 mm EPDM Musta

10249291

Hinta-alue
0,1225 € - 0,1102 €

Varastotasot
36325 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    6.4 mm
  • H
    19.1 mm
  • Sormikieleke
    Ilman kielekettä
  • Kierrestandardi
    UNF
Kartiomallinen suojatulppa 0.5 mm 2.0 mm 25.4 mm Silikoni Väritön

10192160

Hinta-alue
0,1236 € - 0,1154 €

Varastotasot
43614 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    0.5 mm
  • d2
    2.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Sormikieleke
    Ilman kielekettä
  • Materiaali
    Silikoni
Kartiomallinen suojatulppa 57.9 mm 68.3 mm 25.4 mm Silikoni Väritön

10249185

Hinta-alue
4,915 € - 4,915 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    57.9 mm
  • d2
    68.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Sormikieleke
    Ilman kielekettä
  • Materiaali
    Silikoni
Kartiomallinen suojatulppa 14.3 mm 19.1 mm 25.4 mm Silikoni Väritön

10374429

Hinta-alue
0,5818 € - 0,5229 €

Varastotasot
18307 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    14.3 mm
  • d2
    19.1 mm
  • H
    25.4 mm
  • Sormikieleke
    Ilman kielekettä
  • Kierrestandardi
    Metrinen
Kartiomallinen suojatulppa 12.7 mm 16.7 mm 25.4 mm Silikoni Väritön

10242421

Hinta-alue
0,5106 € - 0,5106 €

Varastotasot
5644 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    12.7 mm
  • d2
    16.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Sormikieleke
    Ilman kielekettä
  • Kierrestandardi
    UNF
Kartiomallinen suojatulppa 35.7 mm 42.9 mm 25.4 mm Silikoni Väritön

10249109

Hinta-alue
2,5602 € - 2,5602 €

Varastotasot
343 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    35.7 mm
  • d2
    42.9 mm
  • H
    25.4 mm
  • Sormikieleke
    Ilman kielekettä
  • Kierrestandardi
    BSP
Kartiomallinen suojatulppa 1.2 mm 5.5 mm 38.1 mm Silikoni Väritön

10248959

Hinta-alue
0,2656 € - 0,2396 €

Varastotasot
9358 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    1.2 mm
  • d2
    5.5 mm
  • H
    38.1 mm
  • Sormikieleke
    Ilman kielekettä
  • Kierrestandardi
    Metrinen