Valikko Haku

Korokkeet

Kysy toimitusaikaa

Näitä korokkeita käytetään tasoittamaan aukot käyttökohteissa, joissa korkeussäätö ei riitä. Ne tarjoavat soveltuvan välyksen ja kohdistuksen osille, jotka eivät ole välttämättä täysin kohtisuoria tai rinnakkaisia.

Luo aukon tai etäisyyttä tehostamalla käyttökohteen suorituskykyä, luotettavuutta ja käyttöikää. Auttaa jakamaan tasaisesti kuormat ja paineet pienentäen rasituksen keskittymisen tai ennenaikaisen kulumisen mahdollisuutta: olennainen käyttökohteissa, joissa on tärinää tai liikettä.

Ne on helppo asentaa, ja niitä käytetään usein vaativissa käyttökohteissa, kuten autoteollisuudessa, teollisuuskoneissa ja sähkölaitteissa.

  • Tasoittaa rakoja käyttökohteissa, kun korkeussäätö ei riitä.
  • Auttaa kuormien ja paineiden tasaisessa jakamisessa.
  • Käytetään autoteollisuudessa, teollisuuden koneissa ja sähkölaitteissa.
Materiaali: Ruostumaton teräs, Teräs Sarjanumero: SR62160

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
8 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus h Cıvata İçin d1 Materiaali d2 Osta
5,9348 € - 7,913 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0
M6
6.6
Teräs
25.0
8,5998 € - 11,4698 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.0
M16
17.5
Ruostumaton teräs
45.0
7,9643 € - 11,3775 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.0
M10
11.0
Ruostumaton teräs
32.0
43,7778 € - 62,5455 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.0
M48
52.0
Ruostumaton teräs
105.0
20,4385 € - 29,192 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0
M30
33.0
Ruostumaton teräs
70.0
7,5953 € - 10,8445 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0
M6
6.6
Ruostumaton teräs
25.0
25,1023 € - 35,8648 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.0
M36
39.0
Ruostumaton teräs
80.0
10,25 € - 14,6473 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0
M24
26.0
Ruostumaton teräs
58.0
Välilevy M6 6.6 25.0 4.0 Teräs

20201258

Hinta-alue
7,913 € - 5,9348 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Cıvata İçin
    M6
  • d1
    6.6
  • d2
    25.0
  • h
    4.0
  • Materiaali
    Teräs
Välilevy M16 17.5 45.0 6.0 Ruostumaton teräs

20202095

Hinta-alue
11,4698 € - 8,5998 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Cıvata İçin
    M16
  • d1
    17.5
  • d2
    45.0
  • h
    6.0
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
Välilevy M10 11.0 32.0 5.0 Ruostumaton teräs

20202088

Hinta-alue
11,3775 € - 7,9643 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Cıvata İçin
    M10
  • d1
    11.0
  • d2
    32.0
  • h
    5.0
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
Välilevy M48 52.0 105.0 16.0 Ruostumaton teräs

20202132

Hinta-alue
62,5455 € - 43,7778 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Cıvata İçin
    M48
  • d1
    52.0
  • d2
    105.0
  • h
    16.0
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
Välilevy M30 33.0 70.0 10.0 Ruostumaton teräs

20202118

Hinta-alue
29,192 € - 20,4385 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Cıvata İçin
    M30
  • d1
    33.0
  • d2
    70.0
  • h
    10.0
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
Välilevy M6 6.6 25.0 4.0 Ruostumaton teräs

20202071

Hinta-alue
10,8445 € - 7,5953 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Cıvata İçin
    M6
  • d1
    6.6
  • d2
    25.0
  • h
    4.0
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
Välilevy M36 39.0 80.0 12.0 Ruostumaton teräs

20202125

Hinta-alue
35,8648 € - 25,1023 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Cıvata İçin
    M36
  • d1
    39.0
  • d2
    80.0
  • h
    12.0
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
Välilevy M24 26.0 58.0 8.0 Ruostumaton teräs

20202101

Hinta-alue
14,6473 € - 10,25 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Cıvata İçin
    M24
  • d1
    26.0
  • d2
    58.0
  • h
    8.0
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs