Metalliset kulmasaranat kääntyvät 180 astetta. Niitä käytetään teräspaneeleissa suurikokoisissa käyttökohteissa. Valikoima on valmistettu painevaletusta sinkkiseoksesta eri tyyppisillä pinnoitteilla. Paneelit ovat tappijärjestelmällä varustettuja saranoita.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kokonaispituus | Väri | Valmis | Kokonaispaksuus | Kokonaisleveys | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,1482 € - 3,3417 € | 6 Varastossa |
1.126 in
28.6 mm
|
Musta
|
Kromattu
|
0.079 in
2.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 2,9329 € - 5,2849 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.126 in
28.6 mm
|
Musta
|
Jauhemaalattu
|
0.079 in
2.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 5,094 € - 7,505 € | 75 Varastossa |
2.087 in
53.0 mm
|
Väritön
|
Kromattu
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,9464 € - 1,4722 € | 3610 Varastossa |
2.323 in
59.0 mm
|
Musta
|
Ei pinnoitetta
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
||
| 3,3313 € - 5,182 € | 98 Varastossa |
2.087 in
53.0 mm
|
Musta
|
Jauhemaalattu
|
1.083 in
27.5 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
| 3,0092 € - 4,681 € | 22 Varastossa |
2.087 in
53.0 mm
|
Musta
|
Jauhemaalattu
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 4,7024 € - 7,3148 € | 300 Varastossa |
1.181 in
30.0 mm
|
Musta
|
Jauhemaalattu
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 5,094 € - 7,505 € | 20 Varastossa |
1.181 in
30.0 mm
|
Väritön
|
Kromattu
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 2,0317 € - 3,1604 € | 15 Varastossa |
1.181 in
30.0 mm
|
Väritön
|
Kromattu
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 5,094 € - 7,505 € | 100 Varastossa |
1.181 in
30.0 mm
|
Musta
|
Jauhemaalattu
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 2,4967 € - 3,8837 € | 15 Varastossa |
1.457 in
37.0 mm
|
Musta
|
Jauhemaalattu
|
1.083 in
27.5 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
||
| 2,1124 € - 3,286 € | 1 Varastossa |
1.181 in
30.0 mm
|
Väritön
|
Kromattu
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 5,094 € - 7,505 € | 111 Varastossa |
1.181 in
30.0 mm
|
Musta
|
Jauhemaalattu
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa