Corner Protectors are designed to protect sharp, delicate corners during transit and storage. The design ensures a secure, snug fit that is easy to install and remove by simply pushing it into place. Commonly used in industrial, commercial and residential settings.
Käytetään peittämään terävät ja herkät kulmat vaurioilta kuljetuksen ja varastoinnin aikana.Se on helppo asentaa ja irrottaa painamalla sitä.Käytetään yleisesti teollisissa, kaupallisissa ja asuinympäristöissä. Materiaali: LDPE, PP Väri: Valkoinen, Musta Sarjanumero: SR1041
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | T | L | Väri | t | Materiaali | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0914 € - 0,456 € | 900 Varastossa |
0.236 in
6.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Musta
|
|
LDPE
|
3
|
||
| 0,0951 € - 0,4757 € | 875 Varastossa |
0.315 in
8.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Musta
|
|
LDPE
|
3
|
||
| 0,1002 € - 0,1112 € | 148548 Varastossa |
0.236 in
6.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Musta
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| 0,1018 € - 0,5094 € | 304 Varastossa |
0.472 in
12.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Musta
|
|
LDPE
|
3
|
||
| 0,3199 € - 1,1661 € | 22188 Varastossa |
0.118 in
3.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Valkoinen
|
0.079 in
2.0 mm
|
LDPE
|
1
|
||
| 0,1459 € - 0,6553 € | 475 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Musta
|
|
LDPE
|
3
|
||
| 0,3073 € - 1,0749 € | 1963 Varastossa |
0.866 in
22.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Valkoinen
|
|
LDPE
|
2
|
||
| 0,1049 € - 0,5248 € | 1042 Varastossa |
0.157 in
4.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Musta
|
|
LDPE
|
3
|
||
| 0,1473 € - 0,6637 € | 4197 Varastossa |
0.866 in
22.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Musta
|
|
LDPE
|
3
|
||
| 0,1323 € - 0,6623 € | 1010 Varastossa |
0.591 in
15.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Musta
|
|
LDPE
|
3
|
||
| 0,2918 € - 0,7283 € | 2957 Varastossa |
0.047 in
1.2 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Valkoinen
|
0.031 in
0.8 mm
|
LDPE
|
1
|
||
| 0,2273 € - 0,9093 € | 500 Varastossa |
1.496 in
38.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Musta
|
|
LDPE
|
3
|
||
| 0,2217 € - 0,2455 € | 85550 Varastossa |
2.362 in
60.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Musta
|
1.378 in
35.0 mm
|
PP
|
5
|
||
| 0,254 € - 0,762 € | 2875 Varastossa |
2.362 in
60.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Musta
|
1.378 in
35.0 mm
|
PP
|
5
|
||
| 0,2329 € - 0,936 € | 225 Varastossa |
1.575 in
40.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Musta
|
|
LDPE
|
3
|
||
| 0,1062 € - 0,1181 € | 28831 Varastossa |
1.378 in
35.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Musta
|
0.591 in
15.0 mm
|
PP
|
5
|
||
| 0,1824 € - 0,8223 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.945 in
24.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Musta
|
|
LDPE
|
3
|
||
| 0,1838 € - 0,8321 € | 395 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Musta
|
|
LDPE
|
3
|
||
| 0,1403 € - 0,703 € | 10363 Varastossa |
0.709 in
18.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Musta
|
|
LDPE
|
3
|
||
| 0,0986 € - 0,4939 € | 714 Varastossa |
0.394 in
10.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Musta
|
|
LDPE
|
3
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa