Valikko Haku

Kulmikkaat neliönmalliset sisäkkeet

Varastossa

Angled Square Inserts with an angled base are ideal for pipe ends, irregular surfaces and angled connections. Commonly used in furniture and construction. Easy to insert, they are built for durability. Available in Polyethylene (PE) and Nylon, with a sleek black finish.

Ne on helppo koota huonekaluihin ja rakentamiseen.Sopii erinomaisesti putkien päihin tai epäsäännöllisiin pintoihin ja putkiin, joissa on kulmikkaita pintoja.Suunniteltu kestäväksi ja pitkäikäiseksi. Materiaali: PE, LDPE - PIR Väri: Musta Sarjanumero: SR1555

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 3
Image
Type 4
7 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus T2 Kannan tyyli L1 T1 Tyyppi Osta
500 Varastossa
1.2 mm
Angled
1.6 mm
3
6516 Varastossa
1.0 mm
Flat
18.0 mm
2.0 mm
1
8147 Varastossa
1.2 mm
1268 Varastossa
1.2 mm
1397 Varastossa
1.0 mm
Flat
2.0 mm
4
12108 Varastossa
1.2 mm
Angled
1.6 mm
3
1600 Varastossa
1.0 mm
1.5 mm
Neliö Putken päätytulppa 1.6 mm 1.2 mm Musta LDPE - PIR

10093245


Varastotasot
500 Varastossa
Ominaisuudet
  • T1
    1.6 mm
  • T2
    1.2 mm
  • Kannan muoto
    Neliö
  • Kannan tyyli
    Angled
  • Tyyppi
    3
Neliö Putken päätytulppa 18.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Musta PE

10246726


Varastotasot
6516 Varastossa
Ominaisuudet
  • L1
    18.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Kannan muoto
    Neliö
  • Kannan tyyli
    Flat
Putken päätytulppa

10092958


Varastotasot
8147 Varastossa
Ominaisuudet
  • T1
    1.2 mm
  • Materiaali
    LDPE - PIR
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
  • Kierrätetty osuus %
    98%
Putken päätytulppa 1.2 mm Musta LDPE - PIR

10127582


Varastotasot
1268 Varastossa
Ominaisuudet
  • T1
    1.2 mm
  • Materiaali
    LDPE - PIR
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
  • Kierrätetty osuus %
    98%
Neliö Putken päätytulppa 2.0 mm 1.0 mm Musta PE

10261255


Varastotasot
1397 Varastossa
Ominaisuudet
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Kannan muoto
    Neliö
  • Kannan tyyli
    Flat
  • Tyyppi
    4
Neliö Putken päätytulppa 1.6 mm 1.2 mm Musta LDPE - PIR

10093252


Varastotasot
12108 Varastossa
Ominaisuudet
  • T1
    1.6 mm
  • T2
    1.2 mm
  • Kannan muoto
    Neliö
  • Kannan tyyli
    Angled
  • Tyyppi
    3
Putken päätytulppa 1.5 mm 1.0 mm Musta LDPE - PIR

10092941


Varastotasot
1600 Varastossa
Ominaisuudet
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Materiaali
    LDPE - PIR
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790