Valikko Haku

Kupukantaiset Tiivisteruuvit

Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta

Tässä tiivisteruuvien valikoimassa on kupukanta kolmella vaihtoehdolla: Torx-kanta, ristikanta ja urallinen kanta. Torx-kanta tarjoaa positiivisen ja nopean kiinnityksen, joka siirtää vääntömomentin vähäisemmällä paineella. Ristikantaruuvit voivat kestää korkeaa vääntömomenttia, mikä tekee niistä hyvän valinnan käyttökohteisiin, joissa tarvitaan tiukkaa kiinnitystä ja joissa ruuvien irrottamisen on oltava helppoa, jopa silloin kun ne on kiristetty tiukasti. Lopuksi urakantaruuveilla on alhaisempi vääntömomenttikapasiteetti kuin muilla kantatyypeillä, kuten ristikanta ja torx-kanta. Näissä ruuveissa on O-rengas, joka on kompressoitu ja litistetty kannan ja yhteensopivan komponentin väliin tuottaakseen turvallisemman tiivisteen. Ne on valmistettu ruostumattomasta teräksestä, joka tarjoaa hyvän korroosionkestävyyden ja joka on hieman magneettinen.

Nämä tiivisteruuvit matalakupukannalla ovat kiinnitystyyppejä, joissa on o-rengas. Ne tarjoavat turvallisen kaksisuuntaisen suojan saasteita, kuten kaasuja ja nesteitä vastaan useissa käyttökohteissa minimoiden hauraiden laitteiden vahingoittumisriskiä. Ne estävät veden, pölyn ja muun lian pääsyn taaten luotettavan ja turvallisen liitännän.

Tiivisteruuveja käytetään kierteisissä ja kierteettömissä rei'issä sovelluksissa, kuten kaapit tai auto- ja sähköteollisuudessa.

  • Se takaa turvallisen ja vesitiiviin liitännän useisiin käyttökohteisiin, mikä minimoi tärinästä tai liikkeestä aiheutuvaa löystymistä.
  • Niitä käytetään kierteisissä ja kierteettömissä rei'issä sovelluksissa, kuten kaapit tai auto- ja sähköteollisuudessa.
  • Sisältää O-renkaan, joka on kompressoitu ja litistetty pään ja liitospinnan väliin turvallisemman tiivistyksen viimeistelemiseksi.
Materiaali: 303 Ruostumaton teräs Sarjanumero: SRP0171

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
133 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d2 max h1 max d1 l1 Avaintyyppi d3 ±0.05 Osta
Kysy toimitusaikaa täältä
6.0
2.4
M3
12.0
Risti
3.6
1,17 € - 1,80 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0
3.1
M4
16.0
Risti
4.5
4,9183 € - 7,5666 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.0
2.4
M3
20.0
Torx-kanta
3.6
2,275 € - 3,50 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.0
6.0
M8
20.0
Risti
8.5
1,9933 € - 3,0666 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.0
2.4
M3
40.0
Risti
3.6
2,3833 € - 3,6666 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0
7.5
M10
30.0
Risti
10.6
1,3866 € - 2,1333 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0
3.1
M4
12.0
Risti
4.5
4,6583 € - 7,1666 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0
3.3
M4
6.0
Torx-kanta
4.5
5,20 € - 8,00 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.0
6.0
M8
25.0
Torx-kanta
8.5
1,6033 € - 2,4666 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.0
2.4
M3
16.0
Risti
3.6
2,34 € - 3,60 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.0
6.0
M8
25.0
Risti
8.5
2,1883 € - 3,3666 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.0
4.6
M6
35.0
Risti
6.8
2,1883 € - 3,3666 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.0
4.6
M6
40.0
Risti
6.8
4,6583 € - 7,1666 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0
3.3
M4
16.0
Torx-kanta
4.5
1,43 € - 2,20 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.7
2.1
M2.5
35.0
Risti
2.75
2,0583 € - 3,1666 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0
3.1
M4
35.0
Risti
4.5
2,6433 € - 4,0666 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0
7.5
M10
40.0
Risti
10.6
2,4895 € - 3,83 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0
3.1
M4
40.0
Risti
4.5
2,4916 € - 3,8333 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.0
6.0
M8
60.0
Risti
8.5
1,43 € - 2,20 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.7
2.1
M2.5
25.0
Risti
2.75
  • / 7
Matalakupukanta Tiivisteruuvi M3 12.0 303 Ruostumaton teräs

20223717


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • l1
    12.0
  • h1 max
    2.4
  • d2 max
    6.0
  • d3 ±0.05
    3.6
Matalakupukanta Tiivisteruuvi M4 16.0 303 Ruostumaton teräs

20225735

Hinta-alue
1,80 € - 1,17 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • l1
    16.0
  • h1 max
    3.1
  • d2 max
    8.0
  • d3 ±0.05
    4.5
Matalakupukanta Tiivisteruuvi M3 20.0 303 Ruostumaton teräs

20225490

Hinta-alue
7,5666 € - 4,9183 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • l1
    20.0
  • h1 max
    2.4
  • w1
    6.0
  • d2 max
    6.0
Matalakupukanta Tiivisteruuvi M8 20.0 303 Ruostumaton teräs

20228514

Hinta-alue
3,50 € - 2,275 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M8
  • l1
    20.0
  • h1 max
    6.0
  • d2 max
    16.0
  • d3 ±0.05
    8.5
Matalakupukanta Tiivisteruuvi M3 40.0 303 Ruostumaton teräs

20228774

Hinta-alue
3,0666 € - 1,9933 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • l1
    40.0
  • h1 max
    2.4
  • d2 max
    6.0
  • d3 ±0.05
    3.6
Matalakupukanta Tiivisteruuvi M10 30.0 303 Ruostumaton teräs

20223960

Hinta-alue
3,6666 € - 2,3833 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M10
  • l1
    30.0
  • h1 max
    7.5
  • d2 max
    20.0
  • d3 ±0.05
    10.6
Matalakupukanta Tiivisteruuvi M4 12.0 303 Ruostumaton teräs

20223762

Hinta-alue
2,1333 € - 1,3866 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • l1
    12.0
  • h1 max
    3.1
  • d2 max
    8.0
  • d3 ±0.05
    4.5
Matalakupukanta Tiivisteruuvi M4 6.0 303 Ruostumaton teräs

20225506

Hinta-alue
7,1666 € - 4,6583 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • l1
    6.0
  • h1 max
    3.3
  • w1
    8.0
  • d2 max
    8.0
Matalakupukanta Tiivisteruuvi M8 25.0 303 Ruostumaton teräs

20225698

Hinta-alue
8,00 € - 5,20 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M8
  • l1
    25.0
  • h1 max
    6.0
  • w1
    16.0
  • d2 max
    16.0
Matalakupukanta Tiivisteruuvi M3 16.0 303 Ruostumaton teräs

20225780

Hinta-alue
2,4666 € - 1,6033 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • l1
    16.0
  • h1 max
    2.4
  • d2 max
    6.0
  • d3 ±0.05
    3.6
Matalakupukanta Tiivisteruuvi M8 25.0 303 Ruostumaton teräs

20223915

Hinta-alue
3,60 € - 2,34 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M8
  • l1
    25.0
  • h1 max
    6.0
  • d2 max
    16.0
  • d3 ±0.05
    8.5
Matalakupukanta Tiivisteruuvi M6 35.0 303 Ruostumaton teräs

20228842

Hinta-alue
3,3666 € - 2,1883 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • l1
    35.0
  • h1 max
    4.6
  • d2 max
    12.0
  • d3 ±0.05
    6.8
Matalakupukanta Tiivisteruuvi M6 40.0 303 Ruostumaton teräs

20228859

Hinta-alue
3,3666 € - 2,1883 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • l1
    40.0
  • h1 max
    4.6
  • d2 max
    12.0
  • d3 ±0.05
    6.8
Matalakupukanta Tiivisteruuvi M4 16.0 303 Ruostumaton teräs

20225544

Hinta-alue
7,1666 € - 4,6583 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • l1
    16.0
  • h1 max
    3.3
  • w1
    8.0
  • d2 max
    8.0
Matalakupukanta Tiivisteruuvi M2.5 35.0 303 Ruostumaton teräs

20228743

Hinta-alue
2,20 € - 1,43 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M2.5
  • l1
    35.0
  • h1 max
    2.1
  • d2 max
    4.7
  • d3 ±0.05
    2.75
Matalakupukanta Tiivisteruuvi M4 35.0 303 Ruostumaton teräs

20228798

Hinta-alue
3,1666 € - 2,0583 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • l1
    35.0
  • h1 max
    3.1
  • d2 max
    8.0
  • d3 ±0.05
    4.5
Matalakupukanta Tiivisteruuvi M10 40.0 303 Ruostumaton teräs

20229085

Hinta-alue
4,0666 € - 2,6433 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M10
  • l1
    40.0
  • h1 max
    7.5
  • d2 max
    20.0
  • d3 ±0.05
    10.6
Matalakupukanta Tiivisteruuvi M4 40.0 303 Ruostumaton teräs

20228804

Hinta-alue
3,83 € - 2,4895 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • l1
    40.0
  • h1 max
    3.1
  • d2 max
    8.0
  • d3 ±0.05
    4.5
Matalakupukanta Tiivisteruuvi M8 60.0 303 Ruostumaton teräs

20228903

Hinta-alue
3,8333 € - 2,4916 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M8
  • l1
    60.0
  • h1 max
    6.0
  • d2 max
    16.0
  • d3 ±0.05
    8.5
Matalakupukanta Tiivisteruuvi M2.5 25.0 303 Ruostumaton teräs

20228729

Hinta-alue
2,20 € - 1,43 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M2.5
  • l1
    25.0
  • h1 max
    2.1
  • d2 max
    4.7
  • d3 ±0.05
    2.75