Valikko Haku

Kupukantaruuvit - Torx - PEEK

Kysy toimitusaikaa

PEEK: sta valmistetut matalakupukantaruuvit tarjoavat erinomaisen mekaanisen lujuuden, kemikaalien kestävyyden ja lämpöstabiilisuuden. Kupukantarakenteessa on suuri laakeripinta, joka auttaa jakamaan kuorman tasaisesti ja minimoimaan pintavaurioiden vaaran.

Torx-työyksikkö parantaa vääntömomentin siirtoa ja vähentää salvan irtoamisen todennäköisyyttä perinteisiin ruuvin päihin verrattuna.

Ruuvit säilyttävät rakenteellisen eheyden ja suorituskyvyn jopa 260 C-lämpötilassa, joten ne sopivat erinomaisesti lääketieteelliseen, elektroniikkaan ja autoteollisuuteen. Materiaali: PEEK Väri: Beige Sarjanumero: SR1931

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
54 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d2 d1 Torx-koko h2 h1 l2 l1 ±0.2 Osta
Kysy toimitusaikaa täältä
6.0
M3
TX-10
1.6
2.4
1.0
25.0
Kysy toimitusaikaa täältä
10.0
M5
TX-25
2.5
3.8
1.6
15.0
Kysy toimitusaikaa täältä
4.0
M2
TX-6
1.1
1.6
0.8
12.0
Kysy toimitusaikaa täältä
5.0
M2.5
TX-8
1.3
2.0
0.9
15.0
Kysy toimitusaikaa täältä
8.0
M4
TX-20
2.0
3.1
1.4
8.0
Kysy toimitusaikaa täältä
4.0
M2
TX-6
1.1
1.6
0.8
8.0
Kysy toimitusaikaa täältä
5.0
M2.5
TX-8
1.3
2.0
0.9
4.0
Kysy toimitusaikaa täältä
16.0
M8
TX-40
3.7
6.0
2.5
10.0
Kysy toimitusaikaa täältä
12.0
M6
TX-30
3.0
4.6
2.0
20.0
Kysy toimitusaikaa täältä
16.0
M8
TX-40
3.7
6.0
2.5
15.0
Kysy toimitusaikaa täältä
6.0
M3
TX-10
1.6
2.4
1.0
10.0
Kysy toimitusaikaa täältä
4.0
M2
TX-6
1.1
1.6
0.8
20.0
Kysy toimitusaikaa täältä
6.0
M3
TX-10
1.6
2.4
1.0
12.0
Kysy toimitusaikaa täältä
12.0
M6
TX-30
3.0
4.6
2.0
15.0
Kysy toimitusaikaa täältä
16.0
M8
TX-40
3.7
6.0
2.5
40.0
Kysy toimitusaikaa täältä
16.0
M8
TX-40
3.7
6.0
2.5
35.0
Kysy toimitusaikaa täältä
12.0
M6
TX-30
3.0
4.6
2.0
30.0
Kysy toimitusaikaa täältä
5.0
M2.5
TX-8
1.3
2.0
0.9
10.0
Kysy toimitusaikaa täältä
5.0
M2.5
TX-8
1.3
2.0
0.9
12.0
Kysy toimitusaikaa täältä
10.0
M5
TX-25
2.5
3.8
1.6
10.0
  • / 3
Pan Head Screw M3 25.0 6.0 PEEK Beige

20820329


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    6.0
  • h1
    2.4
  • Torx-koko
    TX-10
Pan Head Screw M5 15.0 10.0 PEEK Beige

20820459


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    10.0
  • h1
    3.8
  • Torx-koko
    TX-25
Pan Head Screw M2 12.0 4.0 PEEK Beige

20820152


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M2
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    4.0
  • h1
    1.6
  • Torx-koko
    TX-6
Pan Head Screw M2.5 15.0 5.0 PEEK Beige

20820237


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M2.5
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    5.0
  • h1
    2.0
  • Torx-koko
    TX-8
Pan Head Screw M4 8.0 8.0 PEEK Beige

20820350


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    8.0
  • h1
    3.1
  • Torx-koko
    TX-20
Pan Head Screw M2 8.0 4.0 PEEK Beige

20820138


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M2
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    4.0
  • h1
    1.6
  • Torx-koko
    TX-6
Pan Head Screw M2.5 4.0 5.0 PEEK Beige

20820183


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M2.5
  • l1 ±0.2
    4.0
  • d2
    5.0
  • h1
    2.0
  • Torx-koko
    TX-8
Pan Head Screw M8 10.0 16.0 PEEK Beige

20820589


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M8
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    16.0
  • h1
    6.0
  • Torx-koko
    TX-40
Pan Head Screw M6 20.0 12.0 PEEK Beige

20820534


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    12.0
  • h1
    4.6
  • Torx-koko
    TX-30
Pan Head Screw M8 15.0 16.0 PEEK Beige

20820596


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M8
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    16.0
  • h1
    6.0
  • Torx-koko
    TX-40
Pan Head Screw M3 10.0 6.0 PEEK Beige

20820282


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    6.0
  • h1
    2.4
  • Torx-koko
    TX-10
Pan Head Screw M2 20.0 4.0 PEEK Beige

20820176


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M2
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    4.0
  • h1
    1.6
  • Torx-koko
    TX-6
Pan Head Screw M3 12.0 6.0 PEEK Beige

20820299


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    6.0
  • h1
    2.4
  • Torx-koko
    TX-10
Pan Head Screw M6 15.0 12.0 PEEK Beige

20820527


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    12.0
  • h1
    4.6
  • Torx-koko
    TX-30
Pan Head Screw M8 40.0 16.0 PEEK Beige

20820640


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M8
  • l1 ±0.2
    40.0
  • d2
    16.0
  • h1
    6.0
  • Torx-koko
    TX-40
Pan Head Screw M8 35.0 16.0 PEEK Beige

20820633


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M8
  • l1 ±0.2
    35.0
  • d2
    16.0
  • h1
    6.0
  • Torx-koko
    TX-40
Pan Head Screw M6 30.0 12.0 PEEK Beige

20820558


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    30.0
  • d2
    12.0
  • h1
    4.6
  • Torx-koko
    TX-30
Pan Head Screw M2.5 10.0 5.0 PEEK Beige

20820213


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M2.5
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    5.0
  • h1
    2.0
  • Torx-koko
    TX-8
Pan Head Screw M2.5 12.0 5.0 PEEK Beige

20820220


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M2.5
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    5.0
  • h1
    2.0
  • Torx-koko
    TX-8
Pan Head Screw M5 10.0 10.0 PEEK Beige

20820435


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    10.0
  • h1
    3.8
  • Torx-koko
    TX-25