Valikko Haku

Kuula- ja hylsynivelet – litteät osat kotelossa

Varastossa

Näitä kuula- ja hylsyniveliä, joissa on litteät kotelot, käytetään kahden osan yhdistämiseen. Näiden nivelten kuula- ja hylsyjärjestelmä mahdollistaa sujuvan ja joustavan liikkeen moniin eri suuntiin. Kotelon litteä osa helpottaa asennusta, sillä sen ansiosta avain voi tarttua osaan.

Kuula ja hylsy tarjoavat pitkäkestoista suorituskykyä ja sujuvaa toimintaa vähentäen liitäntäosien kitkaa ja kulumista ja mahdollistaen joustavuuden poikkeamien tapauksessa.

Toimitetaan ilman kuusiomutteria. Asennuksen vaivattomuuden ja varman liitännän ansiosta niitä käytetään laajalti automaatiojärjestelmissä, lääkinnällisissä laitteissa ja rakennuslaitteissa.

  • Kuula ja hylsy tarjoavat pitkäkestoista suorituskykyä ja sujuvaa toimintaa vähentämällä kitkaa ja kulumista.
  • Kotelon litteä osa helpottaa asennusta, sillä sen ansiosta avain voi tarttua osaan.
  • Käytetään automaatiojärjestelmissä, lääkinnällisissä laitteissa ja rakennuslaitteissa.
Materiaali: 303 Ruostumaton teräs, Teräs Sarjanumero: SRR3497, SRR3496, SRR3491, SRR3490

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
25 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d2 Thread hand d1 l1 ±0.3 Materiaali d3 ±0.5 d4 ±0.5 Osta
16,38 € - 21,84 € Kysy toimitusaikaa täältä
M16
Left Hand
19.0
45.0
Teräs
22.0
30.0
11,10 € - 15,85 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
Left Hand
8.0
22.0
303 Ruostumaton teräs
8.0
12.8
1,50 € - 2,50 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
Left Hand
10.0
25.0
Teräs
10.0
14.8
2,81 € - 4,33 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
Right Hand
16.0
35.0
Teräs
16.0
24.0
4,78 € - 7,36 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
Right Hand
13.0
30.0
303 Ruostumaton teräs
13.0
19.3
15,06 € - 20,08 € Kysy toimitusaikaa täältä
M14
Left Hand
19.0
45.0
Teräs
22.0
30.0
14,42 € - 19,23 € Kysy toimitusaikaa täältä
M14
Right Hand
19.0
45.0
Teräs
22.0
30.0
6,81 € - 10,47 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
Right Hand
16.0
35.0
303 Ruostumaton teräs
16.0
24.0
2,99 € - 4,99 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
Left Hand
16.0
35.0
Teräs
16.0
24.0
12,85 € - 17,13 € 2 Varastossa
M16
Right Hand
19.0
45.0
Teräs
22.0
30.0
1,61 € - 2,48 € 3508 Varastossa
M8
Right Hand
13.0
30.0
Teräs
13.0
19.3
2,65 € - 4,07 € Kysy toimitusaikaa täältä
M12
Right Hand
16.0
35.0
Teräs
16.0
24.0
4,17 € - 6,42 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
Right Hand
8.0
22.0
303 Ruostumaton teräs
8.0
12.8
2,99 € - 4,99 € Kysy toimitusaikaa täältä
M12
Left Hand
16.0
35.0
Teräs
16.0
24.0
11,80 € - 15,73 € Kysy toimitusaikaa täältä
M14
Right Hand
19.0
45.0
Teräs
22.0
30.0
12,36 € - 17,65 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
Left Hand
13.0
30.0
303 Ruostumaton teräs
13.0
19.3
1,48 € - 2,27 € 2000 Varastossa
M6
Right Hand
10.0
25.0
Teräs
10.0
14.8
1,48 € - 2,47 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
Left Hand
13.0
30.0
Teräs
13.0
19.3
1,40 € - 2,15 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
Right Hand
8.0
22.0
Teräs
8.0
12.8
4,49 € - 6,90 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
Right Hand
10.0
25.0
303 Ruostumaton teräs
10.0
14.8
  • / 2
Kuula- ja hylsynivel Oikeakätinen 19.0 M16 Teräs

20213701

Hinta-alue
21,84 € - 16,38 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Thread hand
    Left Hand
  • d1
    19.0
  • l1 ±0.3
    45.0
  • d2
    M16
  • d3 ±0.5
    22.0
Kuula- ja hylsynivel Oikeakätinen 8.0 M5 303 Ruostumaton teräs

20213794

Hinta-alue
15,85 € - 11,10 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Thread hand
    Left Hand
  • d1
    8.0
  • l1 ±0.3
    22.0
  • d2
    M5
  • d3 ±0.5
    8.0
Kuula- ja hylsynivel Oikeakätinen 10.0 M6 Teräs

20213640

Hinta-alue
2,50 € - 1,50 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Thread hand
    Left Hand
  • d1
    10.0
  • l1 ±0.3
    25.0
  • d2
    M6
  • d3 ±0.5
    10.0
Kuula- ja hylsynivel Vasenkätinen 16.0 M10 Teräs

20213589

Hinta-alue
4,33 € - 2,81 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Thread hand
    Right Hand
  • d1
    16.0
  • l1 ±0.3
    35.0
  • d2
    M10
  • d3 ±0.5
    16.0
Kuula- ja hylsynivel Vasenkätinen 13.0 M8 303 Ruostumaton teräs

20213732

Hinta-alue
7,36 € - 4,78 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Thread hand
    Right Hand
  • d1
    13.0
  • l1 ±0.3
    30.0
  • d2
    M8
  • d3 ±0.5
    13.0
Kuula- ja hylsynivel Oikeakätinen 19.0 M14 Teräs

20213695

Hinta-alue
20,08 € - 15,06 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Thread hand
    Left Hand
  • d1
    19.0
  • l1 ±0.3
    45.0
  • d2
    M14
  • d3 ±0.5
    22.0
Kuula- ja hylsynivel Vasenkätinen 19.0 M14 Teräs

20213602

Hinta-alue
19,23 € - 14,42 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Thread hand
    Right Hand
  • d1
    19.0
  • l1 ±0.3
    45.0
  • d2
    M14
  • d3 ±0.5
    22.0
Kuula- ja hylsynivel Vasenkätinen 16.0 M10 303 Ruostumaton teräs

20213749

Hinta-alue
10,47 € - 6,81 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Thread hand
    Right Hand
  • d1
    16.0
  • l1 ±0.3
    35.0
  • d2
    M10
  • d3 ±0.5
    16.0
Kuula- ja hylsynivel Oikeakätinen 16.0 M10 Teräs

20213664

Hinta-alue
4,99 € - 2,99 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Thread hand
    Left Hand
  • d1
    16.0
  • l1 ±0.3
    35.0
  • d2
    M10
  • d3 ±0.5
    16.0
Kuula- ja hylsynivel Vasenkätinen 19.0 M16 Teräs

20213626

Hinta-alue
17,13 € - 12,85 €

Varastotasot
2 Varastossa
Ominaisuudet
  • Thread hand
    Right Hand
  • d1
    19.0
  • l1 ±0.3
    45.0
  • d2
    M16
  • d3 ±0.5
    22.0
Kuula- ja hylsynivel Vasenkätinen 13.0 M8 Teräs

20213572

Hinta-alue
2,48 € - 1,61 €

Varastotasot
3508 Varastossa
Ominaisuudet
  • Thread hand
    Right Hand
  • d1
    13.0
  • l1 ±0.3
    30.0
  • d2
    M8
  • d3 ±0.5
    13.0
Kuula- ja hylsynivel Vasenkätinen 16.0 M12 Teräs

20213596

Hinta-alue
4,07 € - 2,65 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Thread hand
    Right Hand
  • d1
    16.0
  • l1 ±0.3
    35.0
  • d2
    M12
  • d3 ±0.5
    16.0
Kuula- ja hylsynivel Vasenkätinen 8.0 M5 303 Ruostumaton teräs

20213718

Hinta-alue
6,42 € - 4,17 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Thread hand
    Right Hand
  • d1
    8.0
  • l1 ±0.3
    22.0
  • d2
    M5
  • d3 ±0.5
    8.0
Kuula- ja hylsynivel Oikeakätinen 16.0 M12 Teräs

20213671

Hinta-alue
4,99 € - 2,99 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Thread hand
    Left Hand
  • d1
    16.0
  • l1 ±0.3
    35.0
  • d2
    M12
  • d3 ±0.5
    16.0
Kuula- ja hylsynivel Vasenkätinen 19.0 M14 Teräs

20213619

Hinta-alue
15,73 € - 11,80 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Thread hand
    Right Hand
  • d1
    19.0
  • l1 ±0.3
    45.0
  • d2
    M14
  • d3 ±0.5
    22.0
Kuula- ja hylsynivel Oikeakätinen 13.0 M8 303 Ruostumaton teräs

20213817

Hinta-alue
17,65 € - 12,36 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Thread hand
    Left Hand
  • d1
    13.0
  • l1 ±0.3
    30.0
  • d2
    M8
  • d3 ±0.5
    13.0
Kuula- ja hylsynivel Vasenkätinen 10.0 M6 Teräs

20213558

Hinta-alue
2,27 € - 1,48 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Thread hand
    Right Hand
  • d1
    10.0
  • l1 ±0.3
    25.0
  • d2
    M6
  • d3 ±0.5
    10.0
Kuula- ja hylsynivel Oikeakätinen 13.0 M8 Teräs

20213657

Hinta-alue
2,47 € - 1,48 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Thread hand
    Left Hand
  • d1
    13.0
  • l1 ±0.3
    30.0
  • d2
    M8
  • d3 ±0.5
    13.0
Kuula- ja hylsynivel Vasenkätinen 8.0 M5 Teräs

20213541

Hinta-alue
2,15 € - 1,40 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Thread hand
    Right Hand
  • d1
    8.0
  • l1 ±0.3
    22.0
  • d2
    M5
  • d3 ±0.5
    8.0
Kuula- ja hylsynivel Vasenkätinen 10.0 M6 303 Ruostumaton teräs

20213725

Hinta-alue
6,90 € - 4,49 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Thread hand
    Right Hand
  • d1
    10.0
  • l1 ±0.3
    25.0
  • d2
    M6
  • d3 ±0.5
    10.0