Valikko Haku

Kuula- ja hylsynivel Vasenkätinen 10.0 M6 Teräs

Tiivistyssuojalla varustettu kuula- ja hylsynivel mahdollistaa sulavan kierto- ja lineaarisen liikkeen. Nivel voi liikkua kaikkiin suuntiin kuulan pyöriessä hylsyssä. Tiivistyssuojus estää voitelun vuodon ja lian ja jäämien pääsyn sisälle. Toimitetaan ilman kuusiomutteria: kestää raskaita kuormia.
Essentra tuotenumero:

20213206

Valmistajan tuotenumero:

20213206

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 49 3,02 €
50 - 99 2,72 €
100 - 199 2,42 €
200 - 499 2,27 €
500 + 2,11 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

3,02 €

1 x 3,02 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Thread hand Right Hand
d1 10.0
l1 ±0.3 25.0
d2 M6
d3 10.0
d4 14.8
h1 ±0.3 12.5
Paino gr 25.2
h2 ±0.3 11.0
l2 min 11.5
A/F tol. h14 8.0
Poistovoima min. kg 4.0
Staattinen kantavuus max. kg 100.0
Dyn. load C max. kg 40.0
Liikkeeseen vaadittava voima max. kg 4.0
Materiaali Teräs
Tiiviste materiaali Neopreeni

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä