Näitä tiivistesuojuksilla varustettuja kuula- ja hylsyniveliä käytetään kahden osan liittämiseksi monella eri tavalla. Siinä on vain vähän kitkaa ja kulumista, mikä takaa pitkäkestoisen suorituskyvyn sulavaa toimintaa varten.
Niihin kuuluu kuula, joka asettuu hylsyyn, jolloin kaksi osiota voivat liikkua vapaasti toisiinsa nähden. Useimmissa kuula- ja hylsynivelissä kuula sijaitsee karassa, joka pyörii kotelossa. Kotelo on yleensä kiinnitetty molempiin yhdistettäviin osiin. Tiivistesuojus on liitetty koteloon, jotta pöly, lika ja muut hiukkaset eivät pääsisi niveleen vaurioittaen sitä.
Toimitetaan ilman kuusiomutteria. Asennuksen vaivattomuuden ja varman liitännän ansiosta niitä käytetään laajalti automaatiojärjestelmissä, lääkinnällisissä laitteissa ja rakennuslaitteissa.
Materiaali: Ruostumaton teräs, Teräs Sarjanumero: SRR3477, SRR3476, SRR3471, SRR3470
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | d2 | d4 | Thread hand | d1 | l1 ±0.3 | Materiaali | d3 | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,64 € - 6,63 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M12
|
24.0
|
Left Hand
|
16.0
|
35.0
|
Teräs
|
16.0
|
||
62,15 € - 82,86 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M14
|
30.0
|
Left Hand
|
22.0
|
45.0
|
Ruostumaton teräs
|
22.0
|
||
4,17 € - 5,95 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
14.8
|
Right Hand
|
10.0
|
25.0
|
Ruostumaton teräs
|
10.0
|
||
1,81 € - 2,58 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5
|
12.8
|
Right Hand
|
8.0
|
22.0
|
Teräs
|
8.0
|
||
5,57 € - 7,95 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
19.3
|
Left Hand
|
13.0
|
30.0
|
Ruostumaton teräs
|
13.0
|
||
53,42 € - 71,22 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M16
|
30.0
|
Right Hand
|
22.0
|
45.0
|
Ruostumaton teräs
|
22.0
|
||
4,49 € - 6,41 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5
|
12.8
|
Right Hand
|
8.0
|
22.0
|
Ruostumaton teräs
|
8.0
|
||
7,31 € - 10,44 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M10
|
24.0
|
Right Hand
|
16.0
|
35.0
|
Ruostumaton teräs
|
16.0
|
||
10,81 € - 15,44 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M12
|
24.0
|
Left Hand
|
16.0
|
35.0
|
Ruostumaton teräs
|
16.0
|
||
4,48 € - 6,40 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M10
|
24.0
|
Left Hand
|
16.0
|
35.0
|
Teräs
|
16.0
|
||
1,60 € - 2,29 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5
|
12.8
|
Left Hand
|
8.0
|
22.0
|
Teräs
|
8.0
|
||
8,42 € - 12,03 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5
|
12.8
|
Left Hand
|
8.0
|
22.0
|
Ruostumaton teräs
|
8.0
|
||
53,42 € - 71,22 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M16
|
30.0
|
Left Hand
|
22.0
|
45.0
|
Ruostumaton teräs
|
22.0
|
||
5,42 € - 7,74 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
14.8
|
Left Hand
|
10.0
|
25.0
|
Ruostumaton teräs
|
10.0
|
||
53,42 € - 71,22 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M14
|
30.0
|
Left Hand
|
22.0
|
45.0
|
Ruostumaton teräs
|
22.0
|
||
10,17 € - 14,53 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M16
|
30.0
|
Right Hand
|
22.0
|
45.0
|
Teräs
|
22.0
|
||
2,49 € - 3,56 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
19.3
|
Right Hand
|
13.0
|
30.0
|
Teräs
|
13.0
|
||
9,81 € - 14,02 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M14
|
30.0
|
Left Hand
|
22.0
|
45.0
|
Teräs
|
22.0
|
||
9,26 € - 13,23 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M10
|
24.0
|
Left Hand
|
16.0
|
35.0
|
Ruostumaton teräs
|
16.0
|
||
4,42 € - 6,31 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M12
|
24.0
|
Right Hand
|
16.0
|
35.0
|
Teräs
|
16.0
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa