Valikko Haku

Kuula- ja hylsynivel Oikeakätinen 22.0 M14 Ruostumaton teräs

Tämä tiivistyssuojuksella varustettu vasenkätinen kuula- ja hylsynivel mahdollistaa sulavan kierto- ja lineaarisen liikkeen. Nivel voi liikkua kaikkiin suuntiin kuulan pyöriessä hylsyssä. Tiivistyssuojus estää voitelun vuodon ja lian ja jäämien pääsyn sisälle. Ei sisällä kuusiomutteria. Valmistettu ruostumattomasta teräksestä.
Essentra tuotenumero:

20213503

Valmistajan tuotenumero:

20213503

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 49 71,22 €
50 - 99 64,10 €
100 - 199 56,98 €
200 + 53,42 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

71,22 €

1 x 71,22 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Thread hand Left Hand
d1 22.0
l1 ±0.3 45.0
d2 M14
d3 22.0
d4 30.0
h1 ±0.3 28.0
Paino gr 220.9
h2 ±0.3 22.0
l2 min 21.5
A/F tol. h14 16.0
Poistovoima min. kg 10.0
Staattinen kantavuus max. kg 800.0
Dyn. load C max. kg 320.0
Liikkeeseen vaadittava voima max. kg 10.0
Materiaali Ruostumaton teräs
Tiiviste materiaali Neopreeni

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä