Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Näitä kuula- ja hylsyniveliä voidaan käyttää kahden osan liittämiseksi monella eri tavalla. Se on luja ja pitkäkestoinen, taaten luotettavan suorituskyvyn suurtenkin kuormien alaisena. Se mahdollistaa tehokkaan ja tarkan liikkeen sekä sulavan toiminnan ja vähentyneen kitkan.
Siinä on kuulan muotoinen pää ja hylsyn muotoinen kotelo, mikä antaa sille suuren liikkuvuuden ja joustavuuden. Sen muoto mahdollistaa kierron ja kulmaliikkeen, tehden siitä täydellisen monisuuntaisiin käyttökohteisiin.
Toimitetaan ilman kuusiomutteria. Asennuksen vaivattomuuden ja varman liitännän ansiosta niitä käytetään laajalti automaatiojärjestelmissä, lääkinnällisissä laitteissa ja rakennuslaitteissa.
Materiaali: 303 Ruostumaton teräs, Teräs Sarjanumero: SRR3468, SRR3467, SRR3466, SRR3461, SRR3460
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | d2 | d4 | Thread hand | d1 | l1 ±0.3 | Materiaali | d3 | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47,2423 € - 62,9863 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M16
|
30.0
|
Right Hand
|
19.0
|
45.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
22.0
|
||
| 8,774 € - 12,5335 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
14.8
|
Right Hand
|
10.0
|
25.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
10.0
|
||
| 2,1833 € - 3,116 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
19.3
|
Right Hand
|
13.0
|
30.0
|
Teräs
|
13.0
|
||
| 6,2833 € - 8,9688 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M12
|
24.0
|
Left Hand
|
16.0
|
35.0
|
Teräs
|
16.0
|
||
| 9,553 € - 13,653 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M12
|
24.0
|
Right Hand
|
16.0
|
35.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
16.0
|
||
| 6,7138 € - 9,594 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M14
|
30.0
|
Right Hand
|
19.0
|
45.0
|
Teräs
|
22.0
|
||
| 10,0553 € - 14,3705 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M14
|
30.0
|
Left Hand
|
19.0
|
45.0
|
Teräs
|
22.0
|
||
| 1,8758 € - 2,6855 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
14.8
|
Right Hand
|
10.0
|
25.0
|
Teräs
|
10.0
|
||
| 1,9475 € - 2,788 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
14.8
|
Left Hand
|
10.0
|
25.0
|
Teräs
|
10.0
|
||
| 10,947 € - 15,6415 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M16
|
30.0
|
Left Hand
|
19.0
|
45.0
|
Teräs
|
22.0
|
||
| 8,528 € - 12,177 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M10
|
24.0
|
Left Hand
|
16.0
|
35.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
16.0
|
||
| 17,3328 € - 24,764 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M12
|
24.0
|
Left Hand
|
16.0
|
35.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
16.0
|
||
| 10,5575 € - 15,0778 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M16
|
30.0
|
Right Hand
|
19.0
|
45.0
|
Teräs
|
22.0
|
||
| 9,5838 € - 13,6934 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5
|
12.8
|
Right Hand
|
8.0
|
22.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
8.0
|
||
| 3,9873 € - 5,699 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
14.8
|
Right Hand
|
10.0
|
25.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
10.0
|
||
| 48,9233 € - 65,231 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M14
|
30.0
|
Right Hand
|
19.0
|
45.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
22.0
|
||
| 47,2423 € - 62,9863 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M14
|
30.0
|
Left Hand
|
19.0
|
45.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
22.0
|
||
| 49,3743 € - 65,8358 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M16
|
30.0
|
Left Hand
|
19.0
|
45.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
22.0
|
||
| 2,6445 € - 3,772 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5
|
12.8
|
Right Hand
|
8.0
|
22.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
8.0
|
||
| 9,9015 € - 14,145 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M14
|
30.0
|
Right Hand
|
19.0
|
45.0
|
Teräs
|
22.0