Valikko Haku

Kuularullat - raskas käyttö

Varastossa

Raskaan käytön kuularullilla on iso kuormituskapasiteetti, ja ne on valmistettu takaamaan pitkä käyttöikä. Niissä on pölytiiviste ja lianpoistoaukko suorituskyvyn maksimoimiseksi ja sujuvan käytön takaamiseksi.

Sarjanumero: SR6454 ,SR6455

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
12 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kuulan halkaisija Rungon korkeus Rungon halkaisija Kannan korkeus Halkaisija Osta
12,282 € - 34,5572 € 140 Varastossa
12.7 mm
17.0 mm
20.0 mm
20.0 mm
20.0 mm
29,3359 € - 39,3184 € 40 Varastossa
30.0 mm
23.0 mm
45.0 mm
13.8 mm
55.0 mm
52,2119 € - 69,9703 € 15 Varastossa
39.7 mm
46.0 mm
60.0 mm
55.0 mm
60.0 mm
17,9179 € - 24,019 € 37 Varastossa
19.0 mm
26.0 mm
30.0 mm
30.0 mm
30.0 mm
38,2816 € - 51,2947 € 20 Varastossa
31.7 mm
37.0 mm
50.0 mm
45.0 mm
50.0 mm
10302187 28,0599 € - 78,9678 € 50 Varastossa
25.4 mm
28.0 mm
35.0 mm
35.0 mm
35.0 mm
21,015 € - 28,1662 € 88 Varastossa
22.2 mm
20.7 mm
36.0 mm
9.8 mm
45.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
15.8 mm
4.0 mm
29,1897 € - 82,1221 € 38 Varastossa
25.4 mm
28.0 mm
35.0 mm
7.0 mm
35.0 mm
12,6143 € - 16,9077 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.7 mm
17.0 mm
20.0 mm
2.0 mm
20.0 mm
25 Varastossa
25.4 mm
32.0 mm
13.0 mm
4 Varastossa
19.0 mm
26.0 mm
30.0 mm
4.0 mm
30.0 mm
Kuulapyörä 12.7 mm 25.0 kg 20.0 mm 20.0 mm

10302149

Hinta-alue
34,5572 € - 12,282 €

Varastotasot
140 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    20.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    48.0 mm
  • Halkaisija
    20.0 mm
  • Rungon halkaisija
    20.0 mm
  • Rungon korkeus
    17.0 mm
Kuulapyörä 30.0 mm 350.0 kg 55.0 mm 13.8 mm

10302118

Hinta-alue
39,3184 € - 29,3359 €

Varastotasot
40 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    13.8 mm
  • Kokonaiskorkeus
    36.8 mm
  • Halkaisija
    55.0 mm
  • Rungon halkaisija
    45.0 mm
  • Rungon korkeus
    23.0 mm
Kuulapyörä 39.7 mm 500.0 kg 60.0 mm 55.0 mm

10302330

Hinta-alue
69,9703 € - 52,2119 €

Varastotasot
15 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    55.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    105.0 mm
  • Halkaisija
    60.0 mm
  • Rungon halkaisija
    60.0 mm
  • Rungon korkeus
    46.0 mm
Hiiliteräs Kuulapyörä 55.0 mm (H) 30.0 mm

10302163

Hinta-alue
24,019 € - 17,9179 €

Varastotasot
37 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    30.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    55.0 mm
  • Halkaisija
    30.0 mm
  • Rungon halkaisija
    30.0 mm
  • Rungon korkeus
    26.0 mm
Kuulapyörä 31.7 mm 250.0 kg 50.0 mm 45.0 mm

10302347

Hinta-alue
51,2947 € - 38,2816 €

Varastotasot
20 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    45.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    85.0 mm
  • Halkaisija
    50.0 mm
  • Rungon halkaisija
    50.0 mm
  • Rungon korkeus
    37.0 mm
Kuulapyörä 25.4 mm 125.0 kg 35.0 mm 35.0 mm

10302187

Hinta-alue
78,9678 € - 28,0599 €

Varastotasot
50 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    35.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    75.0 mm
  • Halkaisija
    35.0 mm
  • Rungon halkaisija
    35.0 mm
  • Rungon korkeus
    28.0 mm
Kuulapyörä 22.2 mm 180.0 kg 45.0 mm 9.8 mm

10302101

Hinta-alue
28,1662 € - 21,015 €

Varastotasot
88 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    9.8 mm
  • Kokonaiskorkeus
    30.5 mm
  • Halkaisija
    45.0 mm
  • Rungon halkaisija
    36.0 mm
  • Rungon korkeus
    20.7 mm
Kuulapyörä 15.8 mm 10.0 kg 31.0 mm 4.0 mm

10302125


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    4.0 mm
  • Kuulan halkaisija
    15.8 mm
  • Kuula-alas sallittu kuormitus
    10.0 kg
  • Tullinimike
    8301300000
Kuulapyörä 25.4 mm 125.0 kg 35.0 mm 7.0 mm

10302170

Hinta-alue
82,1221 € - 29,1897 €

Varastotasot
38 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    7.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    35.0 mm
  • Halkaisija
    35.0 mm
  • Rungon halkaisija
    35.0 mm
  • Rungon korkeus
    28.0 mm
Kuulapyörä 12.7 mm 25.0 kg 20.0 mm 2.0 mm

10302132

Hinta-alue
16,9077 € - 12,6143 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    2.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    20.0 mm
  • Halkaisija
    20.0 mm
  • Rungon halkaisija
    20.0 mm
  • Rungon korkeus
    17.0 mm
Kuulapyörä 25.4 mm 240.0 kg 50.8 mm 13.0 mm

10302354


Varastotasot
25 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    13.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    45.0 mm
  • Rungon korkeus
    32.0 mm
  • Kuulan halkaisija
    25.4 mm
  • Kuula-alas sallittu kuormitus
    240.0 kg
Kuulapyörä 19.0 mm 50.0 kg 30.0 mm 4.0 mm

10302156


Varastotasot
4 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    4.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    30.0 mm
  • Halkaisija
    30.0 mm
  • Rungon halkaisija
    30.0 mm
  • Rungon korkeus
    26.0 mm