Valikko Haku

Kuusikulmaiset kierteettömät korokkeet

Varastossa

Näissä naaraspuolisissa tuissa on reikä. Itsekierteittävä ruuvi ruuvataan muoviin, mikä takaa vahvan kiinnityksen. Saatavilla monelle eri ruuvikoolle ja monella eri välilevyn pituudella.

Sarjanumero: SR2791

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
94 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Avainväli Yhteensopivat kierrekoot (kaikki) Välilevyn pituus Osta
0,0733 € - 0,1007 € 3377 Varastossa
6.4 mm
31.8 mm
0,1175 € - 0,1423 € 3000 Varastossa
9.5 mm
#8
15.9 mm
0,0429 € - 0,0587 € 1765 Varastossa
4.8 mm
#4
15.9 mm
0,1575 € - 0,181 € 2952 Varastossa
9.5 mm
#8
22.2 mm
0,0429 € - 0,0587 € 2197 Varastossa
6.4 mm
12.7 mm
0,071 € - 0,0977 € 5050 Varastossa
6.4 mm
25.4 mm
0,2653 € - 0,3026 € 1000 Varastossa
9.5 mm
50.8 mm
0,061 € - 0,0838 € 13048 Varastossa
4.8 mm
#4
38.1 mm
0,0189 € - 0,0189 € 725 Varastossa
4.8 mm
9.5 mm
0,0613 € - 0,0613 € 2990 Varastossa
4.8 mm
19.1 mm
0,0692 € - 0,0952 € 5000 Varastossa
6.4 mm
22.2 mm
0,1533 € - 0,1533 € 22990 Varastossa
9.5 mm
#8
19.1 mm
0,07 € - 0,07 € 102 Varastossa
4.8 mm
25.4 mm
0,1059 € - 0,1283 € 3158 Varastossa
6.4 mm
#6
50.8 mm
0,2169 € - 0,2487 € 4000 Varastossa
9.5 mm
#8
38.1 mm
0,1292 € - 0,1346 € 3000 Varastossa
6.4 mm
#6
9.5 mm
0,3848 € - 0,3848 € 3000 Varastossa
4.8 mm
#4
76.2 mm
0,0346 € - 0,0474 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.8 mm
12.7 mm
0,2418 € - 0,2763 € 1036 Varastossa
9.5 mm
44.5 mm
0,0551 € - 0,0755 € 21000 Varastossa
6.4 mm
15.9 mm
  • / 5
Välilevy 6.4 mm 31.8 mm

10010433

Hinta-alue
0,1007 € - 0,0733 €

Varastotasot
3377 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Vaaleanharmaa
  • Koko materiaali
    Kloorattu polyvinyylikloridi
  • Avainväli
    6.4 mm
  • Välilevyn pituus
    31.8 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-0
Välilevy Kuusikulmainen 9.5 mm #8 15.9 mm

10010570

Hinta-alue
0,1423 € - 0,1175 €

Varastotasot
3000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    Kloorattu polyvinyylikloridi
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #8
  • Avainväli
    9.5 mm
Välilevy Kuusikulmainen 4.8 mm #4 15.9 mm

10010396

Hinta-alue
0,0587 € - 0,0429 €

Varastotasot
1765 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    Kloorattu polyvinyylikloridi
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #4
  • Avainväli
    4.8 mm
Välilevy Kuusikulmainen 9.5 mm #8 22.2 mm

10010594

Hinta-alue
0,181 € - 0,1575 €

Varastotasot
2952 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    Kloorattu polyvinyylikloridi
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #8
  • Avainväli
    9.5 mm
Välilevy 6.4 mm 12.7 mm

10010471

Hinta-alue
0,0587 € - 0,0429 €

Varastotasot
2197 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Vaaleanharmaa
  • Koko materiaali
    Kloorattu polyvinyylikloridi
  • Avainväli
    6.4 mm
  • Välilevyn pituus
    12.7 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-0
Välilevy 6.4 mm 25.4 mm

10010518

Hinta-alue
0,0977 € - 0,071 €

Varastotasot
5050 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Vaaleanharmaa
  • Koko materiaali
    Kloorattu polyvinyylikloridi
  • Avainväli
    6.4 mm
  • Välilevyn pituus
    25.4 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-0
Välilevy 9.5 mm 50.8 mm

10010556

Hinta-alue
0,3026 € - 0,2653 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Vaaleanharmaa
  • Koko materiaali
    Kloorattu polyvinyylikloridi
  • Avainväli
    9.5 mm
  • Välilevyn pituus
    50.8 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-0
Välilevy Kuusikulmainen 4.8 mm #4 38.1 mm

10010341

Hinta-alue
0,0838 € - 0,061 €

Varastotasot
13048 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    Kloorattu polyvinyylikloridi
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #4
  • Avainväli
    4.8 mm
Välilevy 4.8 mm 9.5 mm

10010372

Hinta-alue
0,0189 € - 0,0189 €

Varastotasot
725 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Vaaleanharmaa
  • Koko materiaali
    Kloorattu polyvinyylikloridi
  • Avainväli
    4.8 mm
  • Välilevyn pituus
    9.5 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-0
Välilevy 4.8 mm 19.1 mm

10010402

Hinta-alue
0,0613 € - 0,0613 €

Varastotasot
2990 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Vaaleanharmaa
  • Koko materiaali
    Kloorattu polyvinyylikloridi
  • Avainväli
    4.8 mm
  • Välilevyn pituus
    19.1 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-0
Välilevy 6.4 mm 22.2 mm

10010501

Hinta-alue
0,0952 € - 0,0692 €

Varastotasot
5000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Vaaleanharmaa
  • Koko materiaali
    Kloorattu polyvinyylikloridi
  • Avainväli
    6.4 mm
  • Välilevyn pituus
    22.2 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-0
Välilevy Kuusikulmainen 9.5 mm #8 19.1 mm

10010587

Hinta-alue
0,1533 € - 0,1533 €

Varastotasot
22990 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    Kloorattu polyvinyylikloridi
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #8
  • Avainväli
    9.5 mm
Välilevy 4.8 mm 25.4 mm

10010426

Hinta-alue
0,07 € - 0,07 €

Varastotasot
102 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Vaaleanharmaa
  • Koko materiaali
    Kloorattu polyvinyylikloridi
  • Avainväli
    4.8 mm
  • Välilevyn pituus
    25.4 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-0
Välilevy Kuusikulmainen 6.4 mm #6 50.8 mm

10010457

Hinta-alue
0,1283 € - 0,1059 €

Varastotasot
3158 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    Kloorattu polyvinyylikloridi
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #6
  • Avainväli
    6.4 mm
Välilevy Kuusikulmainen 9.5 mm #8 38.1 mm

10010532

Hinta-alue
0,2487 € - 0,2169 €

Varastotasot
4000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    Kloorattu polyvinyylikloridi
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #8
  • Avainväli
    9.5 mm
Välilevy Kuusikulmainen 6.4 mm #6 9.5 mm

10010464

Hinta-alue
0,1346 € - 0,1292 €

Varastotasot
3000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    Kloorattu polyvinyylikloridi
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #6
  • Avainväli
    6.4 mm
Välilevy Kuusikulmainen 4.8 mm #4 76.2 mm

10010365

Hinta-alue
0,3848 € - 0,3848 €

Varastotasot
3000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    Kloorattu polyvinyylikloridi
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #4
  • Avainväli
    4.8 mm
Välilevy 4.8 mm 12.7 mm

10010389

Hinta-alue
0,0474 € - 0,0346 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Vaaleanharmaa
  • Koko materiaali
    Kloorattu polyvinyylikloridi
  • Avainväli
    4.8 mm
  • Välilevyn pituus
    12.7 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-0
Välilevy 9.5 mm 44.5 mm

10010549

Hinta-alue
0,2763 € - 0,2418 €

Varastotasot
1036 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Vaaleanharmaa
  • Koko materiaali
    Kloorattu polyvinyylikloridi
  • Avainväli
    9.5 mm
  • Välilevyn pituus
    44.5 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-0
Välilevy 6.4 mm 15.9 mm

10010488

Hinta-alue
0,0755 € - 0,0551 €

Varastotasot
21000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Vaaleanharmaa
  • Koko materiaali
    Kloorattu polyvinyylikloridi
  • Avainväli
    6.4 mm
  • Välilevyn pituus
    15.9 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-0