Valikko Haku

Välilevy 6.4 mm 25.4 mm

Tämä itsekierteittävä kuusiovälilevy sopii erilliseksi komponentiksi kokoonpanoosi.
Essentra tuotenumero:

10010518

Valmistajan tuotenumero:

HS-6-8

5050 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,0977 €
5000 - 9999 0,09 €
10000 - 19999 0,0852 €
20000 - 29999 0,0805 €
30000 + 0,071 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

97,70 €

1000 x 0,0977 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Vaaleanharmaa
Koko materiaali Kloorattu polyvinyylikloridi
Avainväli 6.4 mm
Välilevyn pituus 25.4 mm
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-0
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä