Valikko Haku

Kuusikulmaiset kierteettömät korokkeet

Varastossa

Näissä naaraspuolisissa tuissa on reikä. Itsekierteittävä ruuvi ruuvataan muoviin, mikä takaa vahvan kiinnityksen. Saatavilla monelle eri ruuvikoolle ja monella eri välilevyn pituudella.

Sarjanumero: SR2791

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
94 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Avainväli Yhteensopivat kierrekoot (kaikki) Välilevyn pituus Osta
0,0613 € - 0,0613 € 2990 Varastossa
4.8 mm
19.1 mm
0,0551 € - 0,0755 € 22000 Varastossa
6.4 mm
15.9 mm
0,0733 € - 0,1007 € 4877 Varastossa
6.4 mm
31.8 mm
0,0692 € - 0,0952 € 5000 Varastossa
6.4 mm
22.2 mm
0,07 € - 0,07 € 102 Varastossa
4.8 mm
25.4 mm
0,1059 € - 0,1283 € 3158 Varastossa
6.4 mm
#6
50.8 mm
0,3848 € - 0,3848 € 3000 Varastossa
4.8 mm
#4
76.2 mm
0,1292 € - 0,1346 € 2000 Varastossa
6.4 mm
#6
9.5 mm
0,2418 € - 0,2763 € 1036 Varastossa
9.5 mm
44.5 mm
0,4601 € - 0,496 € 149 Varastossa
9.5 mm
76.2 mm
0,0692 € - 0,0952 € 1674 Varastossa
4.8 mm
#4
44.5 mm
0,071 € - 0,0977 € 7050 Varastossa
6.4 mm
25.4 mm
0,3235 € - 0,3358 € 1500 Varastossa
4.8 mm
#4
31.8 mm
0,0429 € - 0,0587 € 1000 Varastossa
4.8 mm
#4
15.9 mm
0,2653 € - 0,3026 € 1000 Varastossa
9.5 mm
50.8 mm
0,1575 € - 0,181 € 2952 Varastossa
9.5 mm
#8
22.2 mm
0,0468 € - 0,0642 € 63 Varastossa
4.8 mm
22.2 mm
0,0632 € - 0,087 € 7708 Varastossa
6.4 mm
19.1 mm
0,0429 € - 0,0587 € 2197 Varastossa
6.4 mm
12.7 mm
0,0189 € - 0,0189 € 725 Varastossa
4.8 mm
9.5 mm
  • / 5
Välilevy Kuusikulmainen 4.8 mm #4 19.1 mm

10010402

Hinta-alue
0,0613 € - 0,0613 €

Varastotasot
2990 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Vaaleanharmaa
  • Koko materiaali
    Kloorattu polyvinyylikloridi
  • Avainväli
    4.8 mm
  • Välilevyn pituus
    19.1 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-0
Välilevy Kuusikulmainen 6.4 mm #6 15.9 mm

10010488

Hinta-alue
0,0755 € - 0,0551 €

Varastotasot
22000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Vaaleanharmaa
  • Koko materiaali
    Kloorattu polyvinyylikloridi
  • Avainväli
    6.4 mm
  • Välilevyn pituus
    15.9 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-0
Välilevy Kuusikulmainen 6.4 mm #6 31.8 mm

10010433

Hinta-alue
0,1007 € - 0,0733 €

Varastotasot
4877 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Vaaleanharmaa
  • Koko materiaali
    Kloorattu polyvinyylikloridi
  • Avainväli
    6.4 mm
  • Välilevyn pituus
    31.8 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-0
Välilevy Kuusikulmainen 6.4 mm #6 22.2 mm

10010501

Hinta-alue
0,0952 € - 0,0692 €

Varastotasot
5000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Vaaleanharmaa
  • Koko materiaali
    Kloorattu polyvinyylikloridi
  • Avainväli
    6.4 mm
  • Välilevyn pituus
    22.2 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-0
Välilevy Kuusikulmainen 4.8 mm #4 25.4 mm

10010426

Hinta-alue
0,07 € - 0,07 €

Varastotasot
102 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Vaaleanharmaa
  • Koko materiaali
    Kloorattu polyvinyylikloridi
  • Avainväli
    4.8 mm
  • Välilevyn pituus
    25.4 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-0
Välilevy Kuusikulmainen 6.4 mm #6 50.8 mm

10010457

Hinta-alue
0,1283 € - 0,1059 €

Varastotasot
3158 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    Kloorattu polyvinyylikloridi
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #6
  • Avainväli
    6.4 mm
Välilevy Kuusikulmainen 4.8 mm #4 76.2 mm

10010365

Hinta-alue
0,3848 € - 0,3848 €

Varastotasot
3000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    Kloorattu polyvinyylikloridi
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #4
  • Avainväli
    4.8 mm
Välilevy Kuusikulmainen 6.4 mm #6 9.5 mm

10010464

Hinta-alue
0,1346 € - 0,1292 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    Kloorattu polyvinyylikloridi
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #6
  • Avainväli
    6.4 mm
Välilevy Kuusikulmainen 9.5 mm #8 44.5 mm

10010549

Hinta-alue
0,2763 € - 0,2418 €

Varastotasot
1036 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Vaaleanharmaa
  • Koko materiaali
    Kloorattu polyvinyylikloridi
  • Avainväli
    9.5 mm
  • Välilevyn pituus
    44.5 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-0
Kuusikulmainen Välilevy #8 9.5 mm 76.2 mm Chlorinated PVC Vaaleanharmaa

10010563

Hinta-alue
0,496 € - 0,4601 €

Varastotasot
149 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Vaaleanharmaa
  • Koko materiaali
    Kloorattu polyvinyylikloridi
  • Avainväli
    9.5 mm
  • Välilevyn pituus
    76.2 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-0
Välilevy Kuusikulmainen 4.8 mm #4 44.5 mm

10010358

Hinta-alue
0,0952 € - 0,0692 €

Varastotasot
1674 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    Kloorattu polyvinyylikloridi
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #4
  • Avainväli
    4.8 mm
Välilevy Kuusikulmainen 6.4 mm #6 25.4 mm

10010518

Hinta-alue
0,0977 € - 0,071 €

Varastotasot
7050 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Vaaleanharmaa
  • Koko materiaali
    Kloorattu polyvinyylikloridi
  • Avainväli
    6.4 mm
  • Välilevyn pituus
    25.4 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-0
Välilevy Kuusikulmainen 4.8 mm #4 31.8 mm

10010334

Hinta-alue
0,3358 € - 0,3235 €

Varastotasot
1500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    Kloorattu polyvinyylikloridi
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #4
  • Avainväli
    4.8 mm
Välilevy Kuusikulmainen 4.8 mm #4 15.9 mm

10010396

Hinta-alue
0,0587 € - 0,0429 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    Kloorattu polyvinyylikloridi
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #4
  • Avainväli
    4.8 mm
Välilevy Kuusikulmainen 9.5 mm #8 50.8 mm

10010556

Hinta-alue
0,3026 € - 0,2653 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Vaaleanharmaa
  • Koko materiaali
    Kloorattu polyvinyylikloridi
  • Avainväli
    9.5 mm
  • Välilevyn pituus
    50.8 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-0
Välilevy Kuusikulmainen 9.5 mm #8 22.2 mm

10010594

Hinta-alue
0,181 € - 0,1575 €

Varastotasot
2952 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    Kloorattu polyvinyylikloridi
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #8
  • Avainväli
    9.5 mm
Välilevy Kuusikulmainen 4.8 mm #4 22.2 mm

10010419

Hinta-alue
0,0642 € - 0,0468 €

Varastotasot
63 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Vaaleanharmaa
  • Koko materiaali
    Kloorattu polyvinyylikloridi
  • Avainväli
    4.8 mm
  • Välilevyn pituus
    22.2 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-0
Välilevy Kuusikulmainen 6.4 mm #6 19.1 mm

10010495

Hinta-alue
0,087 € - 0,0632 €

Varastotasot
7708 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Vaaleanharmaa
  • Koko materiaali
    Kloorattu polyvinyylikloridi
  • Avainväli
    6.4 mm
  • Välilevyn pituus
    19.1 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-0
Välilevy Kuusikulmainen 6.4 mm #6 12.7 mm

10010471

Hinta-alue
0,0587 € - 0,0429 €

Varastotasot
2197 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Vaaleanharmaa
  • Koko materiaali
    Kloorattu polyvinyylikloridi
  • Avainväli
    6.4 mm
  • Välilevyn pituus
    12.7 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-0
Välilevy Kuusikulmainen 4.8 mm #4 9.5 mm

10010372

Hinta-alue
0,0189 € - 0,0189 €

Varastotasot
725 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Vaaleanharmaa
  • Koko materiaali
    Kloorattu polyvinyylikloridi
  • Avainväli
    4.8 mm
  • Välilevyn pituus
    9.5 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-0