Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Näissä naaraspuolisissa tuissa on reikä. Itsekierteittävä ruuvi ruuvataan muoviin, mikä takaa vahvan kiinnityksen. Saatavilla monelle eri ruuvikoolle ja monella eri välilevyn pituudella.
Sarjanumero: SR2791
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Avainväli | Yhteensopivat kierrekoot (kaikki) | Välilevyn pituus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0733 € - 0,1007 € | 3377 Varastossa |
0.252 in
6.4 mm
|
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 0,0189 € - 0,0189 € | 725 Varastossa |
0.189 in
4.8 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,1059 € - 0,1283 € | 3158 Varastossa |
0.252 in
6.4 mm
|
#6
|
2 in
50.8 mm
|
||
| 0,0551 € - 0,0755 € | 21000 Varastossa |
0.252 in
6.4 mm
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,4601 € - 0,496 € | 149 Varastossa |
0.374 in
9.5 mm
|
|
3 in
76.2 mm
|
||
| 0,0632 € - 0,087 € | 7708 Varastossa |
0.252 in
6.4 mm
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,0468 € - 0,0642 € | 63 Varastossa |
0.189 in
4.8 mm
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,2653 € - 0,3026 € | 1000 Varastossa |
0.374 in
9.5 mm
|
|
2 in
50.8 mm
|
||
| 0,057 € - 0,0704 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.236 in
6.0 mm
|
M4
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,0472 € - 0,0583 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.252 in
6.4 mm
|
#6
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,0582 € - 0,0718 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.189 in
4.8 mm
|
#4
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,0418 € - 0,0516 € | 1000 Varastossa |
0.252 in
6.4 mm
|
#4
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,0487 € - 0,0601 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.252 in
6.4 mm
|
#8
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,0557 € - 0,0688 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.252 in
6.4 mm
|
#6
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,0418 € - 0,0516 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.252 in
6.4 mm
|
#6
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,0527 € - 0,0651 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.189 in
4.8 mm
|
#6
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,0479 € - 0,0591 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.252 in
6.4 mm
|
#4
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 0,0831 € - 0,1026 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.374 in
9.5 mm
|
#6
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,0553 € - 0,0683 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.252 in
6.4 mm
|
#8
|
0.673 in
17.1 mm
|
||
| 0,0509 € - 0,0629 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.189 in
4.8 mm
|
#4
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa