Näiden tukien päässä on uroskierre, joka kiinnitetään tukevasti kuusiomutterilla. Yläpäässä on lukkoon napsautettava pikaliitin, joka pitää piirikortin paikoillaan.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Paneelin paksuus | Yhteensopivat kierrekoot (kaikki) | Välilevyn pituus | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,1555 € - 0,1778 € | 1000 Varastossa |
|
M4
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,1308 € - 0,2382 € | 5835 Varastossa |
|
#6
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,224 € - 0,2558 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M4
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,2003 € - 0,228 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M4
|
1 in
25.4 mm
|
||
0,3094 € - 0,3422 € | 13200 Varastossa |
|
#6
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
0,2431 € - 0,278 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M4 x 0.7
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,2003 € - 0,228 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M4
|
0.535 in
13.6 mm
|
||
0,224 € - 0,2558 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
#6-32
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,123 € - 0,2423 € | 90500 Varastossa |
|
#6
|
0.378 in
9.6 mm
|
||
0,1642 € - 0,1834 € | 600 Varastossa |
|
#6
|
0.193 in
4.9 mm
|
||
0,1492 € - 0,2724 € | 7798 Varastossa |
|
#6
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
0,1519 € - 0,2793 € | 11149 Varastossa |
|
M4
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
0,3095 € - 0,3357 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M4 x 0.7
|
1.248 in
31.7 mm
|
||
0,224 € - 0,2558 € | 1000 Varastossa |
|
#6-32
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,2155 € - 0,2445 € | 43838 Varastossa |
|
M3
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
0,2155 € - 0,2445 € | 1021 Varastossa |
|
M3
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,1096 € - 0,1253 € | 1000 Varastossa |
|
M4
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
0,2003 € - 0,228 € | 59 Varastossa |
|
#8-32
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
0,1766 € - 0,3231 € | 7885 Varastossa |
|
M4
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
0,1547 € - 0,282 € | 24900 Varastossa |
|
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa