Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Hexagonal Head Cap Screws are distinguished by their hexagonal head, allowing easy installation and tightening with a wrench or socket. Made of plastic, they are lightweight and resistant to corrosion, oil, abrasion and most chemicals.
Offered in a variety of standard imperial and metric sizes as a replacement to all metal versions. Used in various applications, including electrical equipment, automotive trim, and furniture.
Series Code :SR1992
Sarjanumero: SR1992
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Väli/TPI | Väri | Materiaali | Kierteen pituus | Avaintyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2975 € - 0,3311 € | 3750 Varastossa |
M5
|
0.8 mm
|
Väritön
|
PVDF
|
1.181 in
30.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,1782 € - 0,1978 € | 8030 Varastossa |
M4
|
0.7 mm
|
Väritön
|
PVDF
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,3073 € - 0,3424 € | 1967 Varastossa |
M6
|
1.0 mm
|
Väritön
|
PVDF
|
0.394 in
10.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 1,2728 € - 1,4173 € | 2107 Varastossa |
M12
|
1.75 mm
|
Väritön
|
PP
|
1.575 in
40.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,1838 € - 0,2048 € | 11318 Varastossa |
M5
|
0.8 mm
|
Väritön
|
PP
|
0.984 in
25.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,2483 € - 0,2764 € | 7300 Varastossa |
M6
|
1.0 mm
|
Väritön
|
PP
|
0.984 in
25.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,1084 € - 0,1206 € | 7074 Varastossa |
M3
|
0.5 mm
|
Väritön
|
PP
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 11,1003 € - 14,4543 € | 93 Varastossa |
M8
|
1.3 mm
|
Ruskea
|
PEEK
|
0.591 in
15.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 5,7817 € - 7,185 € | 490 Varastossa |
M6
|
1.0 mm
|
Ruskea
|
PEEK
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 7,8726 € - 8,027 € | 10 Varastossa |
M6
|
1.0 mm
|
Kastanjanruskea
|
PEEK
|
0.984 in
25.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 17,4293 € - 22,7199 € | 70 Varastossa |
M8
|
1.3 mm
|
Ruskea
|
PEEK
|
1.969 in
50.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,1683 € - 0,188 € | 3565 Varastossa |
M4
|
0.7 mm
|
Väritön
|
PVDF
|
0.394 in
10.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 5,4308 € - 7,6621 € | 90 Varastossa |
M6
|
1.0 mm
|
Ruskea
|
PEEK
|
0.591 in
15.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,8883 € - 1,3331 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
1.3 mm
|
Kirkas
|
PC
|
0.984 in
25.0 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
| 28,5437 € - 37,1601 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M10
|
1.5 mm
|
Vaaleanruskea
|
PEEK
|
1.575 in
40.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 14,2718 € - 18,5801 € | 6 Varastossa |
M8
|
1.3 mm
|
Ruskea
|
PEEK
|
1.575 in
40.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,1557 € - 0,1754 € | 17049 Varastossa |
M3
|
0.5 mm
|
Väritön
|
PVDF
|
0.394 in
10.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,2343 € - 0,2624 € | 3098 Varastossa |
M5
|
0.8 mm
|
Väritön
|
PVDF
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,3676 € - 0,4097 € | 3239 Varastossa |
M6
|
1.0 mm
|
Väritön
|
PVDF
|
0.984 in
25.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 8,5743 € - 9,725 € | 152 Varastossa |
M6
|
1.0 mm
|
Ruskea
|
PEEK
|
1.378 in
35.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa