Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Pulttien suojahatut peittävät ja suojaavat pultin kantoja ja muttereita säältä. Ne ovat ihanteellisia pulttien kannalle, ruuvin päille ja muttereille. Ne luovat parannetun viimeistellyn ulkomuodon ja ovat erinomainen valinta ulkokäyttöön.
Tässä valikoimassa on useita eri kokoja moniin eri käyttökohteisiin. Nämä suojukset ovat saatavilla sopimaan yleisiin UNF-, metrisiin ISO 4017- tai DIN 933 -standardipultteihin.
Saatavilla laajana värivalikoimana.
Materiaali: LDPE - PIR, LDPE Väri: Musta, Valkoinen, Harmaa, Vihreä, Ruskea Sarjanumero: , SRF0130, SR1802, SRF0074
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Pultin kierre | D | Väri | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1145 € - 0,2961 € | 761 Varastossa |
7/16
|
|
Valkoinen
|
1
|
||
| 0,1247 € - 0,2518 € | 1200 Varastossa |
M14
|
|
Valkoinen
|
1
|
||
| 0,1145 € - 0,2961 € | 8562 Varastossa |
7/16
|
|
Musta
|
1
|
||
| 0,1018 € - 0,263 € | 5580 Varastossa |
1/4
|
|
Musta
|
1
|
||
| 0,1143 € - 0,2507 € | 9250 Varastossa |
M10
|
0.622 in
15.8 mm
|
Musta
|
1
|
||
| 0,1903 € - 0,5175 € | 2800 Varastossa |
|
1.173 in
29.8 mm
|
Valkoinen
|
|
||
| 0,1018 € - 0,1316 € | 142450 Varastossa |
|
0.661 in
16.8 mm
|
Musta
|
|
||
| 0,3285 € - 0,8481 € | 170 Varastossa |
M22
|
1.563 in
39.7 mm
|
Musta
|
1
|
||
| 0,056 € - 0,144 € | 202049 Varastossa |
|
0.508 in
12.9 mm
|
Musta
|
|
||
| 10086452 | 0,1145 € - 0,2932 € | 9100 Varastossa |
|
0.839 in
21.3 mm
|
Valkoinen
|
|
|
| 0,1406 € - 0,2953 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M12;1/2
|
0.929 in
23.6 mm
|
Harmaa
|
1
|
||
| 0,4038 € - 0,4038 € | 1268 Varastossa |
M22
|
1.563 in
39.7 mm
|
Valkoinen
|
1
|
||
| 0,0438 € - 0,1132 € | 3542 Varastossa |
|
0.429 in
10.9 mm
|
Valkoinen
|
|
||
| 0,196 € - 0,2178 € | 84700 Varastossa |
|
1.173 in
29.8 mm
|
Musta
|
|
||
| 0,0438 € - 0,1127 € | 27250 Varastossa |
|
0.429 in
10.9 mm
|
Musta
|
|
||
| 0,1145 € - 0,2142 € | 14870 Varastossa |
M10
|
0.839 in
21.3 mm
|
Harmaa
|
1
|
||
| 0,1018 € - 0,1906 € | 247652 Varastossa |
M8
|
0.661 in
16.8 mm
|
Harmaa
|
1
|
||
| 0,0473 € - 0,0931 € | 3940 Varastossa |
M5
|
0.429 in
10.9 mm
|
Harmaa
|
1
|
||
| 0,2478 € - 0,6382 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M18
|
1.339 in
34.0 mm
|
Musta
|
1
|
||
| 0,3587 € - 0,3587 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M24
|
1.748 in
44.4 mm
|
Valkoinen
|
1
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa