Valikko Haku
Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
52 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d2 d1 Kannan tyyppi h1 l2 Avaimen koko l1 ±0.2 Osta
Kysy toimitusaikaa täältä
8.0
M4
Torx Head
1.5
1.4
TX-10
25.0
Kysy toimitusaikaa täältä
10.0
M6
Kuusiokolokanta
1.2
2.0
3.0
15.0
Kysy toimitusaikaa täältä
10.0
M6
Torx Head
1.5
2.0
TX-20
35.0
Kysy toimitusaikaa täältä
10.0
M6
Torx Head
1.5
2.0
TX-20
40.0
Kysy toimitusaikaa täältä
9.0
M5
Torx Head
1.5
1.6
TX-15
10.0
Kysy toimitusaikaa täältä
9.0
M5
Torx Head
1.5
1.6
TX-15
30.0
Kysy toimitusaikaa täältä
8.0
M4
Torx Head
1.5
1.4
TX-10
6.0
Kysy toimitusaikaa täältä
10.0
M6
Torx Head
1.5
2.0
TX-20
16.0
Kysy toimitusaikaa täältä
9.0
M5
Torx Head
1.5
1.6
TX-15
16.0
Kysy toimitusaikaa täältä
10.0
M6
Torx Head
1.5
2.0
TX-20
10.0
Kysy toimitusaikaa täältä
9.0
M5
Torx Head
1.5
1.6
TX-15
12.0
Kysy toimitusaikaa täältä
6.0
M3
Torx Head
1.3
1.0
TX-8
12.0
  • / 3
Ruuvisuojus Torx Head M4 25.0 8.0 PEEK Beige

20833657


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    8.0
  • h1
    1.5
  • l2
    1.4
Ruuvisuojus Kuusiokolokanta M6 15.0 10.0 PEEK Beige

20833497


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    10.0
  • h1
    1.2
  • l2
    2.0
Ruuvisuojus Torx Head M6 35.0 10.0 PEEK Beige

20833794


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    35.0
  • d2
    10.0
  • h1
    1.5
  • l2
    2.0
Ruuvisuojus Torx Head M6 40.0 10.0 PEEK Beige

20833800


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    40.0
  • d2
    10.0
  • h1
    1.5
  • l2
    2.0
Ruuvisuojus Torx Head M5 10.0 9.0 PEEK Beige

20833671


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    9.0
  • h1
    1.5
  • l2
    1.6
Ruuvisuojus Torx Head M5 30.0 9.0 PEEK Beige

20833725


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    30.0
  • d2
    9.0
  • h1
    1.5
  • l2
    1.6
Ruuvisuojus Torx Head M4 6.0 8.0 PEEK Beige

20833596


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    6.0
  • d2
    8.0
  • h1
    1.5
  • l2
    1.4
Ruuvisuojus Torx Head M6 16.0 10.0 PEEK Beige

20833756


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    16.0
  • d2
    10.0
  • h1
    1.5
  • l2
    2.0
Ruuvisuojus Torx Head M5 16.0 9.0 PEEK Beige

20833695


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    16.0
  • d2
    9.0
  • h1
    1.5
  • l2
    1.6
Ruuvisuojus Torx Head M6 10.0 10.0 PEEK Beige

20833732


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    10.0
  • h1
    1.5
  • l2
    2.0
Ruuvisuojus Torx Head M5 12.0 9.0 PEEK Beige

20833688


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    9.0
  • h1
    1.5
  • l2
    1.6
Ruuvisuojus Torx Head M3 12.0 6.0 PEEK Beige

20833565


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    6.0
  • h1
    1.3
  • l2
    1.0