Valikko Haku

Laitepyörä 125.0 mm 80.0 kg Pultin reikä Valkoinen

Pulttireikäinen laitepyörä värittömällä nailonrenkaalla ja ruostumattomalla teräskotelolla.
Essentra tuotenumero:

10276372

Valmistajan tuotenumero:

494466

34 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 11 63,1374 €
12 + 33,7757 €
Vakiopakkaus: 12

Tilaa mikä tahansa määrä

Kokonaishinta:

63,14 €

1 x 63,1374 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Pyörän materiaali PA
Kalustepyörän kotelon materiaali Ruostumaton teräs
Väri Valkoinen
Kalustepyörän tyyppi Pulttireikäinen pyörä
Asennustyyppi Pultin reikä
Kuormituskapasiteetti 80.0 kg
Pyörän leveys 27.0 mm
Pyörän halkaisija 125.0 mm
Kalustepyörän kotelon materiaali Ruostumaton teräs
Kokonaiskorkeus 156.0 mm
Tullinimike 7326909890

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä