Valikko Haku

Kiinteälevyinen rullapyörä 100.0 mm 27.0 mm Valkoinen

Väritön nailonrengas ja sinkitty teräskotelo. Tässä kiinteälevyisessä laitepyörässä on ruuvikiinnitys.
Essentra tuotenumero:

10278239

Valmistajan tuotenumero:

494816

22 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 11 59,141 €
12 + 31,6262 €
Vakiopakkaus: 12

Tilaa mikä tahansa määrä

Kokonaishinta:

59,14 €

1 x 59,141 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Pyörän materiaali Nailon
Kalustepyörän kotelon materiaali Ruostumaton teräs
Väri Valkoinen
Kalustepyörän tyyppi Kiinteälevyinen rullapyörä
Asennustyyppi Ruuvikiinnitys
Kuormituskapasiteetti 80.0 kg
Pyörän leveys 27.0 mm
Pyörän halkaisija 100.0 mm
Kalustepyörän kotelon materiaali Ruostumaton teräs
Kokonaiskorkeus 134.0 mm
Tullinimike 7326909890

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä