10049730
008060600002
Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
100 - 499 | 0,3148 € |
500 - 999 | 0,2409 € |
1000 + | 0,1944 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Akselin halkaisija | 9.1 mm |
---|---|
Akselin halkaisija | 0.358 in |
Akselin pituus | 0.63 in |
Akselin pituus | 16.0 mm |
Kokonaispituus | 0.709 in |
Kokonaispituus | 18.0 mm |
Laipan paksuus | 0.079 in |
Laipan paksuus | 2.0 mm |
Laakerityyppi | Liukulaakeri |
Ylin käyttölämpötila | 120 °C |
Ylin käyttölämpötila | 248 °F |
Nimellinen sisähalkaisija | 0.244 in |
Nimellinen sisähalkaisija | 6.2 mm |
Koko materiaali | Polyamidi 66 |
Ulkohalkaisija | 0.358 in |
Ulkohalkaisija | 9.1 mm |
Mittausstandardi | Metrinen |
Akselireiän halkaisija | 0.244 in |
Akselireiän halkaisija | 6.2 mm |
Laipan ulkohalkaisija | 12.0 mm |
Laipan ulkohalkaisija | 0.472 in |
Nimellinen ulkohalkaisija | 9.1 mm |
Nimellinen ulkohalkaisija | 0.358 in |
Laipallinen | Kyllä |
Sisähalkaisija | 6.2 mm |
Sisähalkaisija | 0.244 in |
Kokonaishalkaisija | 9.1 mm |
Kokonaishalkaisija | 0.358 in |
Tullinimike | 3926300090 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa