10179048
008751011442
Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
50 - 249 | 1,9578 € |
250 - 999 | 1,3691 € |
1000 + | 1,1048 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Akselin halkaisija | 20.0 mm |
---|---|
Akselin halkaisija | 0.787 in |
Akselin pituus | 11.0 mm |
Akselin pituus | 0.433 in |
Kokonaispituus | 12.0 mm |
Kokonaispituus | 0.472 in |
Laipan paksuus | 0.039 in |
Laipan paksuus | 1.0 mm |
Laakerityyppi | Liukulaakeri |
Ylin käyttölämpötila | 374 °F |
Ylin käyttölämpötila | 190 °C |
Nimellinen sisähalkaisija | 0.709 in |
Nimellinen sisähalkaisija | 18.0 mm |
Koko materiaali | Polyamidi 6.6;Hiilikuitu;Polytetrafluorieteeni |
Ulkohalkaisija | 0.787 in |
Ulkohalkaisija | 20.0 mm |
Mittausstandardi | Metrinen |
Akselireiän halkaisija | 18.0 mm |
Akselireiän halkaisija | 0.709 in |
Laipan ulkohalkaisija | 26.0 mm |
Laipan ulkohalkaisija | 1.024 in |
Nimellinen ulkohalkaisija | 0.787 in |
Nimellinen ulkohalkaisija | 20.0 mm |
Laipallinen | Kyllä |
Sisähalkaisija | 18.0 mm |
Sisähalkaisija | 0.709 in |
Kokonaishalkaisija | 12.0 mm |
Kokonaishalkaisija | 0.472 in |
Tullinimike | 3926909790 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa