Valikko Haku

Laipalliset liukulaakerit

Varastossa

These Flanged Sleeve Bearings are designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement. It reduces friction.

Plastic provides corrosion resistance and a lower noise level than metal variants. The product line includes choices constructed of self-lubricating polymeric compounds, which increases product longevity and lowers the need for maintenance. They are excellent for heavy duty applications requiring large loads and harsh working conditions. Common applications include automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.

  • Designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement.
  • It is corrosion resistant and reduces friction.
  • Used in applications including automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.
Materiaali: PA 6.6,GF,PTFE, PA 6.6,AFRP,PTFE, PA 6.6,CF,PTFE, PA66 Väri: Musta, Väritön Sarjanumero:

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
226 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Akselin halkaisija Laipan ulkohalkaisija Laipallinen Kokonaispituus Akselireiän halkaisija Akselin pituus Osta
4,874 € - 6,9002 € 328 Varastossa
56.0 mm
67.0 mm
Kyllä
50.0 mm
50.0 mm
0,1875 € - 0,3409 € 400 Varastossa
9.0 mm
14.7 mm
Kyllä
4.3 mm
7.4 mm
2.8 mm
0,2327 € - 0,4244 € 9200 Varastossa
11.0 mm
16.0 mm
Kyllä
13.0 mm
8.0 mm
1,139 € - 4,4222 € 1360 Varastossa
30.0 mm
37.0 mm
Kyllä
30.0 mm
24.0 mm
27.5 mm
1,1774 € - 1,903 € 493 Varastossa
20.0 mm
26.0 mm
Kyllä
17.0 mm
18.0 mm
1,2376 € - 4,8329 € 785 Varastossa
33.0 mm
40.0 mm
Kyllä
33.0 mm
28.0 mm
30.5 mm
2,0399 € - 4,9698 € 550 Varastossa
38.0 mm
45.0 mm
Kyllä
38.0 mm
32.0 mm
35.0 mm
0,6311 € - 0,9939 € 5214 Varastossa
10.0 mm
15.0 mm
Kyllä
15.0 mm
8.0 mm
0,5626 € - 1,2417 € 7974 Varastossa
24.0 mm
30.0 mm
Kyllä
26.0 mm
20.0 mm
24.0 mm
6,1198 € - 7,5985 € 180 Varastossa
68.0 mm
81.0 mm
Kyllä
50.0 mm
60.0 mm
46.0 mm
0,2149 € - 0,3915 € 41232 Varastossa
9.0 mm
12.0 mm
Kyllä
6.0 mm
6.0 mm
4.0 mm
1,3266 € - 4,0114 € 3480 Varastossa
23.0 mm
30.0 mm
Kyllä
11.5 mm
20.0 mm
1,1048 € - 1,9578 € 709 Varastossa
20.0 mm
26.0 mm
Kyllä
12.0 mm
18.0 mm
0,5859 € - 1,2883 € 4750 Varastossa
24.0 mm
30.0 mm
Kyllä
15.0 mm
20.0 mm
4,6275 € - 6,5443 € Kysy toimitusaikaa täältä
34.0 mm
42.0 mm
Kyllä
37.0 mm
30.0 mm
5,9419 € - 7,3657 € 40 Varastossa
44.0 mm
52.0 mm
Kyllä
40.0 mm
40.0 mm
0,1588 € - 0,2902 € 9308 Varastossa
7.3 mm
15.0 mm
Kyllä
5.0 mm
5.3 mm
3.5 mm
4,1346 € - 6,3937 € Kysy toimitusaikaa täältä
36.0 mm
45.0 mm
Kyllä
26.0 mm
32.0 mm
1,139 € - 4,4222 € 1640 Varastossa
30.0 mm
37.0 mm
Kyllä
30.0 mm
25.0 mm
27.5 mm
0,6311 € - 0,9939 € 3447 Varastossa
12.0 mm
18.0 mm
Kyllä
6.0 mm
10.0 mm
  • / 12
Laipallinen laakeri 50.0 mm 56.0 mm 50.0 mm Musta

10050637

Hinta-alue
6,9002 € - 4,874 €

Varastotasot
328 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    56.0 mm
  • Kokonaispituus
    50.0 mm
  • Laipan paksuus
    3.5 mm
  • Laakerityyppi
    Liukulaakeri
  • Nimellinen sisähalkaisija
    50.0 mm
Laipallinen laakeri 7.4 mm 9.0 mm 4.3 mm Musta

10049846

Hinta-alue
0,3409 € - 0,1875 €

Varastotasot
400 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    9.0 mm
  • Akselin pituus
    2.8 mm
  • Kokonaispituus
    4.3 mm
  • Laipan paksuus
    1.5 mm
  • Laakerityyppi
    Liukulaakeri
Laipallinen laakeri 8.0 mm 11.0 mm 13.0 mm Musta

10049907

Hinta-alue
0,4244 € - 0,2327 €

Varastotasot
9200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    11.0 mm
  • Kokonaispituus
    13.0 mm
  • Laipan paksuus
    2.0 mm
  • Laakerityyppi
    Liukulaakeri
  • Nimellinen sisähalkaisija
    8.0 mm
Laipallinen laakeri 24.0 mm 30.0 mm 30.0 mm Väritön

10050507

Hinta-alue
4,4222 € - 1,139 €

Varastotasot
1360 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    30.0 mm
  • Akselin pituus
    27.5 mm
  • Kokonaispituus
    30.0 mm
  • Laipan paksuus
    2.5 mm
  • Laakerityyppi
    Liukulaakeri
Laipallinen laakeri 18.0 mm 20.0 mm 17.0 mm Musta

10179055

Hinta-alue
1,903 € - 1,1774 €

Varastotasot
493 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    20.0 mm
  • Kokonaispituus
    17.0 mm
  • Laipan paksuus
    1.0 mm
  • Laakerityyppi
    Liukulaakeri
  • Nimellinen sisähalkaisija
    18.0 mm
Laipallinen laakeri 28.0 mm 33.0 mm 33.0 mm Musta

10050552

Hinta-alue
4,8329 € - 1,2376 €

Varastotasot
785 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    33.0 mm
  • Akselin pituus
    30.5 mm
  • Kokonaispituus
    33.0 mm
  • Laipan paksuus
    2.5 mm
  • Laakerityyppi
    Liukulaakeri
Laipallinen laakeri 32.0 mm 38.0 mm 38.0 mm Väritön

10050583

Hinta-alue
4,9698 € - 2,0399 €

Varastotasot
550 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    38.0 mm
  • Akselin pituus
    35.0 mm
  • Kokonaispituus
    38.0 mm
  • Laipan paksuus
    3.0 mm
  • Laakerityyppi
    Liukulaakeri
Laipallinen laakeri 8.0 mm 10.0 mm 15.0 mm Musta

10178881

Hinta-alue
0,9939 € - 0,6311 €

Varastotasot
5214 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    10.0 mm
  • Kokonaispituus
    15.0 mm
  • Laipan paksuus
    1.0 mm
  • Laakerityyppi
    Liukulaakeri
  • Nimellinen sisähalkaisija
    8.0 mm
Laipallinen laakeri 20.0 mm 24.0 mm 26.0 mm Väritön

10050422

Hinta-alue
1,2417 € - 0,5626 €

Varastotasot
7974 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    24.0 mm
  • Akselin pituus
    24.0 mm
  • Kokonaispituus
    26.0 mm
  • Laipan paksuus
    2.0 mm
  • Laakerityyppi
    Liukulaakeri
Laipallinen laakeri 60.0 mm 68.0 mm 50.0 mm Musta

10050651

Hinta-alue
7,5985 € - 6,1198 €

Varastotasot
180 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    68.0 mm
  • Akselin pituus
    46.0 mm
  • Kokonaispituus
    50.0 mm
  • Laipan paksuus
    4.0 mm
  • Laakerityyppi
    Liukulaakeri
Laipallinen laakeri 6.0 mm 9.0 mm 6.0 mm Väritön

10049778

Hinta-alue
0,3915 € - 0,2149 €

Varastotasot
41232 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    9.0 mm
  • Akselin pituus
    4.0 mm
  • Kokonaispituus
    6.0 mm
  • Laipan paksuus
    2.0 mm
  • Laakerityyppi
    Liukulaakeri
Laipallinen laakeri 20.0 mm 23.0 mm 11.5 mm Musta

10179062

Hinta-alue
4,0114 € - 1,3266 €

Varastotasot
3480 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    23.0 mm
  • Kokonaispituus
    11.5 mm
  • Laipan paksuus
    1.5 mm
  • Laakerityyppi
    Liukulaakeri
  • Nimellinen sisähalkaisija
    20.0 mm
Laipallinen laakeri 18.0 mm 20.0 mm 12.0 mm Musta

10179048

Hinta-alue
1,9578 € - 1,1048 €

Varastotasot
709 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    20.0 mm
  • Kokonaispituus
    12.0 mm
  • Laipan paksuus
    1.0 mm
  • Laakerityyppi
    Liukulaakeri
  • Nimellinen sisähalkaisija
    18.0 mm
Laipallinen laakeri 20.0 mm 24.0 mm 15.0 mm Musta

10050453

Hinta-alue
1,2883 € - 0,5859 €

Varastotasot
4750 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    24.0 mm
  • Kokonaispituus
    15.0 mm
  • Laipan paksuus
    2.0 mm
  • Laakerityyppi
    Liukulaakeri
  • Nimellinen sisähalkaisija
    20.0 mm
Laipallinen laakeri 30.0 mm 34.0 mm 37.0 mm Musta

10179147

Hinta-alue
6,5443 € - 4,6275 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    34.0 mm
  • Kokonaispituus
    37.0 mm
  • Laipan paksuus
    2.0 mm
  • Laakerityyppi
    Liukulaakeri
  • Nimellinen sisähalkaisija
    30.0 mm
Laipallinen laakeri 40.0 mm 44.0 mm 40.0 mm Musta

10179208

Hinta-alue
7,3657 € - 5,9419 €

Varastotasot
40 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    44.0 mm
  • Kokonaispituus
    40.0 mm
  • Laipan paksuus
    2.0 mm
  • Laakerityyppi
    Liukulaakeri
  • Nimellinen sisähalkaisija
    40.0 mm
Laipallinen laakeri 5.3 mm 7.3 mm 5.0 mm Musta

10049655

Hinta-alue
0,2902 € - 0,1588 €

Varastotasot
9308 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    7.3 mm
  • Akselin pituus
    3.5 mm
  • Kokonaispituus
    5.0 mm
  • Laipan paksuus
    1.5 mm
  • Laakerityyppi
    Liukulaakeri
Laipallinen laakeri 32.0 mm 36.0 mm 26.0 mm Musta

10179161

Hinta-alue
6,3937 € - 4,1346 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    36.0 mm
  • Kokonaispituus
    26.0 mm
  • Laipan paksuus
    2.0 mm
  • Laakerityyppi
    Liukulaakeri
  • Nimellinen sisähalkaisija
    32.0 mm
Laipallinen laakeri 25.0 mm 30.0 mm 30.0 mm Väritön

10050521

Hinta-alue
4,4222 € - 1,139 €

Varastotasot
1640 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    30.0 mm
  • Akselin pituus
    27.5 mm
  • Kokonaispituus
    30.0 mm
  • Laipan paksuus
    2.5 mm
  • Laakerityyppi
    Liukulaakeri
Laipallinen laakeri 10.0 mm 18.0 mm 6.0 mm Musta

10178898

Hinta-alue
0,9939 € - 0,6311 €

Varastotasot
3447 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    12.0 mm
  • Kokonaispituus
    6.0 mm
  • Laipan paksuus
    1.0 mm
  • Laakerityyppi
    Liukulaakeri
  • Nimellinen sisähalkaisija
    10.0 mm