Valikko Haku

Laipalliset liukulaakerit

Varastossa

These Flanged Sleeve Bearings are designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement. It reduces friction.

Plastic provides corrosion resistance and a lower noise level than metal variants. The product line includes choices constructed of self-lubricating polymeric compounds, which increases product longevity and lowers the need for maintenance. They are excellent for heavy duty applications requiring large loads and harsh working conditions. Common applications include automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.

  • Designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement.
  • It is corrosion resistant and reduces friction.
  • Used in applications including automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.
Materiaali: PA 6.6,GF,PTFE, PA 6.6,AFRP,PTFE, PA 6.6,CF,PTFE, PA66 Väri: Musta, Väritön Sarjanumero:

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
226 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Akselin halkaisija Laipan ulkohalkaisija Laipallinen Kokonaispituus Akselireiän halkaisija Akselin pituus Osta
5,5311 € - 8,6937 € 10 Varastossa
50.0 mm
58.0 mm
Kyllä
50.0 mm
45.0 mm
48.0 mm
1,4375 € - 2,8614 € 289 Varastossa
28.0 mm
35.0 mm
Kyllä
30.0 mm
25.0 mm
28.5 mm
0,5873 € - 1,1746 € 151 Varastossa
14.0 mm
20.0 mm
Kyllä
12.0 mm
12.0 mm
11.0 mm
0,334 € - 0,6092 € 10096 Varastossa
12.0 mm
16.0 mm
Kyllä
12.0 mm
10.0 mm
10.0 mm
3,6007 € - 5,6543 € 50 Varastossa
44.0 mm
52.0 mm
Kyllä
30.0 mm
40.0 mm
28.0 mm
0,6968 € - 1,3964 € 132 Varastossa
20.0 mm
26.0 mm
Kyllä
17.0 mm
18.0 mm
16.0 mm
0,334 € - 0,6092 € 18500 Varastossa
12.0 mm
16.0 mm
Kyllä
12.0 mm
10.0 mm
10.0 mm
4,0388 € - 6,3115 € 90 Varastossa
44.0 mm
52.0 mm
Kyllä
40.0 mm
40.0 mm
38.0 mm
1,9988 € - 4,0251 € 28 Varastossa
34.0 mm
42.0 mm
Kyllä
37.0 mm
30.0 mm
35.0 mm
0,6311 € - 1,2609 € 1147 Varastossa
16.0 mm
22.0 mm
Kyllä
17.0 mm
14.0 mm
16.0 mm
0,5941 € - 1,1883 € 2925 Varastossa
16.0 mm
22.0 mm
Kyllä
12.0 mm
14.0 mm
11.0 mm
0,4052 € - 0,8077 € 787 Varastossa
12.0 mm
18.0 mm
Kyllä
9.0 mm
10.0 mm
8.0 mm
1,4649 € - 2,9298 € 110 Varastossa
34.0 mm
42.0 mm
Kyllä
16.0 mm
30.0 mm
14.0 mm
1,7387 € - 3,4912 € 11 Varastossa
36.0 mm
45.0 mm
Kyllä
26.0 mm
32.0 mm
24.0 mm
0,3942 € - 0,6434 € 827 Varastossa
14.0 mm
20.0 mm
Kyllä
8.0 mm
12.0 mm
6.0 mm
0,6517 € - 1,3061 € 350 Varastossa
20.0 mm
26.0 mm
Kyllä
12.0 mm
18.0 mm
11.0 mm
1,9441 € - 3,8608 € 48 Varastossa
39.0 mm
47.0 mm
Kyllä
26.0 mm
35.0 mm
24.0 mm
0,4107 € - 0,8214 € 298 Varastossa
12.0 mm
18.0 mm
Kyllä
12.0 mm
10.0 mm
11.0 mm
0,6174 € - 1,2321 € 43 Varastossa
17.0 mm
23.0 mm
Kyllä
9.0 mm
15.0 mm
8.0 mm
0,8378 € - 1,6839 € 196 Varastossa
23.0 mm
30.0 mm
Kyllä
16.5 mm
20.0 mm
  • / 12
Laakeri 45.0 mm 50.0 mm 50.0 mm Musta

10323557

Hinta-alue
8,6937 € - 5,5311 €

Varastotasot
10 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    50.0 mm
  • Akselin pituus
    48.0 mm
  • Kokonaispituus
    50.0 mm
  • Laipan paksuus
    2.0 mm
  • Laakerityyppi
    Liukulaakeri
Laakeri 25.0 mm 28.0 mm 30.0 mm Musta

10323441

Hinta-alue
2,8614 € - 1,4375 €

Varastotasot
289 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    28.0 mm
  • Akselin pituus
    28.5 mm
  • Kokonaispituus
    30.0 mm
  • Laipan paksuus
    1.5 mm
  • Laakerityyppi
    Liukulaakeri
Laakeri 12.0 mm 14.0 mm 12.0 mm Musta

10323274

Hinta-alue
1,1746 € - 0,5873 €

Varastotasot
151 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    14.0 mm
  • Akselin pituus
    11.0 mm
  • Kokonaispituus
    12.0 mm
  • Laipan paksuus
    1.0 mm
  • Laakerityyppi
    Liukulaakeri
Laipallinen laakeri 10.0 mm 12.0 mm 12.0 mm Musta

10116340

Hinta-alue
0,6092 € - 0,334 €

Varastotasot
10096 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    12.0 mm
  • Akselin pituus
    10.0 mm
  • Kokonaispituus
    12.0 mm
  • Laipan paksuus
    2.0 mm
  • Laakerityyppi
    Liukulaakeri
Laakeri 40.0 mm 44.0 mm 30.0 mm Musta

10323526

Hinta-alue
5,6543 € - 3,6007 €

Varastotasot
50 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    44.0 mm
  • Akselin pituus
    28.0 mm
  • Kokonaispituus
    30.0 mm
  • Laipan paksuus
    2.0 mm
  • Laakerityyppi
    Liukulaakeri
Laakeri 18.0 mm 20.0 mm 17.0 mm Musta

10323380

Hinta-alue
1,3964 € - 0,6968 €

Varastotasot
132 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    20.0 mm
  • Akselin pituus
    16.0 mm
  • Kokonaispituus
    17.0 mm
  • Laipan paksuus
    1.0 mm
  • Laakerityyppi
    Liukulaakeri
Laakeri 10.0 mm 12.0 mm 12.0 mm Väritön

10116333

Hinta-alue
0,6092 € - 0,334 €

Varastotasot
18500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    12.0 mm
  • Akselin pituus
    10.0 mm
  • Kokonaispituus
    12.0 mm
  • Laipan paksuus
    2.0 mm
  • Laakerityyppi
    Liukulaakeri
Laipallinen laakeri 40.0 mm 44.0 mm 40.0 mm Musta

10323533

Hinta-alue
6,3115 € - 4,0388 €

Varastotasot
90 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    44.0 mm
  • Akselin pituus
    38.0 mm
  • Kokonaispituus
    40.0 mm
  • Laipan paksuus
    2.0 mm
  • Laakerityyppi
    Liukulaakeri
Laipallinen laakeri 30.0 mm 34.0 mm 37.0 mm Musta

10323472

Hinta-alue
4,0251 € - 1,9988 €

Varastotasot
28 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    34.0 mm
  • Akselin pituus
    35.0 mm
  • Kokonaispituus
    37.0 mm
  • Laipan paksuus
    2.0 mm
  • Laakerityyppi
    Liukulaakeri
Laipallinen laakeri 14.0 mm 16.0 mm 17.0 mm Musta

10323311

Hinta-alue
1,2609 € - 0,6311 €

Varastotasot
1147 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    16.0 mm
  • Akselin pituus
    16.0 mm
  • Kokonaispituus
    17.0 mm
  • Laipan paksuus
    1.0 mm
  • Laakerityyppi
    Liukulaakeri
Laakeri 14.0 mm 16.0 mm 12.0 mm Musta

10323304

Hinta-alue
1,1883 € - 0,5941 €

Varastotasot
2925 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    16.0 mm
  • Akselin pituus
    11.0 mm
  • Kokonaispituus
    12.0 mm
  • Laipan paksuus
    1.0 mm
  • Laakerityyppi
    Liukulaakeri
Laipallinen laakeri 10.0 mm 12.0 mm 9.0 mm Musta

10323236

Hinta-alue
0,8077 € - 0,4052 €

Varastotasot
787 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    12.0 mm
  • Akselin pituus
    8.0 mm
  • Kokonaispituus
    9.0 mm
  • Laipan paksuus
    1.0 mm
  • Laakerityyppi
    Liukulaakeri
Laakeri 30.0 mm 34.0 mm 16.0 mm Musta

10323458

Hinta-alue
2,9298 € - 1,4649 €

Varastotasot
110 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    34.0 mm
  • Akselin pituus
    14.0 mm
  • Kokonaispituus
    16.0 mm
  • Laipan paksuus
    2.0 mm
  • Laakerityyppi
    Liukulaakeri
Laakeri 32.0 mm 36.0 mm 26.0 mm Musta

10323496

Hinta-alue
3,4912 € - 1,7387 €

Varastotasot
11 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    36.0 mm
  • Akselin pituus
    24.0 mm
  • Kokonaispituus
    26.0 mm
  • Laipan paksuus
    2.0 mm
  • Laakerityyppi
    Liukulaakeri
Laipallinen laakeri 12.0 mm 14.0 mm 8.0 mm Väritön

10116395

Hinta-alue
0,6434 € - 0,3942 €

Varastotasot
827 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    14.0 mm
  • Akselin pituus
    6.0 mm
  • Kokonaispituus
    8.0 mm
  • Laipan paksuus
    2.0 mm
  • Laakerityyppi
    Liukulaakeri
Laipallinen laakeri 18.0 mm 20.0 mm 12.0 mm Musta

10323373

Hinta-alue
1,3061 € - 0,6517 €

Varastotasot
350 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    20.0 mm
  • Akselin pituus
    11.0 mm
  • Kokonaispituus
    12.0 mm
  • Laipan paksuus
    1.0 mm
  • Laakerityyppi
    Liukulaakeri
Laipallinen laakeri 35.0 mm 39.0 mm 26.0 mm Musta

10323519

Hinta-alue
3,8608 € - 1,9441 €

Varastotasot
48 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    39.0 mm
  • Akselin pituus
    24.0 mm
  • Kokonaispituus
    26.0 mm
  • Laipan paksuus
    2.0 mm
  • Laakerityyppi
    Liukulaakeri
Laakeri 10.0 mm 12.0 mm 12.0 mm Musta

10323243

Hinta-alue
0,8214 € - 0,4107 €

Varastotasot
298 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    12.0 mm
  • Akselin pituus
    11.0 mm
  • Kokonaispituus
    12.0 mm
  • Laipan paksuus
    1.0 mm
  • Laakerityyppi
    Liukulaakeri
Laakeri 15.0 mm 17.0 mm 9.0 mm Musta

10323328

Hinta-alue
1,2321 € - 0,6174 €

Varastotasot
43 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    17.0 mm
  • Akselin pituus
    8.0 mm
  • Kokonaispituus
    9.0 mm
  • Laipan paksuus
    1.0 mm
  • Laakerityyppi
    Liukulaakeri
Laakeri 20.0 mm 23.0 mm 16.5 mm Musta

10323403

Hinta-alue
1,6839 € - 0,8378 €

Varastotasot
196 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    23.0 mm
  • Kokonaispituus
    16.5 mm
  • Laipan paksuus
    1.5 mm
  • Laakerityyppi
    Liukulaakeri
  • Nimellinen sisähalkaisija
    20.0 mm