Valikko Haku

Laipalliset liukulaakerit

Varastossa

These Flanged Sleeve Bearings are designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement. It reduces friction.

Plastic provides corrosion resistance and a lower noise level than metal variants. The product line includes choices constructed of self-lubricating polymeric compounds, which increases product longevity and lowers the need for maintenance. They are excellent for heavy duty applications requiring large loads and harsh working conditions. Common applications include automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.

  • Designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement.
  • It is corrosion resistant and reduces friction.
  • Used in applications including automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.
Materiaali: PA 6.6,GF,PTFE, PA 6.6,AFRP,PTFE, PA 6.6,CF,PTFE, PA66 Väri: Musta, Väritön Sarjanumero:

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
226 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Akselin halkaisija Laipan ulkohalkaisija Flanged Kokonaispituus Akselireiän halkaisija Akselin pituus Osta
0,6806 € - 1,0749 € 11868 Varastossa
22.0 mm
15.0 mm
16.0 mm
0,6244 € - 1,3808 € Kysy toimitusaikaa täältä
22.0 mm
25.0 mm
18.0 mm
0,5767 € - 1,2728 € 11075 Varastossa
24.0 mm
26.0 mm
20.0 mm
2,3154 € - 5,6694 € 560 Varastossa
28.0 mm
21.5 mm
25.0 mm
4,7432 € - 6,7079 € Kysy toimitusaikaa täältä
34.0 mm
37.0 mm
30.0 mm
4,5187 € - 6,3991 € 820 Varastossa
39.0 mm
26.0 mm
35.0 mm
9,5847 € - 11,9142 € 50 Varastossa
50.0 mm
50.0 mm
45.0 mm
0,2118 € - 0,3859 € 16640 Varastossa
8.0 mm
10.0 mm
5.0 mm
0,2876 € - 0,5248 € 23040 Varastossa
10.0 mm
8.5 mm
6.0 mm
0,6679 € - 1,0524 € 11300 Varastossa
12.0 mm
9.0 mm
10.0 mm
0,3045 € - 0,5543 € 23500 Varastossa
13.0 mm
8.0 mm
10.0 mm
0,4252 € - 0,6918 € 8300 Varastossa
14.0 mm
10.0 mm
12.0 mm
0,3704 € - 0,6034 € 17518 Varastossa
16.0 mm
19.0 mm
12.0 mm
1,1633 € - 2,0488 € 100 Varastossa
17.0 mm
17.0 mm
15.0 mm
3,9293 € - 6,0623 € 1594 Varastossa
46.0 mm
46.0 mm
40.0 mm
0,5374 € - 0,8742 € 2000 Varastossa
8.0 mm
8.0 mm
6.0 mm
4,238 € - 5,4729 € 142 Varastossa
44.0 mm
52.0 mm
Kyllä
30.0 mm
40.0 mm
28.0 mm
1,1745 € - 1,9085 € 1768 Varastossa
18.0 mm
17.0 mm
16.0 mm
0,2203 € - 0,4013 € 25432 Varastossa
9.0 mm
6.0 mm
6.0 mm
4,9958 € - 7,0727 € 328 Varastossa
56.0 mm
50.0 mm
50.0 mm
  • / 12
Laipallinen laakeri 16.0 mm 15.0 mm Väritön

10050330

Hinta-alue
1,0749 € - 0,6806 €

Varastotasot
11868 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    22.0 mm
  • Kokonaispituus
    15.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Akselireiän halkaisija
    16.0 mm
  • Nimellinen ulkohalkaisija
    22.0 mm
Laipallinen laakeri 18.0 mm 25.0 mm Väritön

10050354

Hinta-alue
1,3808 € - 0,6244 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    22.0 mm
  • Kokonaispituus
    25.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Akselireiän halkaisija
    18.0 mm
  • Nimellinen ulkohalkaisija
    22.0 mm
Laipallinen laakeri 20.0 mm 26.0 mm Musta

10050439

Hinta-alue
1,2728 € - 0,5767 €

Varastotasot
11075 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    24.0 mm
  • Kokonaispituus
    26.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Akselireiän halkaisija
    20.0 mm
  • Nimellinen ulkohalkaisija
    24.0 mm
Laipallinen laakeri 25.0 mm 21.5 mm Musta

10179109

Hinta-alue
5,6694 € - 2,3154 €

Varastotasot
560 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    28.0 mm
  • Kokonaispituus
    21.5 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6.6;Hiilikuitu;Polytetrafluorieteeni
  • Akselireiän halkaisija
    25.0 mm
  • Nimellinen ulkohalkaisija
    28.0 mm
Laipallinen laakeri 30.0 mm 37.0 mm Musta

10179147

Hinta-alue
6,7079 € - 4,7432 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    34.0 mm
  • Kokonaispituus
    37.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6.6;Hiilikuitu;Polytetrafluorieteeni
  • Akselireiän halkaisija
    30.0 mm
  • Nimellinen ulkohalkaisija
    34.0 mm
Laipallinen laakeri 35.0 mm 26.0 mm Musta

10179185

Hinta-alue
6,3991 € - 4,5187 €

Varastotasot
820 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    39.0 mm
  • Kokonaispituus
    26.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6.6;Hiilikuitu;Polytetrafluorieteeni
  • Akselireiän halkaisija
    35.0 mm
  • Nimellinen ulkohalkaisija
    39.0 mm
Laipallinen laakeri 45.0 mm 50.0 mm Musta

10179222

Hinta-alue
11,9142 € - 9,5847 €

Varastotasot
50 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    50.0 mm
  • Kokonaispituus
    50.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6.6;Hiilikuitu;Polytetrafluorieteeni
  • Akselireiän halkaisija
    45.0 mm
  • Nimellinen ulkohalkaisija
    50.0 mm
Laipallinen laakeri 5.0 mm 10.0 mm Musta

10049631

Hinta-alue
0,3859 € - 0,2118 €

Varastotasot
16640 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    8.0 mm
  • Kokonaispituus
    10.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Akselireiän halkaisija
    5.0 mm
  • Nimellinen ulkohalkaisija
    8.0 mm
Laipallinen laakeri 6.0 mm 8.5 mm Musta

10049761

Hinta-alue
0,5248 € - 0,2876 €

Varastotasot
23040 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    10.0 mm
  • Kokonaispituus
    8.5 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Akselireiän halkaisija
    6.0 mm
  • Nimellinen ulkohalkaisija
    10.0 mm
Laipallinen laakeri 10.0 mm 9.0 mm Musta

10178904

Hinta-alue
1,0524 € - 0,6679 €

Varastotasot
11300 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    12.0 mm
  • Kokonaispituus
    9.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6.6;Hiilikuitu;Polytetrafluorieteeni
  • Akselireiän halkaisija
    10.0 mm
  • Nimellinen ulkohalkaisija
    12.0 mm
Laipallinen laakeri 10.0 mm 8.0 mm Musta

10050125

Hinta-alue
0,5543 € - 0,3045 €

Varastotasot
23500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    13.0 mm
  • Kokonaispituus
    8.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Akselireiän halkaisija
    10.0 mm
  • Nimellinen ulkohalkaisija
    13.0 mm
Laipallinen laakeri 12.0 mm 10.0 mm Musta

10050217

Hinta-alue
0,6918 € - 0,4252 €

Varastotasot
8300 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    14.0 mm
  • Kokonaispituus
    10.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Akselireiän halkaisija
    12.0 mm
  • Nimellinen ulkohalkaisija
    14.0 mm
Laipallinen laakeri 12.0 mm 19.0 mm Musta

10050170

Hinta-alue
0,6034 € - 0,3704 €

Varastotasot
17518 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    16.0 mm
  • Kokonaispituus
    19.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Akselireiän halkaisija
    12.0 mm
  • Nimellinen ulkohalkaisija
    16.0 mm
Laipallinen laakeri 15.0 mm 17.0 mm Musta

10179017

Hinta-alue
2,0488 € - 1,1633 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    17.0 mm
  • Kokonaispituus
    17.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6.6;Hiilikuitu;Polytetrafluorieteeni
  • Akselireiän halkaisija
    15.0 mm
  • Nimellinen ulkohalkaisija
    17.0 mm
Laipallinen laakeri 40.0 mm 46.0 mm Musta

10050613

Hinta-alue
6,0623 € - 3,9293 €

Varastotasot
1594 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    46.0 mm
  • Kokonaispituus
    46.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Akselireiän halkaisija
    40.0 mm
  • Nimellinen ulkohalkaisija
    46.0 mm
Laipallinen laakeri 6.0 mm 8.0 mm Musta

10178836

Hinta-alue
0,8742 € - 0,5374 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    8.0 mm
  • Kokonaispituus
    8.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6.6;Hiilikuitu;Polytetrafluorieteeni
  • Akselireiän halkaisija
    6.0 mm
  • Nimellinen ulkohalkaisija
    8.0 mm
Laipallinen laakeri 40.0 mm 44.0 mm 30.0 mm Väritön

10323120

Hinta-alue
5,4729 € - 4,238 €

Varastotasot
142 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    44.0 mm
  • Akselin pituus
    28.0 mm
  • Kokonaispituus
    30.0 mm
  • Laipan paksuus
    2.0 mm
  • Laakerityyppi
    Liukulaakeri
Laipallinen laakeri 16.0 mm 17.0 mm Musta

10179031

Hinta-alue
1,9085 € - 1,1745 €

Varastotasot
1768 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    18.0 mm
  • Kokonaispituus
    17.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6.6;Hiilikuitu;Polytetrafluorieteeni
  • Akselireiän halkaisija
    16.0 mm
  • Nimellinen ulkohalkaisija
    18.0 mm
Laipallinen laakeri 6.0 mm 6.0 mm Väritön

10049778

Hinta-alue
0,4013 € - 0,2203 €

Varastotasot
25432 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    9.0 mm
  • Kokonaispituus
    6.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Akselireiän halkaisija
    6.0 mm
  • Nimellinen ulkohalkaisija
    9.0 mm
Laipallinen laakeri 50.0 mm 50.0 mm Musta

10050637

Hinta-alue
7,0727 € - 4,9958 €

Varastotasot
328 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    56.0 mm
  • Kokonaispituus
    50.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Akselireiän halkaisija
    50.0 mm
  • Nimellinen ulkohalkaisija
    56.0 mm