Valikko Haku

Laipalliset liukulaakerit

Varastossa

These Flanged Sleeve Bearings are designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement. It reduces friction.

Plastic provides corrosion resistance and a lower noise level than metal variants. The product line includes choices constructed of self-lubricating polymeric compounds, which increases product longevity and lowers the need for maintenance. They are excellent for heavy duty applications requiring large loads and harsh working conditions. Common applications include automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.

  • Designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement.
  • It is corrosion resistant and reduces friction.
  • Used in applications including automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.
Materiaali: PA 6.6,GF,PTFE, PA 6.6,AFRP,PTFE, PA 6.6,CF,PTFE, PA66 Väri: Musta, Väritön Sarjanumero:

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
226 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Akselin halkaisija Laipan ulkohalkaisija Laipallinen Kokonaispituus Akselireiän halkaisija Akselin pituus Osta
0,5626 € - 1,2417 € 6875 Varastossa
24.0 mm
30.0 mm
Kyllä
26.0 mm
20.0 mm
24.0 mm
1,139 € - 4,4222 € 440 Varastossa
30.0 mm
37.0 mm
Kyllä
30.0 mm
25.0 mm
27.5 mm
0,6831 € - 1,0774 € 4612 Varastossa
12.0 mm
18.0 mm
Kyllä
12.0 mm
10.0 mm
11.0 mm
0,2971 € - 0,5407 € 9556 Varastossa
13.0 mm
21.0 mm
Kyllä
16.0 mm
10.0 mm
13.0 mm
0,4326 € - 0,7009 € 67434 Varastossa
18.0 mm
24.0 mm
Kyllä
18.0 mm
12.4 mm
16.0 mm
0,1588 € - 0,2902 € 2708 Varastossa
7.3 mm
15.0 mm
Kyllä
5.0 mm
5.3 mm
3.5 mm
0,1944 € - 0,3148 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.1 mm
12.0 mm
Kyllä
18.0 mm
6.2 mm
16.0 mm
0,946 € - 1,6566 € 6549 Varastossa
14.0 mm
20.0 mm
Kyllä
9.0 mm
12.0 mm
8.0 mm
0,4928 € - 0,8036 € 297 Varastossa
18.0 mm
28.0 mm
Kyllä
21.0 mm
14.0 mm
18.0 mm
0,7037 € - 1,3827 € 1335 Varastossa
12.0 mm
18.0 mm
Kyllä
15.0 mm
10.0 mm
14.0 mm
0,5243 € - 0,8529 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0 mm
12.0 mm
Kyllä
8.0 mm
6.0 mm
7.0 mm
0,2971 € - 0,5407 € Kysy toimitusaikaa täältä
13.0 mm
21.0 mm
Kyllä
16.0 mm
10.0 mm
13.0 mm
0,4326 € - 0,7009 € Kysy toimitusaikaa täältä
18.0 mm
24.0 mm
Kyllä
18.0 mm
12.4 mm
16.0 mm
0,3094 € - 0,5654 € 215 Varastossa
13.0 mm
21.0 mm
Kyllä
15.0 mm
10.5 mm
12.0 mm
0,6311 € - 0,9939 € 1914 Varastossa
10.0 mm
15.0 mm
Kyllä
15.0 mm
8.0 mm
14.0 mm
0,4011 € - 0,6489 € 3975 Varastossa
16.0 mm
21.0 mm
Kyllä
10.0 mm
12.0 mm
8.0 mm
0,4011 € - 0,6489 € 5046 Varastossa
16.0 mm
21.0 mm
Kyllä
10.0 mm
12.0 mm
8.0 mm
4,1346 € - 6,3937 € Kysy toimitusaikaa täältä
36.0 mm
45.0 mm
Kyllä
26.0 mm
32.0 mm
24.0 mm
1,9988 € - 4,0251 € 28 Varastossa
34.0 mm
42.0 mm
Kyllä
37.0 mm
30.0 mm
35.0 mm
4,3263 € - 6,8044 € 750 Varastossa
50.0 mm
58.0 mm
Kyllä
30.0 mm
45.0 mm
28.0 mm
  • / 12
Laipallinen laakeri 20.0 mm 24.0 mm 26.0 mm Musta

10050439

Hinta-alue
1,2417 € - 0,5626 €

Varastotasot
6875 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    24.0 mm
  • Akselin pituus
    24.0 mm
  • Kokonaispituus
    26.0 mm
  • Laipan paksuus
    2.0 mm
  • Laakerityyppi
    Liukulaakeri
Laipallinen laakeri 25.0 mm 30.0 mm 30.0 mm Musta

10050538

Hinta-alue
4,4222 € - 1,139 €

Varastotasot
440 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    30.0 mm
  • Akselin pituus
    27.5 mm
  • Kokonaispituus
    30.0 mm
  • Laipan paksuus
    2.5 mm
  • Laakerityyppi
    Liukulaakeri
Laipallinen laakeri 10.0 mm 12.0 mm 12.0 mm Musta

10178911

Hinta-alue
1,0774 € - 0,6831 €

Varastotasot
4612 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    12.0 mm
  • Akselin pituus
    11.0 mm
  • Kokonaispituus
    12.0 mm
  • Laipan paksuus
    1.0 mm
  • Laakerityyppi
    Liukulaakeri
Laipallinen laakeri 10.0 mm 13.0 mm 16.0 mm Musta

10050149

Hinta-alue
0,5407 € - 0,2971 €

Varastotasot
9556 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    13.0 mm
  • Akselin pituus
    13.0 mm
  • Kokonaispituus
    16.0 mm
  • Laipan paksuus
    3.0 mm
  • Laakerityyppi
    Liukulaakeri
Laipallinen laakeri 12.4 mm 18.0 mm 18.0 mm Väritön

10050187

Hinta-alue
0,7009 € - 0,4326 €

Varastotasot
67434 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    18.0 mm
  • Akselin pituus
    16.0 mm
  • Kokonaispituus
    18.0 mm
  • Laipan paksuus
    2.0 mm
  • Laakerityyppi
    Liukulaakeri
Laipallinen laakeri 5.3 mm 7.3 mm 5.0 mm Musta

10049655

Hinta-alue
0,2902 € - 0,1588 €

Varastotasot
2708 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    7.3 mm
  • Akselin pituus
    3.5 mm
  • Kokonaispituus
    5.0 mm
  • Laipan paksuus
    1.5 mm
  • Laakerityyppi
    Liukulaakeri
Laipallinen laakeri 6.2 mm 9.1 mm 18.0 mm Musta

10049747

Hinta-alue
0,3148 € - 0,1944 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    9.1 mm
  • Akselin pituus
    16.0 mm
  • Kokonaispituus
    18.0 mm
  • Laipan paksuus
    2.0 mm
  • Laakerityyppi
    Liukulaakeri
Laipallinen laakeri 12.0 mm 14.0 mm 9.0 mm Musta

10178935

Hinta-alue
1,6566 € - 0,946 €

Varastotasot
6549 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    14.0 mm
  • Akselin pituus
    8.0 mm
  • Kokonaispituus
    9.0 mm
  • Laipan paksuus
    1.0 mm
  • Laakerityyppi
    Liukulaakeri
Laipallinen laakeri 14.0 mm 18.0 mm 21.0 mm Musta

10050262

Hinta-alue
0,8036 € - 0,4928 €

Varastotasot
297 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    18.0 mm
  • Akselin pituus
    18.0 mm
  • Kokonaispituus
    21.0 mm
  • Laipan paksuus
    3.0 mm
  • Laakerityyppi
    Liukulaakeri
Laipallinen laakeri 10.0 mm 12.0 mm 15.0 mm Musta

10178928

Hinta-alue
1,3827 € - 0,7037 €

Varastotasot
1335 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    12.0 mm
  • Akselin pituus
    14.0 mm
  • Kokonaispituus
    15.0 mm
  • Laipan paksuus
    1.0 mm
  • Laakerityyppi
    Liukulaakeri
Laipallinen laakeri 6.0 mm 8.0 mm 8.0 mm Musta

10178836

Hinta-alue
0,8529 € - 0,5243 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    8.0 mm
  • Akselin pituus
    7.0 mm
  • Kokonaispituus
    8.0 mm
  • Laipan paksuus
    1.0 mm
  • Laakerityyppi
    Liukulaakeri
Laipallinen laakeri 10.0 mm 13.0 mm 16.0 mm Väritön

10050132

Hinta-alue
0,5407 € - 0,2971 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    13.0 mm
  • Akselin pituus
    13.0 mm
  • Kokonaispituus
    16.0 mm
  • Laipan paksuus
    3.0 mm
  • Laakerityyppi
    Liukulaakeri
Laipallinen laakeri 12.4 mm 18.0 mm 18.0 mm Musta

10050194

Hinta-alue
0,7009 € - 0,4326 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    18.0 mm
  • Akselin pituus
    16.0 mm
  • Kokonaispituus
    18.0 mm
  • Laipan paksuus
    2.0 mm
  • Laakerityyppi
    Liukulaakeri
Laipallinen laakeri 10.5 mm 13.0 mm 15.0 mm Väritön

10050033

Hinta-alue
0,5654 € - 0,3094 €

Varastotasot
215 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    13.0 mm
  • Akselin pituus
    12.0 mm
  • Kokonaispituus
    15.0 mm
  • Laipan paksuus
    3.0 mm
  • Laakerityyppi
    Liukulaakeri
Laipallinen laakeri 8.0 mm 10.0 mm 15.0 mm Musta

10178881

Hinta-alue
0,9939 € - 0,6311 €

Varastotasot
1914 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    10.0 mm
  • Akselin pituus
    14.0 mm
  • Kokonaispituus
    15.0 mm
  • Laipan paksuus
    1.0 mm
  • Laakerityyppi
    Liukulaakeri
Laipallinen laakeri 12.0 mm 16.0 mm 10.0 mm Väritön

10050224

Hinta-alue
0,6489 € - 0,4011 €

Varastotasot
3975 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    16.0 mm
  • Akselin pituus
    8.0 mm
  • Kokonaispituus
    10.0 mm
  • Laipan paksuus
    2.0 mm
  • Laakerityyppi
    Liukulaakeri
Laipallinen laakeri 12.0 mm 16.0 mm 10.0 mm Musta

10050231

Hinta-alue
0,6489 € - 0,4011 €

Varastotasot
5046 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    16.0 mm
  • Akselin pituus
    8.0 mm
  • Kokonaispituus
    10.0 mm
  • Laipan paksuus
    2.0 mm
  • Laakerityyppi
    Liukulaakeri
Laipallinen laakeri 32.0 mm 36.0 mm 26.0 mm Musta

10179161

Hinta-alue
6,3937 € - 4,1346 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    36.0 mm
  • Akselin pituus
    24.0 mm
  • Kokonaispituus
    26.0 mm
  • Laipan paksuus
    2.0 mm
  • Laakerityyppi
    Liukulaakeri
Laipallinen laakeri 30.0 mm 34.0 mm 37.0 mm Musta

10323472

Hinta-alue
4,0251 € - 1,9988 €

Varastotasot
28 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    34.0 mm
  • Akselin pituus
    35.0 mm
  • Kokonaispituus
    37.0 mm
  • Laipan paksuus
    2.0 mm
  • Laakerityyppi
    Liukulaakeri
Laipallinen laakeri 45.0 mm 50.0 mm 30.0 mm Musta

10323540

Hinta-alue
6,8044 € - 4,3263 €

Varastotasot
750 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    50.0 mm
  • Akselin pituus
    28.0 mm
  • Kokonaispituus
    30.0 mm
  • Laipan paksuus
    2.0 mm
  • Laakerityyppi
    Liukulaakeri