Valikko Haku

Laipalliset suojatulpat välilehdellä PCR

Varastossa

Suosittu laipalliset suojatulpat -sarja välilehtisuunnittelulla. Suunniteltu tehokkaaksi suojaksi varastoinnin ja kuljetuksen aikana. Sen ensisijainen tehtävä on estää vaurioiden, korroosion, lian ja kosteuden pääsy sekä saastuttaminen komponentin sisäosiin. Nämä pistokkeet sisältävät integroidun välilehden, joka mahdollistaa nopean ja vaivattoman poistamisen ilman lisätyökaluja.

Tämä sarja on valmistettu käytetystä kuluttajamateriaalista, joka on suunniteltu tukemaan Essentran ESG-tavoitteita sekä asiakkaidemme tavoitteita. Materiaali: LDPE - PCR Väri: Vihreä Sarjanumero: SRSTLLPCR

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
67 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus L D h d Osta
0,0278 € - 0,0432 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.0 mm
13.5 mm
8.5 mm
10.5 mm
0,0256 € - 0,0399 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.0 mm
11.5 mm
7.5 mm
9.0 mm
0,0499 € - 0,0777 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.0 mm
19.5 mm
10.5 mm
16.5 mm
0,0812 € - 0,1264 € Kysy toimitusaikaa täältä
11.5 mm
32.7 mm
11.5 mm
28.0 mm
0,0231 € - 0,0359 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.0 mm
6.7 mm
3.9 mm
4.3 mm
0,0397 € - 0,0618 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.0 mm
16.5 mm
9.5 mm
13.5 mm
0,0542 € - 0,0844 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.0 mm
22.0 mm
10.0 mm
19.0 mm
0,0585 € - 0,0911 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.0 mm
24.5 mm
11.0 mm
21.0 mm
0,1039 € - 0,1617 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.0 mm
39.3 mm
10.5 mm
35.0 mm
0,1201 € - 0,1869 € Kysy toimitusaikaa täältä
30.0 mm
43.0 mm
11.5 mm
38.5 mm
0,1553 € - 0,2416 € Kysy toimitusaikaa täältä
15.0 mm
68.0 mm
9.8 mm
57.0 mm
0,1274 € - 0,1982 € Kysy toimitusaikaa täältä
11.0 mm
48.0 mm
10.2 mm
41.0 mm
0,1493 € - 0,2322 € Kysy toimitusaikaa täältä
15.0 mm
60.4 mm
10.8 mm
54.0 mm
0,065 € - 0,1012 € Kysy toimitusaikaa täältä
13.5 mm
27.8 mm
10.4 mm
24.5 mm
0,0942 € - 0,1465 € Kysy toimitusaikaa täältä
15.5 mm
37.5 mm
10.5 mm
33.5 mm
0,0909 € - 0,1415 € Kysy toimitusaikaa täältä
15.5 mm
38.0 mm
10.5 mm
33.0 mm
0,078 € - 0,1213 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.7 mm
31.0 mm
10.0 mm
27.0 mm
0,0285 € - 0,0443 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.0 mm
14.5 mm
8.5 mm
11.5 mm
0,0618 € - 0,0961 € Kysy toimitusaikaa täältä
15.5 mm
27.3 mm
10.0 mm
23.6 mm
0,1715 € - 0,2668 € Kysy toimitusaikaa täältä
45.0 mm
67.0 mm
9.5 mm
64.0 mm
  • / 4
Suorasivuinen suojatulppa 10.5 mm LDPE - PCR Vihreä

20746254

Hinta-alue
0,0432 € - 0,0278 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    10.5 mm
  • D
    13.5 mm
  • h
    8.5 mm
  • L
    12.0 mm
  • Väri
    Vihreä
Suorasivuinen suojatulppa 9.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20746230

Hinta-alue
0,0399 € - 0,0256 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    9.0 mm
  • D
    11.5 mm
  • h
    7.5 mm
  • L
    12.0 mm
  • Väri
    Vihreä
Suorasivuinen suojatulppa 16.5 mm LDPE - PCR Vihreä

20746339

Hinta-alue
0,0777 € - 0,0499 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    16.5 mm
  • D
    19.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • L
    12.0 mm
  • Väri
    Vihreä
Suorasivuinen suojatulppa 28.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20746445

Hinta-alue
0,1264 € - 0,0812 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    28.0 mm
  • D
    32.7 mm
  • h
    11.5 mm
  • L
    11.5 mm
  • Väri
    Vihreä
Suorasivuinen suojatulppa 4.3 mm LDPE - PCR Vihreä

20746216

Hinta-alue
0,0359 € - 0,0231 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    4.3 mm
  • D
    6.7 mm
  • h
    3.9 mm
  • L
    7.0 mm
  • Väri
    Vihreä
Suorasivuinen suojatulppa 13.5 mm LDPE - PCR Vihreä

20746292

Hinta-alue
0,0618 € - 0,0397 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    13.5 mm
  • D
    16.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • L
    12.0 mm
  • Väri
    Vihreä
Suorasivuinen suojatulppa 19.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20746353

Hinta-alue
0,0844 € - 0,0542 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    19.0 mm
  • D
    22.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • L
    12.0 mm
  • Väri
    Vihreä
Suorasivuinen suojatulppa 21.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20746377

Hinta-alue
0,0911 € - 0,0585 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    21.0 mm
  • D
    24.5 mm
  • h
    11.0 mm
  • L
    12.0 mm
  • Väri
    Vihreä
Suorasivuinen suojatulppa 35.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20746513

Hinta-alue
0,1617 € - 0,1039 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    35.0 mm
  • D
    39.3 mm
  • h
    10.5 mm
  • L
    25.0 mm
  • Väri
    Vihreä
Suorasivuinen suojatulppa 38.5 mm LDPE - PCR Vihreä

20746568

Hinta-alue
0,1869 € - 0,1201 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    38.5 mm
  • D
    43.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • L
    30.0 mm
  • Väri
    Vihreä
Suorasivuinen suojatulppa 57.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20746698

Hinta-alue
0,2416 € - 0,1553 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    57.0 mm
  • D
    68.0 mm
  • h
    9.8 mm
  • L
    15.0 mm
  • Väri
    Vihreä
Suorasivuinen suojatulppa 41.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20746599

Hinta-alue
0,1982 € - 0,1274 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    41.0 mm
  • D
    48.0 mm
  • h
    10.2 mm
  • L
    11.0 mm
  • Väri
    Vihreä
Suorasivuinen suojatulppa 54.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20746674

Hinta-alue
0,2322 € - 0,1493 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    54.0 mm
  • D
    60.4 mm
  • h
    10.8 mm
  • L
    15.0 mm
  • Väri
    Vihreä
Suorasivuinen suojatulppa 24.5 mm LDPE - PCR Vihreä

20746391

Hinta-alue
0,1012 € - 0,065 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    24.5 mm
  • D
    27.8 mm
  • h
    10.4 mm
  • L
    13.5 mm
  • Väri
    Vihreä
Suorasivuinen suojatulppa 33.5 mm LDPE - PCR Vihreä

20746483

Hinta-alue
0,1465 € - 0,0942 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    33.5 mm
  • D
    37.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • L
    15.5 mm
  • Väri
    Vihreä
Suorasivuinen suojatulppa 33.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20746476

Hinta-alue
0,1415 € - 0,0909 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    33.0 mm
  • D
    38.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • L
    15.5 mm
  • Väri
    Vihreä
Suorasivuinen suojatulppa 27.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20746438

Hinta-alue
0,1213 € - 0,078 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    27.0 mm
  • D
    31.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • L
    12.7 mm
  • Väri
    Vihreä
Suorasivuinen suojatulppa 11.5 mm LDPE - PCR Vihreä

20746261

Hinta-alue
0,0443 € - 0,0285 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    11.5 mm
  • D
    14.5 mm
  • h
    8.5 mm
  • L
    12.0 mm
  • Väri
    Vihreä
Suorasivuinen suojatulppa 23.6 mm LDPE - PCR Vihreä

20746384

Hinta-alue
0,0961 € - 0,0618 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    23.6 mm
  • D
    27.3 mm
  • h
    10.0 mm
  • L
    15.5 mm
  • Väri
    Vihreä
Suorasivuinen suojatulppa 64.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20746742

Hinta-alue
0,2668 € - 0,1715 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    64.0 mm
  • D
    67.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • L
    45.0 mm
  • Väri
    Vihreä