Valikko Haku

Laipattomat suojatulpat

Varastossa

Masking Flangeless Plugs are designed to cover holes without masking the surrounding area, protecting against contaminants. Featuring conical rings and a hollow core, these plugs can mask multiple areas at once.

  • Käytetään peittämään reiät peittämättä ympäröivää aluetta.
  • Vetokieleke tekee niistä helpon asentaa ja irrottaa, mikä takaa tasaisen asennuksen ja tiiviin istuvuuden, joka eliminoi ei-toivotut vuodot ja tarttumisen.
  • Käytetään useissa käyttökohteissa, kuten jauhemaalauksessa, maalauksessa, pinnoituksessa ja tiivistyksessä.
Materiaali: EPDM, Silikoni, TPE, PVC Väri: Musta, Väritön, Sininen, Vihreä, Purppura, Oranssi, Keltainen, Vaaleanpunainen, Punainen Sarjanumero: SR1090, SR1093, SR5748, SR1034

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
69 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus FH Väri D Materiaali d1 Tyyppi Osta
1,4923 € - 1,4923 € 200 Varastossa
25.4 mm
Vihreä
20.0 mm
Silikoni
18.0 mm
1
1,7935 € - 1,7935 € 307 Varastossa
25.4 mm
Väritön
24.0 mm
Silikoni
22.0 mm
1
2,3685 € - 2,3685 € 885 Varastossa
25.4 mm
Väritön
31.8 mm
Silikoni
28.6 mm
1
5,1615 € - 5,1615 € 8909 Varastossa
25.4 mm
Väritön
50.8 mm
Silikoni
45.1 mm
1
0,2108 € - 0,6814 € 5500 Varastossa
25.0 mm
Musta
16.0 mm
TPE/TPV
14.0 mm
1
0,3231 € - 0,3231 € 64331 Varastossa
25.4 mm
Musta
8.0 mm
EPDM
6.0 mm
1
1,1117 € - 1,1117 € 9968 Varastossa
25.4 mm
Musta
24.0 mm
EPDM
22.5 mm
1
1,3157 € - 1,4649 € 600 Varastossa
25.4 mm
Väritön
22.0 mm
Silikoni
16.3 mm
1
0,2163 € - 0,2272 € 115827 Varastossa
25.4 mm
Musta
6.0 mm
EPDM
4.0 mm
1
0,7831 € - 0,8228 € 12114 Varastossa
25.4 mm
Musta
20.0 mm
EPDM
18.0 mm
1
0,6475 € - 0,6475 € 713 Varastossa
25.4 mm
Musta
16.3 mm
EPDM
10.5 mm
1
0,8474 € - 0,8926 € 16543 Varastossa
25.4 mm
Musta
22.5 mm
EPDM
20.0 mm
1
1,725 € - 1,725 € 1871 Varastossa
25.4 mm
Väritön
24.0 mm
Silikoni
20.0 mm
1
0,5476 € - 0,5476 € 95359 Varastossa
25.4 mm
Väritön
8.0 mm
Silikoni
6.0 mm
1
0,486 € - 0,6489 € 6787 Varastossa
19.5 mm
Punainen
16.0 mm
Silikoni
8.0 mm
3
0,4983 € - 0,4983 € 13032 Varastossa
25.4 mm
Musta
14.0 mm
EPDM
12.0 mm
1
4,9287 € - 4,9287 € 4066 Varastossa
25.4 mm
Musta
28.6 mm
EPDM
25.4 mm
1
3,053 € - 3,053 € 300 Varastossa
25.4 mm
Musta
45.1 mm
EPDM
39.3 mm
1
1,3307 € - 1,3307 € 15662 Varastossa
25.4 mm
Väritön
18.0 mm
Silikoni
16.0 mm
1
0,4723 € - 0,4723 € 4819 Varastossa
25.4 mm
Väritön
10.5 mm
Silikoni
4.8 mm
1
  • / 4
Laipaton suojatulppa 18.0 mm 20.0 mm 25.4 mm Silikoni Vihreä

10288405

Hinta-alue
1,4923 € - 1,4923 €

Varastotasot
200 Varastossa
Ominaisuudet
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    18.0 mm
  • D
    20.0 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Vihreä
Laipaton suojatulppa 22.0 mm 24.0 mm 25.4 mm Silikoni Väritön

10288429

Hinta-alue
1,7935 € - 1,7935 €

Varastotasot
307 Varastossa
Ominaisuudet
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    22.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
Laipaton suojatulppa 28.6 mm 31.8 mm 25.4 mm Silikoni Väritön

10248850

Hinta-alue
2,3685 € - 2,3685 €

Varastotasot
885 Varastossa
Ominaisuudet
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    28.6 mm
  • D
    31.8 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
Laipaton suojatulppa 45.1 mm 50.8 mm 25.4 mm Silikoni Väritön

10386736

Hinta-alue
5,1615 € - 5,1615 €

Varastotasot
8909 Varastossa
Ominaisuudet
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    45.1 mm
  • D
    50.8 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
Laipaton suojatulppa 14.0 mm 16.0 mm 25.0 mm TPE/TPV Musta

10092347

Hinta-alue
0,6814 € - 0,2108 €

Varastotasot
5500 Varastossa
Ominaisuudet
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    14.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • Materiaali
    TPE/TPV
  • Väri
    Musta
Laipaton suojatulppa 6.0 mm 8.0 mm 25.4 mm EPDM Musta

10248874

Hinta-alue
0,3231 € - 0,3231 €

Varastotasot
64331 Varastossa
Ominaisuudet
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    6.0 mm
  • D
    8.0 mm
  • Materiaali
    EPDM
  • Väri
    Musta
Laipaton suojatulppa 22.5 mm 24.0 mm 25.4 mm EPDM Musta

10248911

Hinta-alue
1,1117 € - 1,1117 €

Varastotasot
9968 Varastossa
Ominaisuudet
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    22.5 mm
  • D
    24.0 mm
  • Materiaali
    EPDM
  • Väri
    Musta
Laipaton suojatulppa 16.3 mm 22.0 mm 25.4 mm Silikoni Väritön

10386682

Hinta-alue
1,4649 € - 1,3157 €

Varastotasot
600 Varastossa
Ominaisuudet
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    16.3 mm
  • D
    22.0 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
Laipaton suojatulppa 4.0 mm 6.0 mm 25.4 mm EPDM Musta

10248867

Hinta-alue
0,2272 € - 0,2163 €

Varastotasot
115827 Varastossa
Ominaisuudet
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    4.0 mm
  • D
    6.0 mm
  • Materiaali
    EPDM
  • Väri
    Musta
Laipaton suojatulppa 18.0 mm 20.0 mm 25.4 mm EPDM Musta

10248904

Hinta-alue
0,8228 € - 0,7831 €

Varastotasot
12114 Varastossa
Ominaisuudet
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    18.0 mm
  • D
    20.0 mm
  • Materiaali
    EPDM
  • Väri
    Musta
Laipaton suojatulppa 10.5 mm 16.3 mm 25.4 mm EPDM Musta

10386750

Hinta-alue
0,6475 € - 0,6475 €

Varastotasot
713 Varastossa
Ominaisuudet
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    10.5 mm
  • D
    16.3 mm
  • Materiaali
    EPDM
  • Väri
    Musta
Laipaton suojatulppa 20.0 mm 22.5 mm 25.4 mm EPDM Musta

10377482

Hinta-alue
0,8926 € - 0,8474 €

Varastotasot
16543 Varastossa
Ominaisuudet
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    20.0 mm
  • D
    22.5 mm
  • Materiaali
    EPDM
  • Väri
    Musta
Laipaton suojatulppa 20.0 mm 24.0 mm 25.4 mm Silikoni Väritön

10248805

Hinta-alue
1,725 € - 1,725 €

Varastotasot
1871 Varastossa
Ominaisuudet
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    20.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
Laipaton suojatulppa 6.0 mm 8.0 mm 25.4 mm Silikoni Väritön

10248768

Hinta-alue
0,5476 € - 0,5476 €

Varastotasot
95359 Varastossa
Ominaisuudet
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    6.0 mm
  • D
    8.0 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
Laipaton suojatulppa 8.0 mm 16.0 mm 19.5 mm Silikoni Punainen

10240830

Hinta-alue
0,6489 € - 0,486 €

Varastotasot
6787 Varastossa
Ominaisuudet
  • FH
    19.5 mm
  • d1
    8.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Punainen
Laipaton suojatulppa 12.0 mm 14.0 mm 25.4 mm EPDM Musta

10377475

Hinta-alue
0,4983 € - 0,4983 €

Varastotasot
13032 Varastossa
Ominaisuudet
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    12.0 mm
  • D
    14.0 mm
  • Materiaali
    EPDM
  • Väri
    Musta
Laipaton suojatulppa 25.4 mm 28.6 mm 25.4 mm EPDM Musta

10377512

Hinta-alue
4,9287 € - 4,9287 €

Varastotasot
4066 Varastossa
Ominaisuudet
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    25.4 mm
  • D
    28.6 mm
  • Materiaali
    EPDM
  • Väri
    Musta
Laipaton suojatulppa 39.3 mm 45.1 mm 25.4 mm EPDM Musta

10386804

Hinta-alue
3,053 € - 3,053 €

Varastotasot
300 Varastossa
Ominaisuudet
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    39.3 mm
  • D
    45.1 mm
  • Materiaali
    EPDM
  • Väri
    Musta
Laipaton suojatulppa 16.0 mm 18.0 mm 25.4 mm Silikoni Väritön

10248782

Hinta-alue
1,3307 € - 1,3307 €

Varastotasot
15662 Varastossa
Ominaisuudet
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    16.0 mm
  • D
    18.0 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
Laipaton suojatulppa 4.8 mm 10.5 mm 25.4 mm Silikoni Väritön

10386668

Hinta-alue
0,4723 € - 0,4723 €

Varastotasot
4819 Varastossa
Ominaisuudet
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    4.8 mm
  • D
    10.5 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön