Valikko Haku

Läpinäkyvät ripustusjouset hyllyihin

Varastossa

Shelf Wobblers are designed to hang from a shelf or display and feature a printed message, image or cardboard. This help keep shelves stable and secure and increase the visibility of products and promotions. It can be used for retail, grocery, or convenience store applications.
 
Depending on exactly what you are looking for, you will find these types of Shelf Wobblers:

  • Twist Shelf Wobbler with self-adhesive pads and capable of being twisted.
  • Transparent Shelf Wobbler to give the impression that your materials float.
  • Spring Shelf Wobbler to create movement.
  • Fixed Shelf Wobbler with self-adhesive pads made to make your materials stand out.
 
  • Material: PP, PP;Metal, Aluminium, PET
  • Colour: White, Natural, Clear

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
6 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kokonaispituus Liimatyyppi Kokonaisleveys Osta
0,0851 € - 0,0851 € 21092 Varastossa
150.0 mm
Kalvo
15.0 mm
0,3508 € - 0,3901 € 13157 Varastossa
26.0 mm
Adhesive Pads
13.5 mm
0,2301 € - 0,2554 € 28400 Varastossa
32.0 mm
Adhesive Tab
20.0 mm
0,0948 € - 0,212 € 1300 Varastossa
150.0 mm
Kumi
15.0 mm
0,2161 € - 0,2399 € 4429 Varastossa
75.0 mm
Adhesive Tab
20.0 mm
0,362 € - 0,3999 € 161233 Varastossa
150.0 mm
Adhesive Tab
20.0 mm
Esitepidike 150.0 mm 15.0 mm PET

10388662

Hinta-alue
0,0851 € - 0,0851 €

Varastotasot
21092 Varastossa
Ominaisuudet
  • Liimatyyppi
    Kalvo
  • Väri
    Kirkas
  • Koko materiaali
    Polyetyleenitereftalaatti
  • Kiinnikkeen muoto
    Rinnakkainen
  • Kokonaispituus
    150.0 mm
Esitepidike 26.0 mm 13.5 mm PP

10379899

Hinta-alue
0,3901 € - 0,3508 €

Varastotasot
13157 Varastossa
Ominaisuudet
  • Liimatyyppi
    Adhesive Pads
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
  • Kokonaispituus
    26.0 mm
  • Kokonaisleveys
    13.5 mm
Esitepidike 32.0 mm 20.0 mm PP;Metalli

10379882

Hinta-alue
0,2554 € - 0,2301 €

Varastotasot
28400 Varastossa
Ominaisuudet
  • Liimatyyppi
    Adhesive Tab
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Väritön PP metallijousella
  • Kokonaispituus
    32.0 mm
  • Kokonaisleveys
    20.0 mm
Esitepidike 150.0 mm 15.0 mm PET

10388679

Hinta-alue
0,212 € - 0,0948 €

Varastotasot
1300 Varastossa
Ominaisuudet
  • Liimatyyppi
    Kumi
  • Väri
    Kirkas
  • Koko materiaali
    Polyetyleenitereftalaatti
  • Kiinnikkeen muoto
    Rinnakkainen
  • Kokonaispituus
    150.0 mm
Esitepidike 75.0 mm 20.0 mm Alumiini

10379868

Hinta-alue
0,2399 € - 0,2161 €

Varastotasot
4429 Varastossa
Ominaisuudet
  • Liimatyyppi
    Adhesive Tab
  • Väri
    Väritön
  • Kokonaispituus
    75.0 mm
  • Kokonaisleveys
    20.0 mm
  • Tullinimike
    7616999099
Esitepidike 150.0 mm 20.0 mm Alumiini

10379875

Hinta-alue
0,3999 € - 0,362 €

Varastotasot
161233 Varastossa
Ominaisuudet
  • Liimatyyppi
    Adhesive Tab
  • Väri
    Väritön
  • Kokonaispituus
    150.0 mm
  • Kokonaisleveys
    20.0 mm
  • Tullinimike
    7616999099