Näitä LED-välilevyjä on tarjolla kolmea eri tyyliä sekä T-1 että T-1 3/4 -LED-valoille. Niillä voi säätää korkeutta ja kiinnittää johdon ja tukea LED-valoa. Ne ovat itsekiinnittyviä automaattista asennusta ja esiasennusta varten
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki) | Kokonaishalkaisija | Kokonaiskorkeus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0743 € - 0,1019 € | 2678 Varastossa |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,0898 € - 0,123 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
T-1,3.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 0,1094 € - 0,1324 € | 2000 Varastossa |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 0,109 € - 0,1319 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 0,0515 € - 0,0708 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,0473 € - 0,0647 € | 800 Varastossa |
T-1,3.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,1115 € - 0,1349 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 0,0865 € - 0,1184 € | 599 Varastossa |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
| 0,0529 € - 0,0726 € | 1198 Varastossa |
T-1,3.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,0903 € - 0,124 € | 3000 Varastossa |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,0625 € - 0,0859 € | 2017 Varastossa |
T-1,3.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,0558 € - 0,0766 € | 1221 Varastossa |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,0509 € - 0,0701 € | 19355 Varastossa |
T-1,3.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,0842 € - 0,1155 € | 2166 Varastossa |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,049 € - 0,0674 € | 674298 Varastossa |
T-1,3.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,0801 € - 0,1097 € | 2740 Varastossa |
T-1,3.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 0,0473 € - 0,0647 € | 41903 Varastossa |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,0699 € - 0,0958 € | 1001 Varastossa |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,0614 € - 0,0842 € | 15433 Varastossa |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,1069 € - 0,1295 € | 1000 Varastossa |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa