Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
LED-valoputket kuljettavat valoa ja valaisevat halutun alueen erittäin kirkkaasti. Ne on valmistettu polykarbonaatista. Niitä on tarjolla litteällä ja kupumaisella etuosalla. Ne suojaavat ESD:ltä eristämällä piirikortin kontakteilta.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Putken pituus | Kannan muoto | Reiän läpimitta | Paneelin paksuusalue | Aukkojen välinen etäisyys | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5037 € - 0,5374 € | 55 Varastossa |
0.65 in
16.5 mm
|
Litteä
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
| 0,5037 € - 0,5374 € | 2990 Varastossa |
0.65 in
16.5 mm
|
Litteä
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 0,6062 € - 0,6062 € | 1840 Varastossa |
1.028 in
26.1 mm
|
Kupu
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 0,6062 € - 0,6062 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.028 in
26.1 mm
|
Kupu
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
| 0,6062 € - 0,6062 € | 3955 Varastossa |
1.028 in
26.1 mm
|
Litteä
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
| 0,4715 € - 0,5051 € | 47579 Varastossa |
0.5 in
12.7 mm
|
Kupu
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
| 0,4715 € - 0,5051 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.5 in
12.7 mm
|
Kupu
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 0,4715 € - 0,5051 € | 25000 Varastossa |
0.5 in
12.7 mm
|
Litteä
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 0,5346 € - 0,5725 € | 118 Varastossa |
0.858 in
21.8 mm
|
Kupu
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
| 0,5037 € - 0,5374 € | 4000 Varastossa |
0.65 in
16.5 mm
|
Kupu
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 0,5037 € - 0,5374 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.65 in
16.5 mm
|
Kupu
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
| 0,7451 € - 0,7451 € | 138 Varastossa |
2.165 in
55.0 mm
|
Kupu
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 0,5346 € - 0,5725 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.858 in
21.8 mm
|
Litteä
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 0,5037 € - 0,5374 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.591 in
15.0 mm
|
Litteä
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 0,6062 € - 0,6062 € | 8568 Varastossa |
1.028 in
26.1 mm
|
Litteä
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 0,5346 € - 0,5725 € | 367 Varastossa |
0.858 in
21.8 mm
|
Kupu
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 0,7451 € - 0,7451 € | 26000 Varastossa |
2.165 in
55.0 mm
|
Litteä
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 0,5346 € - 0,5725 € | 46120 Varastossa |
0.858 in
21.8 mm
|
Litteä
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
| 10113547 | 0,4715 € - 0,5051 € | 89000 Varastossa |
0.5 in
12.7 mm
|
Litteä
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
0.185 in
4.7 mm
|
|
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa