Valikko Haku

Letkusuojausholkit

Varastossa

Hose Protection Sleeves are strong covers that protect hoses against heat, abrasion and noise reduction. Resistant to heat, ozone and abrasions. Can withstand temperatures ranging from 110ºC up to 185ºC.

Erinomainen kulutuskestävyys.Helppo asentaa.Sopii erinomaisesti liittimiin, kiinnikkeisiin, jatkoksiin, kaapeleihin ja letkuihin. Materiaali: 1050 Ballistinen nailon, PA, PES;PO Väri: Musta Sarjanumero: SR1080, , SR1108, SREHSS

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
31 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus ID Koko materiaali RL Osta
Kysy toimitusaikaa täältä
330.2 mm
1050 Ballistinen polyamidi
1 192,8459 € - 1 192,8459 € 9 Varastossa
76.2 mm
1050 Ballistinen polyamidi
Kysy toimitusaikaa täältä
25.4 mm
1050 Ballistinen polyamidi
Kysy toimitusaikaa täältä
88.9 mm
1050 Ballistinen polyamidi
Kysy toimitusaikaa täältä
254.0 mm
1050 Ballistinen polyamidi
Kysy toimitusaikaa täältä
304.8 mm
1050 Ballistinen polyamidi
Kysy toimitusaikaa täältä
355.6 mm
1050 Ballistinen polyamidi
Kysy toimitusaikaa täältä
63.5 mm
1050 Ballistinen polyamidi
Kysy toimitusaikaa täältä
38.1 mm
1050 Ballistinen polyamidi
1 482,0212 € - 1 482,0212 € Kysy toimitusaikaa täältä
127.0 mm
1050 Ballistinen polyamidi
Kysy toimitusaikaa täältä
279.4 mm
1050 Ballistinen polyamidi
  • / 2
Letkun suojasukka 330.2 mm (ID) 22.9 m (L) Musta

20440381


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • ID
    330.2 mm
  • Koko materiaali
    1050 Ballistinen polyamidi
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    9403999090
Letkun suojasukka 76.2 mm (ID) 45.7 m (L) Musta

20440268

Hinta-alue
1 192,8459 € - 1 192,8459 €

Varastotasot
9 Varastossa
Ominaisuudet
  • ID
    76.2 mm
  • Koko materiaali
    1050 Ballistinen polyamidi
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    9403999090
Letkun suojasukka 25.4 mm (ID) 45.7 m (L) Musta

20440220


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • ID
    25.4 mm
  • Koko materiaali
    1050 Ballistinen polyamidi
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    9403999090
Letkun suojasukka 88.9 mm (ID) 45.7 m (L) Musta

20440275


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • ID
    88.9 mm
  • Koko materiaali
    1050 Ballistinen polyamidi
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    9403999090
Letkun suojasukka 254.0 mm (ID) 22.9 m (L) Musta

20440350


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • ID
    254.0 mm
  • Koko materiaali
    1050 Ballistinen polyamidi
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    9403999090
Letkun suojasukka 304.8 mm (ID) 22.9 m (L) Musta

20440374


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • ID
    304.8 mm
  • Koko materiaali
    1050 Ballistinen polyamidi
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    9403999090
Letkun suojasukka 355.6 mm (ID) 22.9 m (L) Musta

20440398


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • ID
    355.6 mm
  • Koko materiaali
    1050 Ballistinen polyamidi
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    9403999090
Letkun suojasukka 63.5 mm (ID) 45.7 m (L) Musta

20440251


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • ID
    63.5 mm
  • Koko materiaali
    1050 Ballistinen polyamidi
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    9403999090
Letkun suojasukka 38.1 mm (ID) 45.7 m (L) Musta

20440237


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • ID
    38.1 mm
  • Koko materiaali
    1050 Ballistinen polyamidi
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    9403999090
Letkun suojasukka 127.0 mm (ID) 45.7 m (L) Musta

20440305

Hinta-alue
1 482,0212 € - 1 482,0212 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • ID
    127.0 mm
  • Koko materiaali
    1050 Ballistinen polyamidi
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    9403999090
Letkun suojasukka 279.4 mm (ID) 22.9 m (L) Musta

20440367


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • ID
    279.4 mm
  • Koko materiaali
    1050 Ballistinen polyamidi
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    9403999090