Valikko Haku

Liimakiinnitteinen nippuside pidike

Varastossa

Liimakiinniitteinen valikoima nippusideankkureita tarjoaa monipuoliset kiinnitysvaihtoehdot. Sitä on saatavana sekä liimakiinnitteisenä että ruuveilla kiinnitettäviä. Saatavana kiinteällä nelisuuntaisella asennuksella tai kääntyvällä pohjapidikkeellä. Tuotteen tarraosan käyttöikä hyllyssä on noin 1 vuosi toimituspäivästä alkaen, kun sitä säilytetään avaamattomana alkuperäisessä pakkauksessaan huonelämpötilassa ja auringonvalolta suojattuna.

Sarjanumero: SR1718

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
28 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kokonaispituus Suurin yhteensopiva nippusiteen leveys Kokonaisleveys Kokonaiskorkeus Osta
0,1473 € - 0,1627 € 6100 Varastossa
18.0 mm
4.5 mm
18.0 mm
4.5 mm
0,1473 € - 0,1627 € 39528 Varastossa
12.5 mm
3.2 mm
12.5 mm
3.2 mm
0,7339 € - 0,7339 € Kysy toimitusaikaa täältä
38.1 mm
38.1 mm
7.6 mm
0,2189 € - 0,2427 € 1000 Varastossa
28.0 mm
4.8 mm
28.0 mm
4.0 mm
0,1473 € - 0,1627 € 6027 Varastossa
18.0 mm
4.5 mm
18.0 mm
4.5 mm
0,3241 € - 0,3466 € 30 Varastossa
19.1 mm
3.6 mm
19.1 mm
6.1 mm
0,6244 € - 0,6244 € 29678 Varastossa
19.05 mm
19.05 mm
3.45 mm
0,6244 € - 0,6244 € Kysy toimitusaikaa täältä
19.05 mm
19.05 mm
3.45 mm
0,1483 € - 0,1483 € 30900 Varastossa
12.5 mm
3.2 mm
12.5 mm
3.2 mm
0,2063 € - 0,2287 € 63700 Varastossa
28.0 mm
4.8 mm
28.0 mm
4.0 mm
0,2189 € - 0,2427 € 5907 Varastossa
28.0 mm
4.8 mm
28.0 mm
4.0 mm
0,1473 € - 0,1627 € Kysy toimitusaikaa täältä
19.0 mm
3.6 mm
19.0 mm
3.9 mm
0,3606 € - 0,7573 € 29868 Varastossa
19.1 mm
3.6 mm
19.1 mm
6.1 mm
0,1473 € - 0,1627 € 19700 Varastossa
21.0 mm
3.6 mm
21.0 mm
3.5 mm
0,3381 € - 0,3634 € 46873 Varastossa
25.4 mm
3.5 mm
25.4 mm
7.1 mm
1,5155 € - 1,5155 € 153 Varastossa
25.4 mm
25.4 mm
7.9 mm
0,3704 € - 0,3943 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.7 mm
2.5 mm
12.7 mm
3.5 mm
0,2694 € - 0,2694 € 7643 Varastossa
19.05 mm
19.05 mm
3.45 mm
0,1455 € - 0,1483 € Kysy toimitusaikaa täältä
19.0 mm
3.6 mm
19.0 mm
3.9 mm
0,2063 € - 0,2287 € 75704 Varastossa
28.0 mm
4.8 mm
28.0 mm
4.0 mm
  • / 2
Nippusiteen pidike Liimattava ja ruuvattava 4.5 mm Nailon 6/6 Musta

10277096

Hinta-alue
0,1627 € - 0,1473 €

Varastotasot
6100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Asennustapa
    Liima
  • Yhteensopivat nippusidekoot
    2.4 - 4.5 mm
  • Kokonaiskorkeus
    4.5 mm
  • Kokonaispituus
    18.0 mm
Nippusiteen pidike Liima 3.2 mm Nailon 6/6 Väritön

10246047

Hinta-alue
0,1627 € - 0,1473 €

Varastotasot
39528 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Liima
  • Yhteensopivat nippusidekoot
    2.4 - 3.2 mm
  • Kokonaiskorkeus
    3.2 mm
  • Kokonaispituus
    12.5 mm
Nippusiteen pidike Liima 4.7 mm Nailon 6/6 Väritön

10155271

Hinta-alue
0,7339 € - 0,7339 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Liima
  • Reiän halkaisija A
    3.8 mm
  • Kokonaiskorkeus
    7.6 mm
  • Kokonaispituus
    38.1 mm
Nippusiteen pidike Liimattava ja ruuvattava 4.8 mm Nailon 6/6 Väritön

10246085

Hinta-alue
0,2427 € - 0,2189 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Liima
  • Yhteensopivat nippusidekoot
    2.4 - 4.8 mm
  • Kokonaiskorkeus
    4.0 mm
  • Kokonaispituus
    28.0 mm
Nippusiteen pidike Liimattava ja ruuvattava 4.5 mm Nailon 6/6 Väritön

10246092

Hinta-alue
0,1627 € - 0,1473 €

Varastotasot
6027 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Liima
  • Yhteensopivat nippusidekoot
    2.4 - 4.5 mm
  • Kokonaiskorkeus
    4.5 mm
  • Kokonaispituus
    18.0 mm
Nippusiteen pidike Liima 6 0.142 in Nailon 6/6 Väritön

10313374

Hinta-alue
0,3466 € - 0,3241 €

Varastotasot
30 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Kumipohjainen liima
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Liima
  • Alustan korkeus
    6.1 mm
  • Yhteensopivat nippusidekoot
    2.5 - 3.6 mm
Nippusiteen pidike Liima ABS Valkoinen

10155257

Hinta-alue
0,6244 € - 0,6244 €

Varastotasot
29678 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Valkoinen
  • Asennustapa
    Liima
  • Kokonaiskorkeus
    3.45 mm
  • Kokonaispituus
    19.05 mm
  • Kokonaisleveys
    19.05 mm
Nippusiteen pidike Liima ABS Valkoinen

10155264

Hinta-alue
0,6244 € - 0,6244 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Valkoinen
  • Asennustapa
    Liima
  • Kokonaiskorkeus
    3.45 mm
  • Kokonaispituus
    19.05 mm
  • Kokonaisleveys
    19.05 mm
Nippusiteen pidike Liima 3.2 mm Nailon 6/6 Musta

10277041

Hinta-alue
0,1483 € - 0,1483 €

Varastotasot
30900 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Asennustapa
    Liima
  • Yhteensopivat nippusidekoot
    2.4 - 3.2 mm
  • Kokonaiskorkeus
    3.2 mm
  • Kokonaispituus
    12.5 mm
Nippusiteen pidike Liimattava ja ruuvattava 4.8 mm Nailon 6/6 Musta

10277072

Hinta-alue
0,2287 € - 0,2063 €

Varastotasot
63700 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Asennustapa
    Liima
  • Yhteensopivat nippusidekoot
    2.4 - 4.8 mm
  • Kokonaiskorkeus
    4.0 mm
  • Kokonaispituus
    28.0 mm
Nippusiteen pidike Liimattava ja ruuvattava 4.8 mm Nailon 6/6 Musta

10277089

Hinta-alue
0,2427 € - 0,2189 €

Varastotasot
5907 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Asennustapa
    Liima
  • Yhteensopivat nippusidekoot
    2.4 - 4.8 mm
  • Kokonaiskorkeus
    4.0 mm
  • Kokonaispituus
    28.0 mm
Nippusiteen pidike Liimattava ja ruuvattava 3.6 mm Nailon 6/6 Musta

10277058

Hinta-alue
0,1627 € - 0,1473 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Asennustapa
    Liima
  • Yhteensopivat nippusidekoot
    2.4 - 3.6 mm
  • Kokonaiskorkeus
    3.9 mm
  • Kokonaispituus
    19.0 mm
Nippusiteen pidike Ruuvi 6 3.6 mm Nailon 6/6 Musta

10108949

Hinta-alue
0,7573 € - 0,3606 €

Varastotasot
29868 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Alustan korkeus
    6.1 mm
  • Yhteensopivat nippusidekoot
    2.5 - 3.6 mm
  • Kokonaiskorkeus
    6.1 mm
Nippusiteen pidike Liima 3.6 mm Nailon 6/6 Musta

10277065

Hinta-alue
0,1627 € - 0,1473 €

Varastotasot
19700 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Asennustapa
    Liima
  • Yhteensopivat nippusidekoot
    2.4 - 3.6 mm
  • Kokonaiskorkeus
    3.5 mm
  • Kokonaispituus
    21.0 mm
Nippusiteen pidike Liima M4 3.5 mm PA Väritön

10009703

Hinta-alue
0,3634 € - 0,3381 €

Varastotasot
46873 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Kumipohjainen liima
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Liima
  • Kokonaiskorkeus
    7.1 mm
  • Kokonaispituus
    25.4 mm
Nippusiteen pidike Liima Nailon 6/6 Väritön

10155233

Hinta-alue
1,5155 € - 1,5155 €

Varastotasot
153 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Liima
  • Kokonaiskorkeus
    7.9 mm
  • Kokonaispituus
    25.4 mm
  • Kokonaisleveys
    25.4 mm
Nippusiteen pidike Liima 2.5 mm PA Väritön

10015780

Hinta-alue
0,3943 € - 0,3704 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Kumipohjainen liima
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Liima
  • Kokonaiskorkeus
    3.5 mm
  • Kokonaispituus
    12.7 mm
Nippusiteen pidike Kiinnittymätön ABS Valkoinen

10155240

Hinta-alue
0,2694 € - 0,2694 €

Varastotasot
7643 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Valkoinen
  • Kokonaiskorkeus
    3.45 mm
  • Kokonaispituus
    19.05 mm
  • Kokonaisleveys
    19.05 mm
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
Nippusiteen pidike Liimattava ja ruuvattava 3.6 mm Nailon 6/6 Väritön

10246054

Hinta-alue
0,1483 € - 0,1455 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Liima
  • Yhteensopivat nippusidekoot
    2.4 - 3.6 mm
  • Kokonaiskorkeus
    3.9 mm
  • Kokonaispituus
    19.0 mm
Nippusiteen pidike Liimattava ja ruuvattava 4.8 mm Nailon 6/6 Väritön

10246078

Hinta-alue
0,2287 € - 0,2063 €

Varastotasot
75704 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Liima
  • Yhteensopivat nippusidekoot
    2.4 - 4.8 mm
  • Kokonaiskorkeus
    4.0 mm
  • Kokonaispituus
    28.0 mm