Valikko Haku

Liimakiinnitteinen nippuside pidike

Varastossa

Liimakiinniitteinen valikoima nippusideankkureita tarjoaa monipuoliset kiinnitysvaihtoehdot. Sitä on saatavana sekä liimakiinnitteisenä että ruuveilla kiinnitettäviä. Saatavana kiinteällä nelisuuntaisella asennuksella tai kääntyvällä pohjapidikkeellä. Tuotteen tarraosan käyttöikä hyllyssä on noin 1 vuosi toimituspäivästä alkaen, kun sitä säilytetään avaamattomana alkuperäisessä pakkauksessaan huonelämpötilassa ja auringonvalolta suojattuna.

Sarjanumero: SR1718

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
28 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kokonaispituus Suurin yhteensopiva nippusiteen leveys Kokonaisleveys Kokonaiskorkeus Osta
0,2135 € - 0,2368 € 4707 Varastossa
28.0 mm
28.0 mm
4.0 mm
0,2354 € - 0,2875 € 38806 Varastossa
19.1 mm
3.5 mm
19.1 mm
6.1 mm
0,142 € - 0,1447 € 74636 Varastossa
19.0 mm
19.0 mm
3.9 mm
0,3299 € - 0,3545 € 23873 Varastossa
25.4 mm
3.5 mm
25.4 mm
7.1 mm
0,2135 € - 0,2368 € 800 Varastossa
28.0 mm
28.0 mm
4.0 mm
0,2628 € - 0,2628 € 4643 Varastossa
19.05 mm
19.05 mm
3.45 mm
0,3669 € - 0,4285 € 2994 Varastossa
25.4 mm
25.4 mm
4.8 mm
0,1437 € - 0,1588 € 2812 Varastossa
21.0 mm
21.0 mm
3.5 mm
  • / 2
Nippusiteen pidike Liimattava ja ruuvattava PA66 Musta

10277089

Hinta-alue
0,2368 € - 0,2135 €

Varastotasot
4707 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kokonaiskorkeus
    4.0 mm
  • Kokonaispituus
    28.0 mm
  • Kokonaisleveys
    28.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Nippusiteen pidike Liima M3.5 3.5 mm PA Väritön

10009659

Hinta-alue
0,2875 € - 0,2354 €

Varastotasot
38806 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Kumipohjainen liima
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Liima
  • Kokonaiskorkeus
    6.1 mm
  • Kokonaispituus
    19.1 mm
Nippusiteen pidike Liimattava ja ruuvattava PA66 Väritön

10246054

Hinta-alue
0,1447 € - 0,142 €

Varastotasot
74636 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kokonaiskorkeus
    3.9 mm
  • Kokonaispituus
    19.0 mm
  • Kokonaisleveys
    19.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Nippusiteen pidike Liima M4 3.5 mm PA Väritön

10009703

Hinta-alue
0,3545 € - 0,3299 €

Varastotasot
23873 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Kumipohjainen liima
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Liima
  • Kokonaiskorkeus
    7.1 mm
  • Kokonaispituus
    25.4 mm
Nippusiteen pidike Liimattava ja ruuvattava PA66 Väritön

10246085

Hinta-alue
0,2368 € - 0,2135 €

Varastotasot
800 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kokonaiskorkeus
    4.0 mm
  • Kokonaispituus
    28.0 mm
  • Kokonaisleveys
    28.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Nippusiteen pidike Kiinnittymätön ABS Valkoinen

10155240

Hinta-alue
0,2628 € - 0,2628 €

Varastotasot
4643 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Valkoinen
  • Kokonaiskorkeus
    3.45 mm
  • Kokonaispituus
    19.05 mm
  • Kokonaisleveys
    19.05 mm
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
Nippusiteen pidike Liima #8. M4 4.3 mm PA Väritön

10363683

Hinta-alue
0,4285 € - 0,3669 €

Varastotasot
2994 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Akryylipohjainen liima
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Adhesive
  • Alustan korkeus
    4.8 mm
  • Kokonaiskorkeus
    4.8 mm
Nippusiteen pidike Liima PA66 Väritön

10246061

Hinta-alue
0,1588 € - 0,1437 €

Varastotasot
2812 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kokonaiskorkeus
    3.5 mm
  • Kokonaispituus
    21.0 mm
  • Kokonaisleveys
    21.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66